Steel Table (STEEL TABLE-INCH)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。 ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。

スチールテーブル - インチ

    CNY限定
1/2"-13タップ穴パターンを備えた、堅牢なGMシリーズ用スチールテーブル
  • 概要
  • 情報を送信

このブランチャードグラウンドスチールテーブルは、144"×72"×1"(3,658 x 1,829 x 25mm)のサイズで、4"のセンターに1/2"-13ドリル・タップ穴パターンを備えています。合計600個以上の穴を完備し、様々な固定が可能です。

  • 耐久性に優れたスチール
  • ブランチャードグラウンドで平坦さと平行度を追求
  • 保持具の取付け位置をほぼ無制限に確保