CL-1 C Axis (C-AXIS-CL)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


您的浏览器不支持 HTML5 视频。 您的浏览器不支持 HTML5 视频。

CL-1 C 轴选项

    仅人民币
完全同步的双向运动
  • 概览
  • 发送信息
服务手册

我们的 CL-1 C 轴选项提供了完全同步的 C 轴运动,使您可以使用售后市场从动工具在零件的直径周围执行二次铣削操作。它还允许在扩孔操作中精确定位主轴。

  • 完全同步的 C 轴 插补
  • 精密和可重复的双向 运动 
  • C 轴保持扭矩:3.26 ft-lb(4.4 牛米)