CL-1 C Axis (C-AXIS-CL)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다. 현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

CL-1 C 축 옵션

    CNY 전용
완전 동기화된 양방향 동작
  • 개요
  • 정보 보내기
서비스 문서

당사의 CL-1용 C축 옵션은 완전히 동기화된 C축 동작을 제공하므로, 애프터마켓 구동 공구를 사용하여 공작물 지름 둘레에 2차 밀링가공 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 브로칭 작업을 위해 스핀들의 정밀한 위치 설정도 지원합니다.

  • 완전 동기화된 C축 보간
  • 정밀하고 반복 가능한 양방향 운동 
  • C축 고정 토크: 3.26 ft-lb (4.4 Nm)

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.