UMC Spare Pallet (PALLET-UMC)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


您的浏览器不支持 HTML5 视频。 您的浏览器不支持 HTML5 视频。

UMC 备用托盘

    仅人民币
用于 UMC 多托盘的其他托盘
  • 概览
  • 发送信息

通过这款用于 UMC 多托盘的备用托盘,您可以离线设置新操作,或保留重复的操作设置,并将其存储在机床内。 
注释:款式 1 和 款式 2 的托盘不可互换。您必须使用托盘池中包含的样式。

  • 包括 1 个托盘
  • 15.75" x 11.75"(400 x 300 毫米)
  • 通过 M12 x 1.75 孔形式、(4x) 90º 间距进行钻孔和攻丝