UMC Spare Pallet (PALLET-UMC)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다. 현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

UMC 예비 팔레트

    CNY 전용
UMC 팔레트 풀용 추가 팔레트
  • 개요
  • 정보 보내기

이 UMC 팔레트 풀용 예비 팔레트을 사용하여 새 작업을 오프라인에서 설정하거나 반복 작업 설정을 종료한 후 기계에서 분리하여 보관하십시오. 
참고: 버전 1과 버전 2 팔레트는 서로 바꿔서 사용할 수 없습니다. 사용자의 팔레트 풀에 포함된 스타일을 사용해야 합니다.

  • 1개의 팔레트 포함
  • 15.75" x 11.75"(400 x 300mm)
  • M12 x 1.75 구멍 패턴, (4x) 90º 스페이스 간격으로 드릴링 및 탭핑됨

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 추가 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.