Spare Pallet, VC-400 (PALLET-VC)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


您的浏览器不支持 HTML5 视频。 您的浏览器不支持 HTML5 视频。

VC-400 备用托盘

    仅人民币
备用 T 型槽托盘
  • 概览
  • 发送信息

通过这款用于 VC-400/SS 的备用托盘,您可以离线设置新操作,或保留重复的操作设置,并将其存储在机床外。包括一个 22" x 14.5" (559 x 368 mm) T 型槽托盘。 

  • 包括 1 个托盘
  • 22" x 14.5" (559 x 368 mm) T 型槽托盘