Spare Pallet, VC-400 (PALLET-VC)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。 ご使用のブラウザはHTML5ビデオをサポートしていません。

VC-400 スペアパレット

    CNY限定
スペアTスロットパレット
  • 概要
  • 情報を送信

VC-400/SS用のスペアパレットがあれば、オフラインで新しい作業をセットアップしたり、反復作業のセットアップを残置して、機械外に保管することができます。付属で 22"×14.5"(559×368mm)Tスロットパレット 1個がついています。 

  • 1パレット入り
  • 22" x 14.5" (559 x 368 mm) Tスロットパレット

詳細が必要ですか?

Haasの新しい機械がお客様の製品にどのように新しい息吹をもたらすことができるかの詳細をご希望の場合は、連絡先をお知らせください。