P-COOL

可编程冷却液喷嘴 (P-COOL)

为何使用 P-COOL?

  • P-COOL 使操作人员无需暂停正在运行的程序以调整不同长度切削刀具的冷却液管路
  • 34 个可编程的冷却液位置分别用于短刀具或长刀具,以确保冷却液正确地输送到所有的刀具
  • P-COOL 是完全可编程的;在命令刀具长度偏置时,可设定初始定位,并且可在程序内用 M 模式重新调整喷嘴

用刀具偏置值设置 P-COOL 位置

当命令刀具偏置时,P-COOL 按照程序定位 (G43 Hxxx)

  • 查看刀具偏置表上的当前 P-COOL 位置
  • 手动调整 P-COOL 位置,使冷却液冲洗到您期望的刀具部位
  • 对于每个刀具偏置,在刀具偏置表的冷却液位置列中输入当前的 P-COOL 位置
  • 当命令刀具偏置量 (G43 Hxxx) 时,喷嘴将移动到刀具偏置表中所输入的位置

手动操作

手动操作 P-COOL

  • 使用 [CLNT UP] 和 [CLNT DOWN] 按钮来调整液流的方向
  • 喷嘴的每个位置都有一个编号
  • 在存储器模式或 MDI 模式下,查看冷却液显示屏上的当前 P-COOL 位置

程序操作

在程序操作期间,编写 P-COOL 程序以随时移动

  • 每条 M34 命令将 P-COOL 位置移动一个较高的数字,这将使喷嘴向下移动,以便用于更长的刀具
  • 每条 M35 命令将 P-COOL 位置移动一个较低的数字,这将使喷嘴向上移动,以便用于更短的刀具
Chips and Coolant P Cool. Product of Haas CNC machine tools.