P-COOL

프로그래밍형 절삭유 노즐(P-COOL)

왜 P-COOL을 사용해야 할까요?

  • P-COOL은 운용자가 다양한 길이의 절삭 공구에 절삭유 선을 맞추기 위해 실행 중인 프로그램을 자주 일시 정지하는 번거로움을 없애줍니다.
  • 짧거나 긴 툴링에 34개의 프로그래밍형 절삭유 위치가 있어 절삭유가 모든 공구에 적절하게 전달됩니다
  • P-COOL은 완전 프로그래밍형으로, 초기 위치 설정은 공구 길이 오프셋이 명령될 때 설정 가능하며, 노즐은 M-코드로 프로그램 내에서 다시 조정할 수 있습니다

공구 오프셋으로 P-COOL 위치 설정

공구 오프셋(G43 Hxxx)이 명령될 때 P-COOL의 위치를 프로그램합니다

  • 현 P-COOL 위치는 공구 오프셋 테이블에서 확인할 수 있습니다
  • P-COOL 위치는 수동으로 조정할 수 있으므로 절삭유가 원하는 컷터로 이동합니다
  • 각 공구 오프셋에 대해 현 P-COOL 위치를 공구 오프셋 테이블의 절삭유 위치 컬럼에 입력합니다
  • 공구 오프셋(G43 Hxxx)이 명령되면, 노즐은 공구 오프셋 테이블에서 입력한 위치로 이동합니다

수동 조작

P-COOL을 수동 조작하세요

  • [CLNT UP] 및 [CLNT DOWN] 버튼을 사용하여 스트림의 방향을 조정합니다
  • 노즐의 각 위치에는 지정 번호가 부여됩니다
  • 현 P-COOL 위치는 메모리 모드 또는 MDI 모드의 절삭유 디스플레이에서 확인합니다

프로그램 조작

프로그램 조작 도중 언제든지 이동할 수 있도록 P-COOL을 프로그래밍하십시오

  • M34을 명령할 때마다 P-COOL 위치는 차상위 번호로 이동되며, 노즐은 더 긴 공구에 맞게 아래로 이동합니다
  • M35을 명령할 때마다 P-COOL 위치는 차하위 번호로 이동되며, 노즐은 더 짧은 공구에 맞게 아래로 이동합니다
Chips and Coolant P Cool. Product of Haas CNC machine tools.