Chip Auger (AUGER)

螺旋排屑器

Chips and Coolant Auger. Product of Haas CNC machine tools.

我们的螺杆式排屑器可在自动移除机器中切屑的同时,对切屑进行压缩并挤出冷却液。切屑滑槽的抬升角度最大限度地减少了冷却液的携带量,切屑排放高度为 33" (838 毫米),满足大型切屑箱的使用要求。

  • 发生卡机时自动翻转螺杆
  • 通过 M 代码激活,或直接通过控制垂体激活
  • “设置”控制操作的时间间隔和持续时间
  • 自动操作可提高能效
  • 抬升角度,最大程度挤出冷却液
  • 压缩切屑,节省切屑仓内空间

控制自动螺杆操作的设置

  • 设置 114 CONVEYOR CYCLE 可控制螺杆(多螺旋排屑器或带式排屑器)在一个循环期间开始自动操作的间隔。
  • 设置 115 CONVEYOR ON-TIME 可控制螺杆 (多螺旋排屑器或带式排屑器)的自动运行时间间隔。
  • 设置 196 CONVEYOR SHUTOFF 指定螺杆停止前,无活动等待的时间。

说明:操作 螺杆(多螺旋排屑器或带式排屑器)时,操作门必须关闭。

编程螺杆操作

  • M31 以向前位置启动螺杆(多螺杆排屑器或带式排屑器),以移除切屑。 
    • 启动后,机床处于循环中,螺杆将按 设置 115 CONVEYOR ON-TIME 指定时间运行,然后关闭。
    • 启动后,机床处于循环中,在 设置 114 CONVEYOR CYCLE 所设置时间过后,螺杆将重启,并按 设置 115 指定时间运行。
    • 机床处于循环中时,您可按键盘上的 [CHIP FWD] 按钮启动螺杆。启动后,设置 114 和 115 的效应与上述相同。
    • 如 设置 114 设置为 0,则将不会发生自动螺杆操作。
       
  • M33 停止所有循环内的自动螺杆操作。
    • 按键盘上的 [CHIP STOP] 按钮,停止处于循环中的螺杆。这将停止循环中的所有自动螺杆操作。

手动操作

  • 按键盘上的 [CHIP FWD] 按钮,以向前方向启动螺杆 (多螺杆排屑器或带式排屑器),以移除切屑。 
  • 按键盘上的 [CHIP REV] 按钮,以向后方向启动螺杆 (多螺杆排屑器或带式排屑器),以移除堵塞物。
  • 按键盘上的 [CHIP STOP] 按钮以停止螺杆 (多螺杆排屑器或带式排屑器)。