Chip Auger (AUGER)

チップコンベヤ

Chips and Coolant Auger. Product of Haas CNC machine tools.

当社のスパイラル式チップコンベヤは、切粉を圧縮しクーラントを絞り出しながら、機械から自動的に切粉を取り除きます。チップシュートのリフト角がクーラントの排出を最小限に抑え、33"(838 mm)の チップ排出高さにより、大型のチップビンを使用できます。

  • 詰まりが発生すると自動的に反転します
  • Mコードまたはコントロールペンダントで起動
  • 動作間隔と時間は設定で制御
  • 自動動作でエネルギー効率を向上
  • リフト角がクーラントの排出を最小化
  • 切粉を圧縮することでチップビンのスペースを節約

自動コンベヤ動作を制御する設定

  • 設定114コンベヤ サイクルで、オーガー(マルチオーガーまたはベルト式コンベヤ)がサイクル中に自動運転を開始する間隔を制御します。
  • 設定115コンベヤ オンタイムで、オーガー (マルチオーガーまたはベルト式コンベヤ)が自動運転中に稼動する時間を制御します。
  • 設定196コンベヤシャットオフで、オーガーを停止する前にアクティビティなしで待機する時間を指定します。

注記: オーガー(マルチオーガーまたはベルト式コンベヤ)を操作するには、オペレーターのドアを閉じる必要があります。

コンベヤ動作をプログラミング

  • M31は、切粉を除去するために、コンベヤ(マルチコンベヤまたはベルト式コンベヤ)を前方に始動します。 
    • 起動すると、機械がサイクル中の間、コンベヤは「設定115 CONVEYOR ON-TIME」で指定された時間にわたって動作し、その後停止します。
    • 起動すると、機械がサイクル中の間、コンベヤは「設定114 CONVEYOR CYCLE」の時間後に再起動し、「設定115」で指定された時間にわたって動作します。
    • 機械のサイクル中に、キーボードの[CHIP FWD]ボタンを押すとコンベヤを始動できます。起動すると、設定114と115は上記と同様に機能します。
    • 設定114をゼロに設定すると、自動コンベヤ動作は発生しません。
       
  • M33はサイクル中の自動コンベヤ動作をすべて停止します。
    • サイクル中にコンベヤを手動で停止するには、キーボードの[CHIP STOP]ボタンを押します。これにより、サイクル中の自動コンベヤ動作はすべて停止します。

手動操作

  • キーボードの[CHIP FWD]ボタンを押すと、切粉を除去するために、コンベヤ (マルチコンベヤまたはベルト式コンベヤ)が前方に始動します。 
  • キーボードの[CHIP REV]ボタンを押すと、詰まりを解消するために、コンベヤ (マルチコンベヤまたはベルト式コンベヤ)が反転始動します。
  • キーボードの[CHIP STOP]ボタンを押すと、コンベヤ (マルチコンベヤまたはベルト式コンベヤ)が停止します。