MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Bijur Mechanical - Oil Pump - Axis - Timed Pressure Test

Servisna domača stran Kako poteka postopek Bijur mehansko - Oljna črpalka - Os - Časovni preskus tlaka
Recently Updated Last updated: 08/18/2023

*Bijur mehansko - Oljna črpalka - Os - Časovni preskus tlaka


Bijur mehansko - Oljna črpalka - Os - Časovni preskus tlaka

- Skok na razdelek - 1. Uvod 2. Predpogoji 3. Potrebna orodja 4. Bijur mehansko - Oljna črpalka - Z-os - Časovni preskus tlaka (5 koraki) 5. Bijur mehansko - Oljna črpalka - X-os - Časovni preskus tlaka (4 koraki) 6. Bijur mehansko - Oljna črpalka - Y-os - Časovni preskus tlaka (6 koraki) 7. Tabela tlaka osi Back to Top

Uvod

Ta postopek vam pove, kako opraviti časovni preskus tlaka. Ta preskus izvedite na vseh strojih HMC in VMC, ki imajo sistem Bijur mehanske oljne črpalke. Merite čas puščanja od največjega tlaka na začetku cikla črpalke do ničelnega tlaka na koncu. Čas puščanja vpliva na količino olja, ki se pošlje na vsa mazalna mesta v stroju, vključno z vretenom. Če tlak zraka in maziva prehitro pade, vreteno ne dobi dovolj maziva. To lahko povzroči okvaro vretena. 

Predpogoji

  • Os s (5) točkami mazanja, (4) podstavki in (1) kroglično matico pušča od 40 psi (2,8 bara) do 20 psi (1,4 bara) v 100 do 120 sekundah.
  • Stroj z dolgo X-osjo z (9) točkami mazanja, (8) podstavki in (1) kroglično matico pušča od 40 psi (2,8 bara) do 20 psi (1,4 bara) v manj kot 100 do 120 sekundah.
  • Črpalke, ki ne dosežejo 40 psi (2,8 bara), puščajo do 20 psi (1,4 bara) v manj kot 100 sekundah.

Potrebna orodja

  • Časovnik

Bijur mehansko - Oljna črpalka - Z-os - Časovni preskus tlaka

1

Odklopite mazalno cev [1], ki sega od priključka razdelilnika [2] do oljne črpalke. Namestite vtič [3] v priključek razdelilnika [2].

 Opomba: Slike v tem postopku prikazujejo razdelilnik za olje za mazanje za EC-1600. Lokacija razdelilnika za olje za mazanje se razlikuje med stroji HMC in VMC ter med modeli v vsaki kategoriji. Pred izvedbo tega postopka vsakič preverite, kje se konča mazalna cev.

2

Odklopite cev za olje za mazanje [1] z vrat X-osi [3].

V vrata X-osi [3] namestite vtič [2].

Odklopite cev za olje za mazanje [4] z vrat Y-osi [6].

V vrata Y-osi [6] namestite vtič [5].

3

V MDI zaženite to kodo:

G01;

G53 Z-10. F10.;

Z0 F10.;

M99;

4

Pritisnite[CYCLE START].

Ko zaženete črpalko za mazanje, sprožite časovnik.

Glejte stolpec Z-osi v tabeli na koncu tega postopka.

V spodnji preglednici zapišite odčitke tlaka v intervalih 30 sekund.

5

Pritisnite [PARAM / DGNOS].

Pojdite na zavihek I/O .

Zapišite si čas, ko se indikator vhoda z nizkim mazivom spremeni z 0 na 1.

Pritisnite [RESET].

Bijur mehansko - Oljna črpalka - X-os - Časovni preskus tlaka

1

Odstranite vtič [1] z vrat X-osi [3].

Povežite cev olja za mazanje X-osi [2] z vrati X-osi [3].

Odklopite cev olja za mazanje [4] z vrat Z-osi [6].

V vrata Z-osi [6] namestite vtič [5].

2

V MDI zaženite to kodo:

G01;

G53 X-10. F10.;

X0 F10.;

M99;

3

Pritisnite[CYCLE START].

Ko zaženete črpalko za mazanje, sprožite časovnik.

Glejte stolpec X-osi v tabeli na koncu tega postopka.

V spodnjo preglednico zapišite odčitke tlaka v intervalih 30 sekund.

4

Pritisnite [PARAM/DGNOS].

Pojdite na zavihek I/O .

Zapišite si čas, ko se indikator vhoda z nizkim mazivom spremeni z 0 na 1.

Pritisnite [RESET].

Bijur mehansko - Oljna črpalka - Y-os - Časovni preskus tlaka

1

Ostranite cev olja za mazanje z vrat X-osi.

V vrata X-osi namestite vtič.

Odstranite vtič z vrat Y-osi.

Povežite cev olja za mazanje Y-osi z vrati Y-osi.

2

V MDI zaženite to kodo:

G01;

G53 Y-10. F10.;

Y0 F10.;

M99;

3

Pritisnite[CYCLE START].

Ko zaženete črpalko za mazanje, sprožite časovnik.

Glejte stolpec Y-osi v spodnji tabeli.

V spodnji preglednici zapišite odčitke tlaka v intervalih 30 sekund.

4

Pritisnite [PARAM/DGNOS].

Pojdite na zavihek I/O .

Zapišite si čas, ko se indikator vhoda z nizkim mazivom spremeni z 0 na 1.

Pritisnite [RESET].

5

Odstranite čepe iz vrat X-osi in Z-osi.

Povežite cevi olja za mazanje X-osi [1] in Z-osi [2] s pravimi vrati.

Iz vrat vretena [3] oddstranite čep [5].

Cev olja vretena [4] priključite v vrata [3] na razdelilniku.

6

Zamenjajte pokrovni panel za zrak/mazivo. Pladenj za kable pritrdite pod sklop glavnega razdelilnika z (2) zadrževalnimi vijaki.

Glejte Bijur - Mehanska - Motor in filter oljne črpalke - Zamenjava.

Tabela tlaka osi

Sekunde Tlak Z-osi Tlak X-osi Tlak Y-osi
0      
30      
60      
90      
120      
150      
180      
210      
240      
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.
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
  • Skladnost z izvoznimi predpisi