My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Vector Drive - Electrical Cabinet Door - Vent Hole Modification - AD0245

Service Home How-To-Verfahren Vektorantrieb - Schaltschranktür - Entlüftungslochmodifikation - AD0245
Recently Updated Last updated: 05/23/2025

Vektorantrieb – Schaltschranktür – Entlüftungslochmodifikation


AD0245

Revision A - 05/2025

Vektorantrieb - Schaltschranktür - Entlüftungslochmodifikation - AD0245

- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction (2 Schritte) 2. Template 3. Vent Hole Modification (2 Schritte) Back to Top

Introduction

Dieser Vorgang beschreibt, wie Sie ein Entlüftungsloch in der Schaltschranktür erzeugen. Führen Sie dieses Verfahren aus, nachdem Sie einen Vektorantrieb vom Typ 1 durch einen Vektorantrieb vom Typ 2 ersetzt haben.

Gilt für Maschinen, ab: Mai 2003 bis August 2007

Haas-Maschinen verfügen über einen dieser 60 PS Vektorantriebe:

  1. Typ 1: Klassischer Vektorantrieb
  2. Typ 2: Smart Vektorantrieb (aktueller Typ)

Alle Ersatzvektorantriebe sehen aus wie Typ 2. 

Dokument Gilt für diese Teile:

KIT PN: 93-32-5560, Vektorantrieb, 60HP Smart.

59-0237 GUMMIKANTENVERKLEIDUNG TRIM-LOK #X1002 

Erforderliche Werkzeuge

  • Stichsäge

Template

Maschinen mit einem Vektorantrieb vom Typ 1 verfügen nicht über die notwendigen Ausschnitte. Nachdem Sie einen Vektorantrieb vom Typ 2 installiert haben, müssen Sie diese Lehre verwenden, um die erforderlichen Aussparungen anzufertigen.

Das Diagramm zeigt die Innenseite der Tür zum Schaltschrank. Verwenden Sie diese Maße, um herauszufinden, wo Sie die Löcher für die Vector-Antriebslüfter schneiden müssen:

  • A - 19 Zoll (48 cm)
  • B - 4,5 Zoll (11.4 cm)
  • C - 11 Zoll (28 cm)
  • D - 2,5 (64 mm)
  • E - 3,25 Zoll (83 mm)
  • F - 3,25 Zoll (83 mm)

Vent Hole Modification

1

Drücken Sie [POWER OFF]. Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die AUS Position.

Öffnen Sie die Schaltschranktür.

Sperren Sie den Hauptschutzschalter. Verwenden Sie ein zugelassenes Schloss mit einem genehmigten Sicherheitsetikett.

Vorsicht: Warten Sie nach dem Ausschalten der Maschine mindestens 5 Minuten, bevor Sie im Steuerkasten arbeiten, damit die Stromversorgung abgebaut werden kann. Warten Sie, bis die Spannungsanzeige-LED am Vektorantrieb vollständig ausgeht.

2

Verwenden Sie die Ausschnittvorlage, um Markierungen für die zu schneidenden Löcher zu setzen. Achten Sie darauf, dass die Markierungen mit den Lüftungsöffnungen des Vektorantriebs [2] ausgerichtet sind.

Entfernen Sie die Schaltschranktür.

Verwenden Sie eine Stichsäge [1], um die Entlüftungslöcher zu schneiden. Entfernen Sie alle Grate aus den Entlüftungslöchern. Reinigen Sie die Tür.

Vorsicht: Stellen Sie sicher, dass Späne und Ablagerungen von der Tür aus dem Schaltschrank entfernt bleiben.

Legen Sie das RUBBER EDGE TRIM [A] um die Kanten der Schnittflächen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.