MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Vector Drive - Electrical Cabinet Door - Vent Hole Modification - AD0245

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Vector Drive - Porta armadio elettrico - Modifica del foro di ventilazione - AD0245
Recently Updated Last updated: 05/23/2025

Comando vettoriale - Porta armadio elettrico - Modifica del foro di ventilazione


AD0245

Revisione A - 5/2025

Vector Drive - Porta armadio elettrico - Modifica del foro di ventilazione - AD0245

- Vai alla sezione - 1. Introduction (2 passi) 2. Template 3. Vent Hole Modification (2 passi) Back to Top

Introduction

Questa procedura spiega come creare un foro di sfiato nella porta dell'armadio elettrico. Eseguire questa procedura dopo aver sostituito un comando vettoriale di Tipo 1 con un comando vettoriale di Tipo 2.

Si applica alle macchine a partire da: Da maggio 2003 ad agosto 2007

Le macchine Haas hanno una di queste unità vettoriali da 60 CV:

  1. Tipo 1: Unità vettoriale classica
  2. Tipo 2: Unità vettoriale intelligente (stile corrente)

Tutti i comandi vettoriali di sostituzione hanno l’aspetto del Tipo 2.

Il documento si applica a queste parti

KIT PN: 93-32-5560 USD, Vector Drive, 60HP Smart.

59-0237 RUBBER EDGE TRIM TRIM-LOK #X1002 

Strumenti necessari

  • puzzle

Template

Le macchine con comando vettoriale Tipo 1  non hanno i ritagli necessari. Dopo aver installato un comando vettoriale Tipo 2, è necessario utilizzare questo modello per effettuare i ritagli necessari.

Il diagramma mostra l'interno della porta dell'armadio elettrico. Utilizzare queste quote per trovare dove tagliare i fori per le prese d'aria dell'azionamento vettoriale:

  • A - 19" (48 cm)
  • B - 4,5" (11,4 cm)
  • C - 11" (28 cm)
  • D - 2.5 (64 mm)
  • E - 3,25" (83 mm)
  • F - 3,25" (83 mm)

Vent Hole Modification

1

Premere [POWER OFF]. Impostare l’interruttore di circuito principale su OFF.

Aprire lo sportello elettrico dell'armadio.

Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.

Pericolo:Dopo aver spento la macchina, attendere almeno 5 minuti prima di lavorare nell’armadio elettrico, per consentire all’alimentazione di dissipare. Attendere che il LED dell'indicatore di tensione sul comando vettoriale si spenga completamente.

2

Utilizzare il modello di ritaglio per inserire i contrassegni per i fori che verranno tagliati. Assicurarsi che i segni siano allineati con le prese d'aria dell'azionamento vettoriale [2].

Togliere la porta dell'armadio.

Utilizzare un puzzle [1] per tagliare i fori di sfiato. Rimuovere tutte le bave dai fori di sfiato. Pulisci la porta.

Attenzione: assicurarsi che i trucioli e i detriti provenienti dalla porta rimangano fuori dall'armadio elettrico.

Mettere RUBBER EDGE TRIM [A] intorno ai bordi delle zone di taglio.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.