My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Machine Ambient Temperature Sensor Location – Identification - RD0042

Service Home Position des Umgebungstemperatursensors der Maschine – Identifizierung – RD0042
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Position des Maschinentemperatursensors für Umgebungstemperatur – Identifizierung


RD0042

Machine Ambient Temperature Sensor Location – Identification

- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. CM / CL Identification 3. UMC Identification 4. ST - Lathes Identification 5. VF-6/7/8/9/10/11/12 Identification 6. DM / DT, MM & TM Identification 7. EC Identification 8. HDC-3-5AX Identification 9. VS - 1/3 Identification 10. GR - 510/712 Identification 11. GM-2 / GM-2-5AX Identification Back to Top

Introduction

Einige Maschinen sind mit einem vorinstallierten Temperatursensor ausgestattet, um den Temperaturstand des Maschinengussteils nachzuvollziehen. Dieser Temperatursensor ist an verschiedenen Stellen der verschiedenen Maschinen angebracht (siehe unten). 

  WICHTIG: Dieser Sensor dient nur zu Informationszwecken. Er wirkt sich nicht auf die thermische Kompensation aus. 

Maschinenanforderungen:

Maschinen Hergestellt bis zum Datum
CM / CL 11/15/2022
UMC 11/28/2022
ST-Drehmaschinen 08/01/2023
VF-6/7/8/9/10/11/12 9/27/2023
DM / DT 11/01/2023
MM 11/01/2023
TM 11/01/2023
EC-1600/YZT/ZT Vor dem 01.03.2024
EC-1600/YZT/ZT Nach dem 03.01.2024
HDC-3-5AX 4/01/2024
VS – 1/3 8/01/2024
GR-510/712 8/01/2024
GM-2 / GM-2-5AX 9/30/2024
EC-400/500/630 8/01/2024
VC-400 10/22/2024

  Hinweis: Alle ST- Standard-Drehmaschinen mit Ausnahme von ST – 15/25/28/35/L

CM / CL Identification

CM-Temperatursensor:

Der Temperatursensor [1] wird auf der Rückseite des CM-Ständergussteil installiert. Er befindet sich hinter dem Servomotor der Z-Achse. 

Das Sensorkabel [2] wird mit anderen Kabeln in den Schaltschrank geführt. 

CL-Temperatursensor:

Der Temperatursensor [1] wird auf dem CL-Basisgusskörper installiert. Er befindet sich hinter dem Servomotor der Z-Achse. 

Das Sensorkabel [2] wird mit anderen Kabeln durch die Rückseite des Basisgusskörpers und um die äußere Begrenzung der Maschine in den Schaltschrank geführt.

UMC Identification

UMC 350-Temperatursensor:

Der Temperatursensor [1] wird auf dem UMC 350 Brückengussteil unter der X-Achsen-Näherungssensorhalterung [2] installiert.

Das Sensorkabel [3] wird mit anderen Kabeln direkt in den Schaltschrank geführt. 

UMC 500 – 1500 Temperatursensor:

Der Temperatursensor [1] wird auf der Rückseite des UMC-Basisgusskörpers installiert.

Das Sensorkabel [2] wird mit anderen Kabeln direkt in den Schaltschrank geführt.

ST - Lathes Identification

ST-10/L Temperatursensor:

Der Temperatursensor [1] wird auf dem ST-10/L-Basisgusskörper installiert. Er befindet sich hinter dem Stützkopf der Z-Achse.

Das Sensorkabel [2] wird mit anderen Kabeln in den Schaltschrank geführt. 

ST-20/30/L Temperatursensor:

Der Temperatursensor [1] wird auf dem ST-20/30/L-Basisgusskörper installiert. Sie befindet sich zwischen dem Servomotor der Z-Achse und dem Stützkopf der Z-Achse. 

Das Sensorkabel [2] wird mit anderen Kabeln in den Schaltschrank geführt. 

ST-40 Temperatursensor:

Der Temperatursensor [1] wird auf dem ST-40-Basisgusskörper installiert. Er befindet sich rechts vom Servomotor der Z-Achse und oberhalb der Linearführungsschiene der rechten Z-Achse.

Das Sensorkabel [2] wird mit anderen Kabeln in den Schaltschrank geführt. 

VF-6/7/8/9/10/11/12 Identification

Der Temperatursensor [1] wird auf der Oberseite des VF-Large Ständergussteil installiert. Er befindet sich hinter dem Servomotor der Z-Achse. 

Das Sensorkabel [2] wird mit anderen Kabeln in den Schaltschrank geführt. 

DM / DT, MM & TM Identification

Der Temperatursensor [1] wird auf der Oberseite des DM/DT, MM und TM-Ständergussteil installiert. Er befindet sich hinter dem Servomotor der Z-Achse. 

Das Sensorkabel [2] wird mit anderen Kabeln in den Schaltschrank geführt. 

EC Identification

EC-400/500/630, gebaut nach dem 8/1/2024 und VC-400, gebaut nach dem 22.10.2024, Temperatursensor:

Der Temperatursensor [1] ist an der linken Vorderseite des Basisgusskörpers neben der Halterung für den elektrischen Anschluss angebracht.

Das Sensorkabel [2] wird zusammen mit anderen Kabeln durch die Vorderseite des Basisgusskörpers in den Schaltschrank geführt. 

EC-1600/YZT/ZT, gebaut vor dem 03.01.2024, Temperatursensor:

Der Temperatursensor [1] wird an der Vorderseite des EC-1600 Ständergussteils installiert. Dieser befindet sich hinter der Kugelgewindespindel der Z-Achse. 

Das Sensorkabel [2] wird mit anderen Kabeln durch die Rückseite des Ständergussteils in den Schaltschrank geführt. 

EC-1600/YZT/ZT, gebaut nach dem 03.01.2024, Temperatursensor:

Der Temperatursensor [1] wird auf dem EC–1600 Basisgusskörper installiert. Er befindet sich vor dem Werkzeugwechsler. 

Das Sensorkabel [2] wird entlang der äußeren Begrenzung zur Rückseite des Ständers und in den Schaltschrank geführt.

HDC-3-5AX Identification

Der Temperatursensor [1] wird auf der Oberseite des HDC-3-5AX Brücken-Gussteils installiert. 

Das Sensorkabel [2] wird durch das Blech in die Brücke und mit anderen Kabeln in den Schaltschrank geführt. 

VS - 1/3 Identification

Der Temperatursensor [1] wird auf dem VS-Basisgusskörper installiert. Er befindet sich unter dem Schaltschrank. 

Das Sensorkabel [2] wird nach oben in den Schaltschrank geführt. 

GR - 510/712 Identification

Der Temperatursensor [1] ist auf dem Basisgusskörper in der Nähe des Bedieners installiert. Es befindet sich weiter hinten unter dem Tisch.

Das Sensorkabel [2] wird zusammen mit anderen Kabeln durch die Rückseite des Basisgusskörpers in den Schaltschrank geführt. 

GM-2 / GM-2-5AX Identification

Der Temperatursensor [1] ist auf dem Basisgusskörper in der Nähe des Schaltschranks installiert.

Das Sensorkabel [2] wird in den Schaltschrank geführt. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.