MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Machine Ambient Temperature Sensor Location – Identification - RD0042

Pagina iniziale Assistenza Posizione del sensore di temperatura ambiente della macchina - Identificazione - RD0042
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

Posizione del sensore di temperatura ambiente della macchina - Identificazione


RD0042

Machine Ambient Temperature Sensor Location – Identification

- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. CM / CL Identification 3. UMC Identification 4. ST - Lathes Identification 5. VF-6/7/8/9/10/11/12 Identification 6. DM / DT, MM & TM Identification 7. EC Identification 8. HDC-3-5AX Identification 9. VS - 1/3 Identification 10. GR - 510/712 Identification 11. GM-2 / GM-2-5AX Identification Back to Top

Introduction

Alcune macchine sono dotate di un sensore di temperatura preinstallato per monitorare il livello di temperatura del pezzo fuso della macchina. Questo sensore di temperatura è collegato a diverse posizioni su diverse macchine mostrate di seguito. 

 IMPORTANTE: questo sensore è solo a scopo informativo. Non influenzerà la compensazione termica. 

Requisiti della macchina:

Macchine Fabbricato in data
CM / CL 11/15/2022
UMC 11/28/2022
ST- Torni 08/01/2023
VF-6/7/8/9/10/11/12 9/27/2023
DM / DT 11/01/2023
MM 11/01/2023
TM 11/01/2023
EC-1600/YZT/ZT Prima dell’ 1/3/2024
EC-1600/YZT/ZT Dopo l’ 1/3/2024
HDC-3-5AX 4/01/2024
VS - 1/3 8/01/2024
GR-510/712 8/01/2024
GM-2 / GM-2-5AX 9/30/2024
EC-400/500/630 8/01/2024
VC-400 10/22/2024

  Nota: tutti i torni standard ST  eccetto ST - 15/25/28/35/L

CM / CL Identification

Sensore di temperatura CM:

Il sensore di temperatura [1] è installato sul retro del pezzo fuso del montante CM. Si trova dietro il servomotore dell'asse Z. 

Il cavo del sensore [2] viene instradato con altri cavi nell'armadio di controllo. 

Sensore di temperatura CL:

Il sensore di temperatura [1] è installato sulla base in ghisa CL. Si trova dietro il servomotore dell'asse Z. 

Il cavo del sensore [2] viene instradato con altri cavi attraverso la parte posteriore della base in ghisa e intorno al perimetro della macchina nell'armadio di controllo.

UMC Identification

Sensore di temperatura UMC 350:

Il sensore di temperatura [1] è installato sul pezzo fuso del ponte UMC 350 sotto il supporto del sensore di prossimità dell'asse X [2].

Il cavo del sensore [3] viene instradato con altri cavi direttamente nell'armadio di controllo. 

Sensore di temperatura UMC 500 - 1500:

Il sensore di temperatura [1] è installato sul retro della base in ghisa UMC sul lato dell’armadio di controllo.

Il cavo del sensore [2] viene instradato con altri cavi direttamente nell'armadio di controllo.

ST - Lathes Identification

Sensore di temperatura ST-10/L:

Il sensore di temperatura [1] è installato sulla base in ghisa ST-10/L. Si trova dietro la testa di supporto dell'asse Z.

Il cavo del sensore [2] viene instradato con altri cavi nell'armadio di controllo. 

Sensore di temperatura ST-20/30/L:

Il sensore di temperatura [1] è installato sul pezzo fuso ST-20/30/L. Si trova tra il servomotore dell'asse Z e la testa di supporto dell'asse Z. 

Il cavo del sensore [2] viene instradato con altri cavi nell'armadio di controllo. 

Sensore di temperatura ST-40:

Il sensore di temperatura [1] è installato sul pezzo fuso ST-40. Si trova a destra del servomotore dell'asse Z e sopra la guida lineare dell'asse Z destro.

Il cavo del sensore [2] viene instradato con altri cavi nell'armadio di controllo. 

VF-6/7/8/9/10/11/12 Identification

Il sensore di temperatura [1] è installato sulla parte superiore retro del pezzo fuso del montante del VF di grandi dimensioni. Si trova dietro il servomotore dell'asse Z, sulla sinistra. 

Il cavo del sensore [2] viene instradato con altri cavi nell'armadio di controllo. 

DM / DT, MM & TM Identification

Il sensore di temperatura [1] è installato sulla parte superiore retro del pezzo fuso del montante DM/DT, MM e TM. Si trova dietro il servomotore dell'asse Z. 

Il cavo del sensore [2] viene instradato con altri cavi nell'armadio di controllo. 

EC Identification

EC-400/500/630 costruito dopo il 8/1/2024 e VC-400 costruito dopo il 10/22/2024 Sensore di temperatura:

Il sensore di temperatura [1] è installato sul lato anteriore sinistro della base in ghisa accanto alla staffa del connettore elettrico.

Il cavo del sensore [2] viene instradato insieme agli altri cavi attraverso la parte anteriore della base in ghisa nell'armadio di controllo. 

EC-1600/YZT/ZT costruito prima del 1/3/2024 Sensore di temperatura:

Il sensore di temperatura [1] è installato sulla parte anteriore del pezzo fuso della colonna EC-1600. Si trova dietro la vite a sfera dell'asse Z. 

Il cavo del sensore [2] viene instradato con altri cavi attraverso la parte posteriore del pezzo fuso della colonna nell'armadio di controllo. 

EC-1600/YZT/ZT costruito dopo l’1/3/2024 Sensore di temperatura:

Il sensore di temperatura [1] è installato sulla base in ghisa EC-1600. Si trova davanti al cambio utensile. 

Il cavo del sensore [2] viene instradato lungo il perimetro della macchina verso la parte posteriore del montante e nell'armadio di controllo.

HDC-3-5AX Identification

Il sensore di temperatura [1] è installato sulla parte superiore del pezzo fuso del ponte HDC-3-5AX. 

Il cavo del sensore [2] viene instradato attraverso la lamiera nel ponte e instradato con altri cavi nell'armadio di controllo. 

VS - 1/3 Identification

Il sensore di temperatura [1] è installato sulla base in ghisa VS. Si trova sotto l'armadio di controllo. 

Il cavo del sensore [2] viene instradato nell'armadio di controllo. 

GR - 510/712 Identification

Il sensore di temperatura [1] è installato sulla guida della base in ghisa accanto all’operatore. Si trova verso la parte posteriore, sotto il tavolo.

Il cavo del sensore [2] viene instradato con altri cavi attraverso la parte posteriore del pezzo fuso della colonna nell'armadio di controllo. 

GM-2 / GM-2-5AX Identification

Il sensore di temperatura [1] è installato sulla guida della base in ghisa accanto all’armadio di controllo.

Il cavo del sensore [2] viene instradato nell'armadio di controllo. 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.