Machine Ambient Temperature Sensor Location – Identification - RD0042

서비스 홈 기계 주변 온도 센서 위치 – 식별 - RD0042
Recently Updated Last updated: 10/30/2025

기계 주변 온도 센서 위치 - 식별


RD0042

Machine Ambient Temperature Sensor Location – Identification

- 섹션으로 건너뛰기 - 1. Introduction 2. CM / CL Identification 3. UMC Identification 4. ST - Lathes Identification 5. VF-6/7/8/9/10/11/12 Identification 6. DM / DT, MM & TM Identification 7. EC Identification 8. HDC-3-5AX Identification 9. VS - 1/3 Identification 10. GR - 510/712 Identification 11. GM-2 / GM-2-5AX Identification Back to Top

Introduction

일부 기계에는 모두 기계의 성형품 온도 수준을 추적하기 위해 사전 설치된 온도 센서가 함께 제공됩니다. 이 온도 센서는 아래에 표시된 다른 기계의 다른 위치에 부착됩니다. 

 중요: 이 센서는 정보 제공 목적으로만 사용됩니다. 열 보정에는 영향을 미치지 않습니다. 

기계 요구 사항:

기계 날짜별 제조
CM/CL 11/15/2022
UMC 11/28/2022
ST- 선반 08/01/2023
VF-6/7/8/9/10/11/12 9/27/2023
DM/DT 11/01/2023
MM 11/01/2023
TM 11/01/2023
EC-1600/YZT/ZT 2024년 3월 1일 이전
EC-1600/YZT/ZT 2024년 3월 1일 이후
HDC-3-5AX 4/01/2024
VS - 1/3 8/01/2024
GR-510/712 8/01/2024
GM-2/GM-2-5AX 9/30/2024
EC-400/500/630 8/01/2024
VC-400 10/22/2024

  참고: ST - 15/25/28/35/L를 제외한 모든 ST- 표준 선반

CM / CL Identification

CM 온도 센서:

온도 센서 [1]는 CM 컬럼 성형품의 뒷면에 설치됩니다. 위치는 Z축 서보 모터 뒤입니다. 

센서 케이블 [2]은 다른 케이블과 함께 제어 캐비닛으로 배선됩니다. 

CL 온도 센서:

온도 센서 [1]는 CM 베이스 주물에 설치됩니다. 위치는 Z축 서보 모터 뒤입니다. 

센서 케이블 [2]은 베이스 주물의 후면과 기계 주변을 통해 제어 캐비닛으로 다른 케이블과 함께 배선됩니다.

UMC Identification

UMC 350 온도 센서:

온도 센서 [1]는 X축 근접 센서 마운트 [2] 아래의 UMC 350 브리지 캐스팅에 설치됩니다.

센서 케이블 [3]은 다른 케이블과 함께 제어 캐비닛으로 배선됩니다. 

UMC 500 - 1500 온도 센서:

온도 센서 [1]는 제어 캐비넷 쪽의 UMC 베이스 주물 뒷면에 설치됩니다.

센서 케이블 [2]은 다른 케이블과 함께 제어 캐비닛으로 직접 배선됩니다.

ST - Lathes Identification

ST-10/L 온도 센서:

온도 센서 [1]는 ST-10/L 베이스 주물에 설치됩니다. 이는 Z축 지지 헤드 뒤에 있습니다.

센서 케이블 [2]은 다른 케이블과 함께 제어 캐비닛으로 배선됩니다. 

ST-20/30/L 온도 센서:

온도 센서 [1]는 ST-20/30/L 주물에 설치됩니다. 이는 Z축 서보 모터와 Z축 지지 헤드 사이에 있습니다. 

센서 케이블 [2]은 다른 케이블과 함께 제어 캐비닛으로 배선됩니다. 

ST-40 온도 센서:

온도 센서 [1]는 ST-40 주물에 설치됩니다. 이는 Z축 서보 모터의 오른쪽과 오른쪽 Z축 선형 가이드 레일 위에 있습니다.

센서 케이블 [2]은 다른 케이블과 함께 제어 캐비닛으로 배선됩니다. 

VF-6/7/8/9/10/11/12 Identification

온도 센서 [1]는 VF-Large 컬럼 성형품의 상단에 설치됩니다. 위치는 왼쪽의 Z축 서보 모터 뒤입니다. 

센서 케이블 [2]은 다른 케이블과 함께 제어 캐비닛으로 배선됩니다. 

DM / DT, MM & TM Identification

온도 센서 [1]는 DM/DT, MM 및 TM 성형품의 상단에 설치됩니다. 위치는 Z축 서보 모터 뒤입니다. 

센서 케이블 [2]은 다른 케이블과 함께 제어 캐비닛으로 배선됩니다. 

EC Identification

2024년 8월 1일 이후에 제작된 EC-400/500/630 및 2024년 10월 22일 이후에 제작된 VC-400 온도 센서:

온도 센서 [1]는 전기 커넥터 브래킷 옆 베이스 주물의 전면 왼쪽에 설치됩니다.

센서 케이블 [2]은 다른 케이블과 함께 베이스 주물의 전면을 통해 제어 캐비닛으로 배선됩니다. 

2024년 3월 1일 이전에 제작된 EC-1600/YZT/ZT 온도 센서:

온도 센서 [1]는 EC-1600 컬럼 성형품의 전면에 설치됩니다. Z축 볼 스크루 뒤에 있습니다. 

센서 케이블 [2]은 컬럼 성형품의 후면을 통해 다른 케이블과 함께 배선됩니다. 

2024년 3월 1일 이후에 제작된 EC-1600/YZT/ZT 온도 센서:

온도 센서 [1]는 EC-1600 베이스 주물에 설치됩니다. 공구 교환장치의 앞쪽에 있습니다. 

센서 케이블 [2]은 기계 주변을 따라 기둥 뒤쪽으로 해서 제어 캐비닛 쪽으로 배서되어 있습니다.

HDC-3-5AX Identification

온도 센서 [1]는 HDC-3-5AX Bridge 성형품의 상단에 설치됩니다. 

센서 케이블 [2]은 판금을 통해 브리지로 배선되고 다른 케이블과 함께 제어 캐비닛으로 배선됩니다. 

VS - 1/3 Identification

온도 센서 [1]는 VS 베이스 주물에 설치됩니다. 제어 캐비닛 아래에 있습니다. 

센서 케이블 [2]은 제어 캐비닛으로 배선됩니다. 

GR - 510/712 Identification

온도 센서 [1]는 작업자 근처의 베이스 주물 레일에 설치됩니다. 테이블 아래의 뒤쪽에 있습니다.

센서 케이블 [2]은 베이스 주물의 후면을 통해 다른 케이블과 함께 제어 캐비닛으로 배선됩니다. 

GM-2 / GM-2-5AX Identification

온도 센서 [1]는 제어 캐비닛 근처의 베이스 주물 레일에 설치됩니다.

센서 케이블 [2]은 제어 캐비닛으로 배선됩니다.