My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
HPC-1000/TSC-1000 - Operator's Manual Supplement - AD0086

Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet HPC-1000/TSC-1000 – käyttöoppaan täydennysosa – AD0086
Recently Updated Last updated: 03/27/2021

HPC-1000/TSC-1000 – käyttöoppaan täydennysosa


AD0086

HPC-1000/TSC-1000 – käyttöoppaan täydennysosa – AD0086

- Siirry osioon - 1. Johdanto 2. Tehovaatimukset (2 vaihetta) 3. Tärkeimmät ominaisuudet 4. Pääkomponentit (2 vaihetta) 5. Ohjelmointi (1 vaihe) 6. Käynnistystilat ja käyttötilat (4 vaihetta) 7. HPC-1000/TSC-1000 pienellä läpireikätyökalulla (1 vaihe) 8. HPC-1000/TSC-1000 suurella läpireikätyökalulla (1 vaihe) 9. Jäähdytysnesteen virtaus ja HPC-1000/TSC-1000-painevaikutus (6 vaihetta) 10. Hälytykset (1 vaihe) Back to Top

Johdanto

Tässä asiakirjassa kerrotaan, miten HPC-1000- ja TSC-1000-järjestelmiä käytetään. HPC-1000 on korkeapainejäähdytysjärjestelmä sorveille. TSC-1000 on karanläpijäähdytysjärjestelmä jyrsinkoneille. Tämä järjestelmä voi pumpata jäähdytysnestettä 68,9 baarin (1 000 psi) paineella. Suurin virtausnopeus on 7,00 gpm (26,5 l/min). Virtausnopeus eroaa eri työkalujen kohdalla.

Tehovaatimukset

Oikeaa toimintaa ja maksimaalista jäähdytysnesteen painetta varten on käytettävä oikeaa tehoa.

  1. 230–240 V 50/60 Hz (3-vaihe), 20 A
  2. 480 V 50/60 Hz (3-vaihe), 10 A

Huom: Pumppukokoonpano on johdotettu NEMA L15-20 -urosliittimellä. Jos tämä liitin ei vastaa virtalähdettä, liitin on vaihdettava. Jos vaihdat liittimen, käytä alla olevia kaavioita pumpun moottorin uudelleenkytkemiseen. 480 V vaatii uudelleenkytkennän.

1

Pienjännitteen (230–240 V) kytkentäkaavio

  • A – katkaisin
  • B – kontaktori
  • C – pumpun moottori
  • Pumpun moottorin johtimet: [1] Sininen, [2] Valkoinen, [3] Oranssi, [4] Keltainen, [5] Musta, [6] Violetti, [7] Pinkki, [8] Punainen, [9] Harmaa

2

Suurjännitteen (480 V) kytkentäkaavio

  • A – katkaisin
  • B – kontaktori
  • C – pumpun moottori
  • Pumpun moottorin johtimet: [1] Sininen, [2] Valkoinen, [3] Oranssi, [4] Keltainen, [5] Musta, [6] Violetti, [7] Pinkki, [8] Punainen, [9] Harmaa

Huom: Varmista, että pumppu tuottaa oikeaa lähtöpainetta ja että se on johdotettu oikein. Vaihda pumpun moottorin pyörimissuunta vaihtamalla mitkä tahansa (2) johdinta (L1), (L2) ja (L3).

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Hydra-Cell D-12 -kalvopumppu.
  • 5 hv:n kolmivaiheinen induktiomoottori.
  • Pumppu tuottaa enintään 7,00 gpm:n (26,5 l/min) virtauksen 60 Hz:n taajuudella ja yli 1 000 psi:n (68,9 bar) paineen, kun työkalun aukon halkaisija on 0,051 tuumaa (1,3 mm).
  • (3) sisäistä kalvopumppukammiota tuottavat sykkivää korkeapainetta.
  • Heiluva levy pyörii, jotta kalvot voivat toimia.
  • Öljypohjan voitelu – pumppu voi toimia turvallisesti, vaikka jäähdytysnestesäiliö tyhjenisi.
  • Pumppu voi pyöriä kumpaan tahansa suuntaan – moottorin pyörimistä ei tarvitse tarkkailla.

Pääkomponentit

1

Pääkomponentit

  • A – Jäähdytysnesteen jakotukkikokoonpano
  • B – Öljysäiliö
  • C – Lisäsuodatin
  • D – Pumpun moottori

2

Jäähdytysnesteen jakotukkikokoonpano

  1. Jäähdytysnesteen syöttö
  2. Lisäsuodattimeen ja pumppuun
  3. Lisäsuodattimesta ja pumpusta (korkea paine)
  4. Ilmausventtiilikokoonpano
  5. Tyhjennysletku
  6. Esitäyttöletku (valinnainen)
  7. Korkeapaineenalennusventtiili (jakotukin sisällä)
  8. Ohitusletku säiliöön
  9. Korkeapainejäähdytysnesteen lähtö karaan/revolveriin

Ohjelmointi

1

Käytä M-koodeja HPC-1000/TSC-1000-järjestelmän käyttämiseen.

M88: Kytkee päälle HPC-1000:n/TSC-1000:n.

M89: Kytkee pois päältä HPC-1000:n/TSC-1000:n.

Manuaalinen aktivointi:

Jyrsinkoneet:

Paina [AUX CLNT].

Sorvit:

Paina [SHIFT] ja paina sitten [COOLANT].

Paina [COOLANT] uudelleen HPC-1000:n sammuttamiseksi ja kytke vakiojäähdytysnestepumppu päälle.

Paina [COOLANT] kolmannen kerran sammuttaaksesi sekä HPC-1000:n että vakiojäähdytysnestepumpun.

Käynnistystilat ja käyttötilat

1

Käynnistystiloja on (2):

  1. Kuivakäynnistys
  2. Märkäkäynnistys

Toimintatiloja on (2):

  1. HPC-1000/TSC-1000 pienellä läpireikätyökalulla
  2. HPC-1000/TSC-1000 suurella läpireikätyökalulla

2

Kuivakäynnistys

Kuivakäynnistys tapahtuu, kun pumppu käynnistetään ensimmäistä kertaa huollon jälkeen tai kun pumppu tai syöttöletkut ovat täynnä ilmaa.

  • Karassa ei ole työkalua tai työkalunpidintä.
  • Letkut on liitetty koneeseen ja jäähdytysnestesäiliöön oikein.
  • Jäähdytysnesteen lisäsuodatinsäiliö on täynnä.

3

Anna MDI-tilassa HPC-1000:lle/TSC-1000:lle komento toimia M88-komennolla tai paina AUX CLNT.

Pumpun automaattinen esitäyttöprosessi alkaa:

  • Ilmausventtiilikokoonpano [4] on normaalisti auki, ja sekoitus jäähdytysnestettä ja syöttöletkuihin mahdollisesti jäänyttä ilmaa poistuu tyhjennysletkun [5] kautta ja ohitusletkusta [8] jäähdytysnestesäiliöön.

    Huom: Ilmausventtiilikokoonpano [4] pysyy auki alle 2 minuuttia ja sulkeutuu jäähdytysnesteen paineen muodostuessa.

  • Pumppu voi käydä epätasaisesti tänä aikana (yleensä alle 1 minuutin ajan), kunnes kaikki pumpun kolme kammiota on esitäytetty.
  • Kun kaikki järjestelmään jäänyt ilma on poistettu järjestelmästä, ilmausventtiilikokoonpano [4] sulkeutuu.
  • Kuulet napsahduksen, kun ilmausventtiilikokoonpano [4] sulkeutuu. Tämä ääni kuuluu, kun kuula asettuu venttiiliin.
  • Pumppu käy nyt tasaisesti, ja karan tai revolverin kiinnityslohkon suuttimesta virtaa tasaisesti jäähdytysnestettä.
  • Katso jäähdytysnesteen lisäsuodatinsäiliön kannen läpi nähdäksesi, että jäähdytysnestettä tulee säiliöön.

Huom: Normaalin toiminnan aikana jäähdytysnesteen tason säiliössä pitäisi pysyä lähellä säiliön yläosaa.

 Huom: HPC-1000/TSC-1000 ei toimita jäähdytysnestettä karan läpi ennen kuin järjestelmä on tyhjentänyt kaiken ilman ilmausventtiilikokoonpanon kautta [4].

Jos pumppu käy epätasaisesti yli 1 minuutin ajan, kytke pumpun virta pois päältä ja uudelleen päälle tyhjentääksesi pumpun tyhjät kammiot ilmasta; pumpun pitäisi alkaa käydä tasaisesti.

4

Märkäkäynnistys

Märkäkäynnistys tarkoittaa sitä, että pumppu käynnistetään, kun kuivakäynnistyksen automaattinen esitäyttöprosessi on valmis.

  • Jäähdytysnesteen lisäsuodatinsäiliö on täynnä jäähdytysnestettä ja pumppu on esitäytetty.

Anna MDI-tilassa HPC-1000:lle/TSC-1000:lle komento toimia M88-komennolla tai paina [AUX CLNT].

  • Ilmausventtiilikokoonpano [4] avautuu ja pieni määrä jäähdytysnestettä poistuu tyhjennysletkun [5] kautta ja ohitusletkusta [8] jäähdytysnestesäiliöön.

    Huom: Ilmausventtiilikokoonpano [4] avautuu vain 1–2 sekunniksi.

  • Kuulet napsahduksen, kun ilmausventtiilikokoonpano [4] sulkeutuu. Tämä ääni kuuluu, kun kuula asettuu venttiiliin.
  • Pumppu käy nyt tasaisesti. Jäähdytysneste kulkee nyt korkeapainejäähdytysnesteen lähtöaukon [9] läpi, ja tasainen jäähdytysnestevirta tulee ulos karan tai revolverin kiinnityslohkon suuttimesta.

HPC-1000/TSC-1000 pienellä läpireikätyökalulla

1

Pienessä HPC-1000/TSC-1000-työkalussa läpireikä on alle 0,12" (3,0 mm).

Seuraavat olosuhteet ovat normaaleja, kun karassa tai revolverissa on pieni läpireikätyökalu:

  • Järjestelmän paine on korkea.
  • Jakotukin korkeapaineenalennusventtiili [7] saattaa avautua palauttamaan ylimääräistä jäähdytysnestettä säiliöön ohitusletkun [8] kautta.
  • Suuri määrä jäähdytysnestettä voi palata jäähdytysnestesäiliöön ohitusletkun [8] kautta.
  • Pumppu toimii tasaisesti, mutta on äänekkäämpi kuin silloin, kun karassa tai revolverissa on suuri läpireikätyökalu.

HPC-1000/TSC-1000 suurella läpireikätyökalulla

1

Suuren HPC-1000/TSC-1000-työkalun läpireiän halkaisija on suurempi kuin 0,12" (3,0 mm).

Seuraavat olosuhteet ovat normaaleja, kun karassa tai revolverissa on suuri läpireikätyökalu tai ei lainkaan työkalua:

  • Järjestelmän paine voi olla reilusti alle 1 000 psi (68,9 bar).

    Huom: Jotta 1 000 psi:n (68,9 barin) paine voidaan saada aikaan, tarvitaan työkalu, jonka läpireiän halkaisija on enintään 0,060" (1,5 mm). Suuremmat läpireikätyökalut tuottavat vähemmän järjestelmän vastapainetta pumpun enimmäisvirtauksella 7,00 gpm (26,5 l/min) 60 Hz:n taajuudella.

  • Jakotukin korkeapaineenalennusventtiili [7] on kiinni tai lähes kiinni.
  • Pieni määrä jäähdytysnestettä palaa jäähdytysnestesäiliöön ohitusletkun [8] kautta.
  • Pumppu käy tasaisesti, eikä siinä ole kavitaatiota tai epäsäännöllistä tärinää.
  • Pumppu käy hiljaisemmin kuin silloin, kun karassa on pieni läpireikätyökalu.

Jäähdytysnesteen virtaus ja HPC-1000/TSC-1000-painevaikutus

1

Jäähdytysnesteen virtaus

HPC-1000/TSC-1000 antaa enimmäispaineen 0,002 in2 (1,3 mm2) reiän kautta. Työkalut/jäähdytysnestesuuttimet, joissa on suurempi läpireikä, vähentävät painetta. Seuraavissa taulukoissa esitetään paineen alentuminen käytettäessä työkaluja, joissa on suuremmat läpireiät.

Jäähdytysnesteen enimmäisvirtaus työkalun tai työkalunpitimen suuttimen läpi on noin 7,00 gpm (26,5 l/min). Tämä jäähdytysnestevirtaus voi vaikuttaa heikolta tai hitaalta, kun sitä verrataan "pienempään" matalapaineeseen ja suuremman virtauksen vakiomalliseen jäähdytysnestepumppuun.

2

HPC-1000/TSC-1000 – läpireiän koko ja painevertailu

Kaavioissa näytetyt paine- ja virtausarvot on saatu testi-instrumentteja käyttämällä. Kaavioissa annetaan läpireiän halkaisijat tuumina. Todellinen HPC-1000/TSC-1000-järjestelmän suorituskyky vaihtelee konemallista riippuen. Kaaviossa annetaan ensin työkalu, jossa ei ole läpireikiä [1]. Työkalussasi voi olla useampi kuin yksi läpireikä. Voit selvittää työkalun virtauksen ja paineen seuraavasti:

  1. Laske työkalun läpireikien kokonaispinta-ala.
  2. Etsi pinta-ala taulukosta [2].

3

Vanhemmissa koneissa on matalapainekytkin, joka aiheuttaa hälytyksen, kun paine laskee alle arvon 4,0 psi (0,28 bar). Matalapainekytkin suojaa:

    jäähdytysnesteliitintä, kun jäähdytysnesteen määrä ei ole riittävä
  • moottoria sammumasta
  • .

Uudemmissa koneissa on matalapaineanturi, jonka painearvo määritetään konetyypin mukaan.

4

HPC-1000/TSC-1000 – paineen vaikutukset

Kun käytät HPC-1000/TSC-1000:tta leikkaustoiminnoissa, työkalun läpireikien koko muuttaa jäähdytysnesteen virtausta.

HPC-1000/TSC-1000:n asianmukainen toiminta tuottaa erilaisia virtauksia ja paineita työkalun läpireikään. Työkalun läpireikien määrä ja läpimitta muuttavat jäähdytysnesteen virtausta ja jäähdytysnesteen painetta.

5

Suurilla läpireikätyökaluilla on normaalia, että jäähdytysnestevirta on pehmeämpi. Suurissa työkaluissa on halkaisijaltaan suuremmat jäähdytysnesteen läpireiät. Jäähdytysnesteen virtaus on korkea ja paineet ovat matalampia.

6

Pienemmissä työkaluissa on halkaisijaltaan pienemmät jäähdytysnesteen läpireiät. Jäähdytysnesteen virtaus on alhainen ja paineet ovat korkeat.

Hälytykset

1

Ohjaus valvoo jäähdytysnesteen painetta. Jos ohjaus havaitsee matalan jäähdytysnesteen paineen, se pysäyttää HPC-1000/TSC-1000:n ja näyttää hälytyksen 151, "ALHAINEN KARAN JÄÄHDYTYSNESTEVIRTAUS" jyrsinkoneille ja "HPC-MATALAPAINE" sorveille.

Jos matalapaineen hälytys annetaan, etsi järjestelmästä vuotoja. Varmista, että jäähdytysnestesäiliö on täytetty oikein.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.