My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
HPC-1000/TSC-1000 - Operator's Manual Supplement - AD0086

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire HPC-1000/TSC-1000 - Supliment la manualul operatorului - AD0086
Recently Updated Last updated: 03/27/2021

HPC-1000/TSC-1000 - Supliment la manualul operatorului


AD0086

HPC-1000/TSC-1000 - Supliment la manualul operatorului - AD0086

- Salt la secțiune - 1. Prezentare 2. Cerinţe referitoare la alimentarea electrică (2 pași) 3. Caracteristicile principale 4. Componentele principale (2 pași) 5. Programare (1 pas) 6. Moduri de pornire şi moduri de operare (4 pași) 7. HPC-1000/TSC-1000 cu o sculă cu orificiu străpuns de mici dimensiuni (1 pas) 8. HPC-1000/TSC-1000 cu o sculă cu orificiul străpuns de mari dimensiuni (1 pas) 9. Debit lichid de răcire şi efect presiune HPC-1000/TSC-1000 (6 pași) 10. Alarme (1 pas) Back to Top

Prezentare

Acest document vă arată cum să operați HPC-1000 și TSC-1000. HPC-1000 este un sistem al lichidului de răcire la înaltă presiune pentru strunguri. TSC-1000 este sistemul de lichid de răcire prin arborele principal pentru freze. Acest sistem poate pompa lichid de răcire la 1000 psi (68,9 bari). Debitul maxim este de 7,00 gpm (26,5 lpm). Debitul este diferit pentru scule diferite.

Cerinţe referitoare la alimentarea electrică

Pentru funcţionarea corectă şi presiunea maximă a lichidului de răcire, alimentați cu tensiunea corectă.

  1. 230-240 V 50/60 Hz (3 faze), 20 A
  2. 480 V 50/60 Hz (3 faze), 10 A

Notă: Ansamblul pompei este cablat cu un conector tată NEMA L15-20. Dacă acest conector nu se potriveşte cu sursa de alimentare, trebuie să înlocuiţi conectorul. Dacă înlocuiţi conectorul, utilizaţi diagramele care urmează pentru a recabla motorul pompei. 480 V necesită recablare.

1

Diagramă electrică tensiune joasă (230-240 V)

  • A - Întrerupător de circuit
  • B - Contactor
  • C - Motor pompă
  • Conductorii motorului pompei: [1] Albastru, [2] Alb, [3] Portocaliu, [4] Galben, [5] Negru, [6] Violet, [7] Roz, [8] Roşu, [9] Gri

2

Diagramă electrică tensiune înaltă (480 V)

  • A - Întrerupător de circuit
  • B - Contactor
  • C - Motor pompă
  • Conductorii motorului pompei: [1] Albastru, [2] Alb, [3] Portocaliu, [4] Galben, [5] Negru, [6] Violet, [7] Roz, [8] Roşu, [9] Gri

Notă: Asiguraţi-vă că pompa produce presiunea de ieşire corectă şi este cablată corect. Inversați rotația motorului pompei prin interschimbarea oricărui (2) conductor pentru linie (L1), (L2) și (L3).

Caracteristicile principale

  • Pompă cu diafragmă Hydra-Cell D-12.
  • Motor cu inducţie cu 3 faze, 5 hp.
  • Pompa produce maxim 7,00 gpm (26,5 lpm) la 60 Hz și peste 1000 psi (68,9 bari) cu un diametru de deschidere a sculei de 0,051 in (1,3 mm).
  • Există (3) camere ale pompei cu diafragme interne care oferă o ieşire care pulsează de înaltă presiune.
  • Un disc pendular se roteşte pentru a pune în funcțiune diafragmele.
  • Lubrifierea băii de ulei - pompa poate funcţiona în siguranţă dacă rezervorul pentru lichidul de răcire se golește.
  • Pompa se poate roti în orice direcție - nu trebuie să monitorizați rotația motorului.

Componentele principale

1

Componentele principale

  • A - Ansamblu colector lichid de răcire
  • B - Rezervor de ulei
  • C - Filtru auxiliar
  • D - Motor pompă

2

Ansamblul colector lichid de răcire

  1. Alimentarea cu lichid de răcire la
  2. La Filtrul auxiliar şi pompă
  3. De la filtrul auxiliar şi pompă (presiune ridicată)
  4. Ansamblul valvei de purjare a aerului
  5. Buclă Purjare
  6. Linie amorsare (opţional)
  7. Supapă de eliberare presiune înaltă (în interiorul colectorului)
  8. Linie de derivare la rezervor
  9. Evacuare lichid de răcire la înaltă presiune la arbore principal/cap revolver

Programare

1

Utilizaţi coduri M pentru a opera sistemul HPC-1000 /TSC-1000.

M88: Activează HPC-1000/TSC-1000.

M89: Oprește HPC-1000/TSC-1000.

Activare manuală:

Freze:

Apăsați [AUX CLNT].

Strunguri:

Apăsați [SHIFT] şi apoi apăsaţi [COOLANT].

Apăsați [COOLANT] din nou pentru a opri HPC-1000 şi pentru a porni pompa standard a lichidului de răcire.

Apăsați [COOLANT] a treia oară pentru a opri atât HPC-1000 cât şi pompa standard a lichidului de răcire.

Moduri de pornire şi moduri de operare

1

Există (2) moduri de pornire:

  1. Pornire uscată
  2. Pornire umedă

Există (2) moduri de operare:

  1. HPC-1000/TSC-1000 cu o sculă cu orificiu străpuns de mici dimensiuni
  2. HPC-1000/TSC-1000 cu o sculă cu orificiu străpuns de mari dimensiuni

2

Pornire uscată

O pornire uscată este atunci când porniţi pompa pentru prima dată după ce efectuaţi întreţinerea, sau când furtunurile pompei sau de alimentare sunt pline de aer.

  • Nu există nicio sculă sau portsculă în arborele principal.
  • Furtunurile sunt conectate corect la maşină şi la rezervorul pentru lichidul de răcire.
  • Rezervorul filtrului auxiliar al lichidului de răcire este plin.

3

În modul MDI, comandaţi HPC-1000/TSC-1000 pentru a rula cu o comandă M88; sau apăsaţi AUX CLNT.

Procesul de amorsare automată a pompei începe:

  • Ansamblul supapei de purjare a aerului [4] este în mod normal deschis, iar un amestec de lichid de răcire şi aer prins în furtunurile de alimentare se evacuează prin bucla de purjare [5] şi ies pe linia de derivare [8] în rezervorul pentru lichidul de răcire.

    Notă: Ansamblul supapei de purjare a aerului [4] rămâne deschis mai puţin de 2 minute şi se închide când se construieşte presiunea lichidului de răcire.

  • Pompa poate funcţiona forțat în acest timp (de obicei mai puţin de 1 minut) până când toate cele trei camere din pompă sunt amorsate.
  • Atunci când tot aerul prins este eliminat din sistem, ansamblul supapei de purjare a aerului [4] se închide.
  • Auziţi un "clic" sau "clicuri" atunci când ansamblul supapei de purjare a aerului [4] se închide. Acesta este sunetul pe care bila îl face atunci când intră în supapă.
  • Pompa funcţionează acum fără probleme, iar un flux constant de lichid de răcire iese din arborele principal sau din ajutajul blocului de prelucrare al capului revolver.
  • Verificaţi capacul rezervorului filtrului auxiliar al lichidului de răcire pentru a vedea dacă lichidul de răcire intră în rezervor.

Notă: În timpul funcţionării normale, nivelul lichidului de răcire din rezervor trebuie să rămână lângă partea superioară.

 Notă: HPC-1000/TSC-1000 nu livrează lichidul de răcire prin arborele principal până când sistemul nu purjează tot aerul prin ansamblul supapei de purjare a aerului [4].

Dacă pompa funcţionează forțat mai mult de 1 minut, efectuați un ciclu de pornire/oprire al alimentării cu energie a pompei pentru a curăţa camera (camerele) goală(e) a(le) pompei, iar pompa trebuie să înceapă să funcţioneze fără probleme.

4

Pornire umedă

O pornire umedă este atunci când pompa este pornită după finalizarea procesului de amorsare automată cu pornire uscată.

  • Rezervorul filtrului auxiliar al lichidului de răcire este plin de lichid de răcire şi pompa este amorsată.

În modul MDI, comandaţi HPC-1000/TSC-1000 pentru a rula cu o comandă M88; sau apăsaţi pe [AUX CLNT].

  • Ansamblul supapei de purjare a aerului [4] se deschide şi o cantitate mică de lichid de răcire evacuează prin bucla de purjare [5] şi prin linia de derivare [8] în rezervorul lichidului de răcire.

    Notă: Ansamblul supapei de purjare a aerului [4] se deschide numai pentru 1-2 secunde.

  • Auziţi un "clic" sau "clicuri" atunci când ansamblul supapei de purjare a aerului [4] se închide. Acesta este sunetul pe care bila îl face atunci când intră în supapă.
  • Pompa funcţionează fără probleme. Lichidul de răcire trece acum prin orificiul de evacuare al lichidului de răcire la presiune înaltă [9], iar un flux constant de lichid de răcire iese din arborele principal sau din ajutajul blocului de prelucrare al capului revolver.

HPC-1000/TSC-1000 cu o sculă cu orificiu străpuns de mici dimensiuni

1

O sculă HPC-1000/TSC-1000 de mici dimensiuni are un orificiu străpuns mai mic de 0,12" (3,0 mm).

Aceste condiţii sunt normale cu o sculă cu orificiul străpuns de mici dimensiuni din arborele principal sau capul revolver:

  • Presiunea aerului din sistem este ridicată.
  • Supapa de eliberare a presiunii înalte din colector [7] se poate deschide pentru a returna lichidul de răcire suplimentar la rezervor prin linia de derivare [8].
  • Un volum mare de lichid de răcire poate reveni la rezervorul lichidului de răcire prin linia de derivare [8].
  • Pompa funcţionează fără probleme, dar face mai mult zgomot decât atunci când există o sculă cu orificiu străpuns de mari dimensiuni în arborele principal sau capul revolver.

HPC-1000/TSC-1000 cu o sculă cu orificiul străpuns de mari dimensiuni

1

O sculă HPC-1000/TSC-1000 de mari dimensiuni are un diametru al orificiului mai mare de 0,12" (3,0 mm).

Aceste condiţii sunt normale cu o sculă cu orificiul străpuns de dimensiuni mari sau fără o sculă în arborele principal sau capul revolver:

  • Presiunea sistemului poate fi mult mai mică de 1000 psi (68,9 bar).

    Notă: Pentru a dezvolta 1000 psi (68,9 bari), o este necesară o sculă cu diametrul orificiului străpuns de 0,060" (1,5 mm) sau mai mic. Sculele cu orificiul străpuns de mari dimensiuni dezvoltă mai puțină presiune de întoarcere a sistemului la debitul maxim al pompei de 7,00 gpm (26,5 lpm) la 60 Hz.

  • Supapa de eliberare a presiunii înalte din colector [7] este închisă sau aproape închisă.
  • Un volum mic de lichid de răcire revine înapoi la rezervorul lichidului de răcire prin linia de derivare [8].
  • Pompa funcţionează lin şi constant, fără cavitaţie sau vibraţii neregulate.
  • Pompa funcţionează mai silenţios decât cu o sculă cu orificiul străpuns de mici dimensiuni în arborele principal.

Debit lichid de răcire şi efect presiune HPC-1000/TSC-1000

1

Debit lichid de răcire

HPC-1000/TSC-1000 oferă presiune maximă printr-o zonă de deschidere de 0,002 in2 (1,3 mm2). Sculele/blocurile lichidului de răcire cu un orificiu străpuns mai mare, conferă o presiune mai mică. Următoarele diagrame ilustrează presiunea redusă pe măsură ce se utilizează scule cu orificiul străpuns mai mare.

Debitul maxim de lichid de răcire prin sculă sau ajutajului portsculei este de aproximativ 7,00 gpm (26,5 lpm). Acest debit de lichid de răcire poate părea slab sau lent atunci când îl comparaţi cu o presiune inferioară "mai mică" , dar cu pompă de lichid de răcire standard cu debit mai mare.

2

HPC-1000/TSC-1000 - Dimensiunile orificului străpuns și compararea presiunii

Valorile presiunii şi debitului din diagrame sunt de la instrumente de testare. Diagramele prezintă diametrele orificiilor străpunse în inch. Performanţa reală a sistemului HPC-1000/TSC-1000 este diferită pentru diferite modele de maşini. Diagrama începe cu o sculă fără orificiul străpuns [1]. Scula dvs. poate avea mai mult de un orificiu străpuns. Găsiți debitul și presiunea pentru o sculă după cum urmează:

  1. Calculaţi suprafaţa totală a orificiilor străpunse ale sculei.
  2. Găsiți zona pe diagramă [2].

3

Maşinile mai vechi au un comutator de presiune scăzută care activează o alarmă atunci când presiunea scade sub 4,0 psi (0,28 bar). Comutatorul pentru presiune scăzută protejează:

  • racordul lichidului de răcire atunci când cantitatea de lichid de răcire nu este suficientă
  • motorul de o condiție de blocare

Maşinile mai noi au un senzor de presiune scăzută cu o valoare de presiune setată în funcţie de tipul maşinii.

4

HPC-1000/TSC-1000 Efectele presiunii

Atunci când utilizaţi HPC-1000/TSC-1000 în timpul operaţiilor de așchiere, dimensiunea orificiului/orificiilor străpunse al/ale sculei modifică debitul lichidului de răcire.

Funcționarea corectă HPC-1000/TSC-1000 furnizează debite şi presiuni diferite la orificiul străpuns din interiorul instrumentului. Diametrul şi numărul de orificii străpunse ale sculei modifică debitul lichidului de răcire și presiunea lichidului de răcire.

5

Cu sculele cu orificiul străpuns de dimensiuni mari, un debit al lichidului de răcire mai redus este normal. Sculele mari au orificii străpunse pentru lichidul de răcire cu diametrul mai mare. Debitul lichidului de răcire este ridicat şi presiunile sunt mai mici.

6

Sculele mai mici au orificii străpunse pentru lichidul de răcire cu diametrul mai mic. Debitul lichidului de răcire este scăzut, iar presiunile sunt ridicate.

Alarme

1

Unitatea de comandă monitorizează presiunea lichidului de răcire. În cazul în care unitatea de comandă detectează presiunea scăzută a lichidului de răcire, unitatea de comandă oprește HPC-1000/TSC-1000 și afișează Alarma 151, "LICHID DE RĂCIRE PRIN ARBORELE PRINCIPAL SCĂZUT" pentru freze şi "PRESIUNE SCĂZUTĂ HPC" pentru strunguri.

Dacă apare o alarmă de presiune scăzută, căutaţi scurgeri în sistem. Asiguraţi-vă că rezervorul pentru lichid de răcire este umplut corect.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.