MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
      Akcesoria do automatyzacji Wsparcie w hali produkcyjnej Oprawki narzędziowe do frezarek Narzędzia tnące do frezarek Systemy do wytaczania Mill Workholding Oprawki narzędziowe do tokarek Narzędzia tnace do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Zestawy pakietów Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Prostopadłościany i zestawy Ręczne uchwyty do frezowania Gratowanie i materiały ścierne Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Składowanie i przewożenie Obsługa maszyny Oprzyrządowanie do obróbki Ubrania i akcesoria Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle Prześwit Dzisiejsze oferty promocyjne
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
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
HPC-1000/TSC-1000 - Operator's Manual Supplement - AD0086

Serwis – Strona główna Procedura postępowania HPC-1000/TSC-1000 - Dodatek do instrukcji obsługi - AD0086
Recently Updated Last updated: 03/27/2021

HPC-1000/TSC-1000 - Dodatek do instrukcji obsługi


AD0086

HPC-1000/TSC-1000 - Dodatek do instrukcji obsługi - AD0086

- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Pobór mocy (2 kroki) 3. Główne funkcje 4. Główne elementy (2 kroki) 5. Programowanie (1 krok) 6. Tryby uruchamiania i tryby pracy (4 kroki) 7. HPC-1000/TSC-1000 z małym narzędziem do otworów przelotowych (1 krok) 8. HPC-1000/TSC-1000 z dużym narzędziem do otworów przelotowych (1 krok) 9. Przepływ chłodziwa i wpływ ciśnienia HPC-1000/TSC-1000 (6 kroki) 10. Alarmy (1 krok) Back to Top

Wprowadzenie

W tym dokumencie opisano, jak obsługiwać HPC-1000 i TSC-1000. HPC-1000 to układ chłodziwa pod wysokim ciśnieniem do tokarek. TSC-1000 to układ chłodzenia przez wrzeciono do frezarek. Ten system może pompować chłodziwo pod ciśnieniem 1000 psi (68,9 bara). Maksymalne natężenie przepływu wynosi 7,00 gal/min (26,5 l/min). Natężenie przepływu jest różne dla różnych narzędzi.

Pobór mocy

W celu zapewnienia prawidłowego działania i maksymalnego ciśnienia chłodziwa należy zapewnić odpowiednie zasilanie.

  1. 230-240 V 50/60 Hz (3-fazowe), 20 A
  2. 480 V 50/60 Hz (3-fazowe), 10 A

Uwaga: Zespół pompy jest podłączony za pomocą męskiego złącza NEMA L15-20. Jeśli to złącze nie pasuje do źródła zasilania, należy wymienić złącze. W przypadku wymiany złącza należy skorzystać z poniższych schematów, aby ponownie podłączyć silnik pompy. 480 V wymaga ponownego okablowania.

1

Niskie napięcie (230-240 V) - schemat połączeń

  • A - bezpiecznik
  • B - stycznik
  • C - silnik pompy
  • Przewody silnika pompy: [1] niebieski, [2] biały, [3] pomarańczowy, [4] żółty, [5] czarny, [6] fioletowy, [7] różowy, [8] czerwony, [9] szary

2

Wysokie napięcie (480 V) - schemat połączeń

  • A - bezpiecznik
  • B - stycznik
  • C - silnik pompy
  • Przewody silnika pompy: [1] niebieski, [2] biały, [3] pomarańczowy, [4] żółty, [5] czarny, [6] fioletowy, [7] różowy, [8] czerwony, [9] szary

Uwaga: Upewnij się, że pompa wytwarza prawidłowe ciśnienie wyjściowe i jest prawidłowo podłączona. Odwróć kierunek obrotów silnika pompy, zamieniając dowolne (2) przewody linii (L1), (L2) i (L3).

Główne funkcje

  • Pompa membranowa Hydra-Cell D-12.
  • 3-fazowy silnik indukcyjny 5 KM.
  • Pompa wytwarza maksymalnie 7,00 gal/min (26,5 l / min) przy 60 Hz i ponad 1000 psi (68,9 bara) przy średnicy otworu narzędzia 0,051 cala (1,3 mm).
  • Występują (3) wewnętrzne komory pompy membranowej, które zapewniają pulsacyjne wyjście wysokiego ciśnienia.
  • Tarcza krzywkowa obraca się, aby obsługiwać membrany.
  • Smarowanie miski olejowej - pompa może pracować bezpiecznie, gdy zbiornik płynu chłodzącego wyschnie.
  • Pompa może obracać się w dowolnym kierunku - nie ma potrzeby obserwowania obrotów silnika.

Główne elementy

1

Główne elementy

  • A - Zespół kolektora chłodziwa
  • B - Zbiornik oleju
  • C - Filtr dodatkowy
  • D - Silnik pompy

2

Zespół kolektora chłodziwa

  1. Dopływ chłodziwa
  2. Do pomocniczego filtra i pompy
  3. Z pomocniczego filtra i pompy (wysokie ciśnienie)
  4. Zespół zaworu odpowietrzającego
  5. Pętla opróżniania
  6. Linia zalewu (opcja)
  7. Zawór upustowy ciśnienia (wewnątrz kolektora)
  8. Linia obejścia do zbiornika
  9. Wylot chłodziwa pod wysokim ciśnieniem do wrzeciona/głowicy

Programowanie

1

Użyj kodów M do obsługi systemu HPC-1000/TSC-1000.

M88: Włącza HPC-1000/TSC-1000.

M89: Wyłącza HPC-1000/TSC-1000.

Aktywacja ręczna:

Frezarki

Nacisnąć [AUX CLNT].

Tokarki

Naciśnij [SHIFT], a następnie naciśnij [COOLANT].

Naciśnij ponownie [COOLANT], aby wyłączyć HPC-1000 i włączyć standardową pompę chłodziwa.

Naciśnij trzeci raz [COOLANT], aby wyłączyć zarówno HPC-1000, jak i standardową pompę chłodziwa.

Tryby uruchamiania i tryby pracy

1

Istnieją (2) tryby uruchamiania:

  1. Suchy start
  2. Mokry Start

Istnieją (2) tryby pracy:

  1. HPC-1000 / TSC-1000 z małym narzędziem do otworów przelotowych
  2. HPC-1000 / TSC-1000 z dużym narzędziem do otworów przelotowych

2

Suchy start

Suchy start występuje wtedy, gdy pompa jest włączana po raz pierwszy po wykonaniu czynności konserwacyjnych lub gdy pompa lub węże zasilające są pełne powietrza.

  • We wrzecionie nie ma narzędzia ani uchwytu narzędziowego.
  • Węże są prawidłowo podłączone do maszyny i zbiornika chłodziwa.
  • Zbiornik dodatkowego filtra chłodziwa jest pełny.

3

W trybie MDI wydaj polecenie HPC-1000/TSC-1000, używając polecenia M88; lub naciśnij AUX CLNT.

Rozpoczyna się proces automatycznego zalewania pompy:

  • Zespół zaworu upustowego powietrza [4] jest normalnie otwarty, a mieszanina chłodziwa i powietrza uwięzionego w wężach zasilających ewakuuje się przez pętlę odpowietrzającą [5] i wypływa z przewodu obejściowego [8] do zbiornika chłodziwa.

    Uwaga: Zespół zaworu odpowietrzającego [4] pozostaje otwarty przez mniej niż 2 minuty i zamyka się, gdy wzrasta ciśnienie chłodziwa.

  • Pompa może pracować mniej więcej w tym czasie (zwykle mniej niż 1 minuta), dopóki wszystkie trzy komory pompy nie zostaną zalane.
  • Kiedy całe uwięzione powietrze zostanie usunięte z systemu, zespół zaworu odpowietrzającego [4] zamyka się.
  • Usłyszysz kliknięcie lub kliknięcia, gdy zespół zaworu odpowietrzającego [4] zamyka się. To dźwięk, który wydaje kulka osadzając się w zaworze.
  • Pompa pracuje teraz płynnie i z wrzeciona lub dyszy bloku narzędzi głowicy wydobywa się stały strumień chłodziwa.
  • Spójrz przez pokrywę zbiornika dodatkowego filtra chłodziwa, aby zobaczyć, jak chłodziwo wpływa do zbiornika.

Uwaga: Podczas normalnej pracy poziom chłodziwa w zbiorniku powinien utrzymywać się blisko górnej krawędzi.

 Uwaga: HPC-1000/TSC-1000 nie będzie dostarczać chłodziwa przez wrzeciono, dopóki system nie usunie całe powietrze przez zespół zaworu odpowietrzającego [4].

Jeśli pompa pracuje mniej więcej przez ponad 1 minutę, włącz i wyłącz zasilanie pompy, aby oczyścić puste komory pompy z powietrza, a pompa powinna zacząć pracować płynnie.

4

Mokry Start

Start na mokro ma miejsce, gdy pompa zostaje włączona po zakończeniu automatycznego zalewania na sucho.

  • Zbiornik dodatkowego filtra chłodziwa jest pełny chłodziwa, a pompa jest zalana.

W trybie MDI wydaj polecenie HPC-1000/TSC-1000, używając polecenia M88; lub naciśnij [AUX CLNT].

  • Zespół zaworu odpowietrzającego [4] otwiera się i niewielka ilość chłodziwa wypływa przez pętlę odpowietrzającą [5] i na zewnątrz z przewodu obejściowego [8] do zbiornika chłodziwa.

    Uwaga: Zespół zaworu odpowietrzającego [4] otwiera się tylko na 1-2 sekundy.

  • Usłyszysz kliknięcie lub kliknięcia, gdy zespół zaworu odpowietrzającego [4] zamyka się. To dźwięk, który wydaje kulka osadzając się w zaworze.
  • Pompa działa teraz płynnie. Chłodziwo przechodzi teraz przez wylot chłodziwa pod wysokim ciśnieniem [9], aż z wrzeciona lub dyszy bloku oprzyrządowania głowicy zacznie wypływać stały strumień chłodziwa.

HPC-1000/TSC-1000 z małym narzędziem do otworów przelotowych

1

Małe narzędzie HPC-1000/TSC-1000 ma otwór przelotowy mniejszy niż 0,12" (3.0 mm).

Te warunki są normalne w przypadku małego narzędzia do otworów przelotowych we wrzecionie lub głowicy:

  • Ciśnienie powietrza w systemie jest wysokie.
  • Zawór upustowy ciśnienia w kolektorze [7] może się otworzyć, aby zawrócić dodatkową ilość chłodziwa do zbiornika przez przewód obejściowy [8].
  • Duża ilość chłodziwa może powrócić do zbiornika chłodziwa przewodem obejściowym [8].
  • Pompa działa płynnie, ale brzmi głośniej niż wtedy, gdy we wrzecionie lub głowicy znajduje się narzędzie o dużym otworze przelotowym.

HPC-1000/TSC-1000 z dużym narzędziem do otworów przelotowych

1

Duże narzędzie HPC-1000/TSC-1000 ma średnicę otworu przelotowego większą niż 0,12" (3.0 mm).

Te warunki są normalne w przypadku dużego narzędzia do otworów przelotowych lub braku narzędzia we wrzecionie lub głowicy:

  • Ciśnienie w układzie może być znacznie niższe niż 1000 psi (68,9 bara).

    Uwaga: W celu uzyskania 1000 psi (68,9 bara) wymagane jest narzędzie o średnicy otworu przelotowego 0,060" (1.5 mm) lub mniejszej. Większe narzędzia z otworami przelotowymi wytwarzają mniejsze przeciwciśnienie w systemie przy maksymalnym przepływie pompy 7,00 gal/min (26,5 l/min) przy 60 Hz.

  • Zawór upustowy ciśnienia w kolektorze [7] jest zamknięty lub prawie zamknięty.
  • Niewielka ilość chłodziwa powraca do zbiornika chłodziwa przewodem obejściowym [8].
  • Pompa pracuje płynnie i stabilnie, bez kawitacji i nieregularnych wibracji.
  • Pompa pracuje ciszej niż w przypadku małego narzędzia do otworów przelotowych we wrzecionie.

Przepływ chłodziwa i wpływ ciśnienia HPC-1000/TSC-1000

1

Przepływ chłodziwa

HPC-1000/TSC-1000 zapewnia maksymalne ciśnienie przez obszar otworu 0,002 cala2 (1,3 mm2). Narzędzia / bloki chłodziwa z większym otworem przelotowym powodują mniejsze ciśnienie. Poniższe wykresy ilustrują zmniejszone ciśnienie w przypadku używania narzędzi z większymi otworami przelotowymi.

Maksymalny przepływ chłodziwa przez dyszę narzędzia lub uchwytu narzędziowego wynosi około 7,00 gal / min (26,5 l / min). Ten przepływ chłodziwa może wyglądać na słaby lub wolny w porównaniu z "mniejszym" niższym ciśnieniem, ale wyższy przepływ standardowej pompy chłodziwa.

2

HPC-1000 / TSC-1000 - Porównanie wielkości otworu przelotowego i ciśnienia

Wartości ciśnienia i przepływu na wykresach pochodzą z przyrządów testowych. Wykresy pokazują średnice otworów przelotowych w calach. Rzeczywista wydajność systemu HPC-1000 / TSC-1000 jest różna dla różnych modeli maszyn. Wykres zaczyna się od narzędzia bez otworów przelotowych [1]. Twoje narzędzie może mieć więcej niż jeden otwór przelotowy. Znajdź przepływ i ciśnienie dla narzędzia w następujący sposób:

  1. Oblicz całkowitą powierzchnię otworów przelotowych narzędzia.
  2. Znajdź obszar na wykresie [2].

3

Starsze maszyny mają przełącznik niskiego ciśnienia, który powoduje alarm, gdy ciśnienie spadnie poniżej 4,0 psi (0,28 bara). Przełącznik niskiego ciśnienia chroni:

  • złącze chłodziwa, gdy ilość chłodziwa jest niewystarczająca
  • silnik przed stanem przeciągnięcia

Nowsze maszyny mają czujnik niskiego ciśnienia z wartością ciśnienia ustawianą dla typu maszyny.

4

Wpływ ciśnienia HPC-1000 / TSC-1000

Kiedy używasz HPC-1000 / TSC-1000 podczas operacji skrawania, rozmiar otworu przelotowego / otworów narzędzia zmienia przepływ chłodziwa.

Prawidłowe działanie HPC-1000 / TSC-1000 zapewnia różne przepływy i ciśnienia w otworze przelotowym narzędzia. Średnica i liczba otworów przelotowych narzędzia zmienia przepływ chłodziwa i ciśnienie chłodziwa.

5

W przypadku narzędzi z dużymi otworami przelotowymi bardziej łagodny strumień chłodziwa jest normalny. Duże narzędzia mają otwory przelotowe chłodziwa o większej średnicy. Przepływ chłodziwa jest wysoki, a ciśnienia niższe.

6

Mniejsze narzędzia mają otwory przelotowe chłodziwa o mniejszej średnicy. Przepływ chłodziwa jest mały, a ciśnienia wysokie.

Alarmy

1

Układ sterowania monitoruje ciśnienie chłodziwa. Jeśli układ sterowania wykryje niskie ciśnienie chłodziwa, sterownik zatrzymuje HPC-1000 / TSC-1000 i wyświetla Alarm 151, "NISKI PRZEPŁYW CHŁODZIWA PRZEZ WRZECIONO" dla frezarek i "NISKIE CIŚNIENIE HPC" do tokarek.

Jeśli pojawi się alarm niskiego ciśnienia, poszukaj wycieków w układzie. Upewnij się, że zbiornik chłodziwa jest prawidłowo napełniony.
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
Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.