My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Hydraulic Power Unit - Nachi Pump Adjustment - Lathe

Accueil du service Procédures d’aide Unité d’alimentation hydraulique - Réglage de la pompe Nachi - Tour
Recently Updated Last updated: 03/26/2021

Unité d'alimentation hydraulique - Réglage de la pompe Nachi - Lathe


Unité d’alimentation hydraulique - Réglage de la pompe Nachi - Tour

- Aller à la section - 1. Introduction 2. Outils requis 3. Ajustement de pompe de Nachi (3 étapes) 4. Si ce processus a permis d’éliminer le bruit de la pompe et la fluctation de la pression, envoyez les informations suivantes au Service Haas : Back to Top

Introduction

Cette procédure vous indique comment faire un léger ajustement à une unité d'alimentation hydraulique (HPU) qui est bruyante, vibre, ou a une pression qui fluctue énormément.

 Remarque : Effectuez cette procédure seulement après avoir étudié toutes les autres causes possibles dans l’ Unité d’alimentation hydraulique Haas - Guide de dépannage. Cette procédure n'est nécessaire que dans de très rares cas pour les HPU avec pompes Nachi, généralement avec des broches doubles ou un mandrin et des collecteurs de poupées mobile. Nachi les pompes peuvent être identifiées par deux étiquettes de produit situés sur le capot de ventilateur de la pompe. L'une est pour le moteur [1] et l'autre pour la pompe [2].

 

Outils requis

Outils requis :

  • Marqueur
  • Tournevis à tête plate
  • Clé Allen de 5 mm et 8 mm
  • Clé à molette 11/16" et 15/16"
  • Jauge de pression de 600 psi (numéro de pièce : 58-0741) munie d’un amortisseur (numéro de pièce : 58-0936)
  • Adaptateurs (numéro de pièce : 58-0864 et 58-0116)
  • T-fitting (numéro de pièce: 58-0040)

Ajustement de pompe de Nachi

1

Allumez la machine et réglez le mandrin, le deuxième mandrin (s'il est équipé) et les soupapes d'ajustement de pression de poupée mobile (si elles sont équipées) au réglage de pression maximum et éteignent la machine. Consultez Mandrin et poupée mobile - Pression maximale recommandée.

Installez une jauge de pression [3] comme indiqué entre le montage de la sortie de la pompe [2] et le tuyau de sortie de la pompe [1].

Remarque : Les HPU de style plus ancien ont un raccord de coude pivotant à 90 degrés.

Enlevez le bouchon noir [4] où il est inscrit "NE PAS ENLEVER" en l'arrachant à l'aide d'un tournevis à tête plate.

Remarque : Pour les HPU de style ancien avec les blocs multiples sur le couvercle du réservoir HPU, desserrer le raccord de coude de l'ajustement de sortie de dérivant de la pompe et le faire pivoter de sorte que le tuyau de dériver n'est pas au-dessus de la casquette noire qui dit "NE PAS REMOVE" et resserrer le montage.

2

Marquer une ligne à partir du centre de la vis allen 8 mm [1] à travers le 15/16" écrou de confiture de hexagone [2] et sur le corps de la pompe pour marquer la position initiale. Desserrez le contre-écrou hexagonal 15/16" de réglage du kit de coulisse [2] autour de la vis Allen de réglage du kit de coulisse [1].

Desserrez le contre-écrou hexagonal 11/16" [3] de réglage de la pression autour de la vis Allen de réglage de pression de 5 mm [4].

Allumez le HPU.

Observez la pression à la jauge de pression à la sortie de la pompe. La pression devrait être d'environ 450 psi pour les HPU les plus récents (sans manifolds montés sur le couvercle du réservoir) ou de 550 psi pour les HPU de style plus ancien. Si la pression n'est pas correcte, ajustez la pression en tournant la vis allen de 5 mm [4] dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour réduire la pression de la pompe ou dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la pression de la pompe.

3

Si la pompe est toujours bruyante et que la pression fluctue, tournez le réglage du kit de glissement 8 mm allen vis [1] dans le sens des aiguilles d'une montre 1/12 d'un virage. Cela augmentera la pression de la pompe.

Attention : N'effectuez les réglages que par pas de 1/12 de tour. Tournez la vis de réglage du kit de réglage trop fort risque de trop augmenter la pression et de causer des dommages.

Tournez la vis Allen de 5 mm allen [4] de réglage de la pression dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour réduire la pression de la pompe jusqu'à ce que la pression soit correcte.

Remarque : La pression devrait être d'environ 450 psi pour les HPU les plus récents (sans manifolds montés sur le couvercle du réservoir) ou de 550 psi pour les HPU de style plus ancien.

Répétez cette étape si la pompe est encore bruyante et que la pression fluctue, jusqu'à ce que le bruit ait été éliminé et que la pression ne fluctue plus.

Enregistrez la rotation approximative dans le sens des aiguilles d'une montre de la vis de réglage du kit [1] à partir de sa position d'origine.

Resserrez les contre-écrous hexagonaux de blocage sur les deux vis d'ajustement, réinstallez le bouchon noir, enlevez la jauge de pression de la prise de pompe, assurez-vous que tous les raccords sont serrés, et remettez le tuyau de dérivation dans sa position d'origine si elle avait été modifiée.

Si ce processus a permis d’éliminer le bruit de la pompe et la fluctation de la pression, envoyez les informations suivantes au Service Haas :

Nachi modèle de pompe :_______________
Nachi pompe MFG. No. (3 chiffres, et/ou lettres) :_______________
Nachi moteur MFG. No. (numéro à 7 chiffres) :_______________
Rotation approximative dans le sens des aiguilles d'une montre de la vis du kit coulissant :_______________
Modèle de machine :_______________
Numéro de série de la machine :_______________

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.