MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
×

Rezultati pretrage

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
40-Taper - Inline - Motor and Spindle - 2nd to 3rd Generation Conversion - AD0417

Početna stranica servisa Upute za izvršenje 40-konusni – linijski - motor i vreteno - konverzija 2. na 3. generaciju - AD0417
Recently Updated Last updated: 03/28/2025

Linijski 40T - motor i vreteno - konverzija 2. na 3. generaciju


AD0417

40-konusni – linijski - motor i vreteno - konverzija 2. na 3. generaciju - AD0417

- Preskoči na odjeljak - 1. Introduction 2. Remove Motor, TRP, and Spindle (1 korak) 3. Install TRP, Motor, and Spindle (3 koraci) 4. Set Offsets and Test Spindle (1 korak) Back to Top

Introduction

Trebat će vam:

  • Broj dijela kompleta 93-2871 (motor 2. do 3. generacije, glavno vreteno, trp, komplet za nadogradnju)
  • Ako vaš stroj nema TSC (rashladna tekućina kroz glavno vreteno) već ima opciju TAB (ispuhivanje zrakom), tada ćete trebati naručiti 30-11900 (SKLOP ZA LINIJSKO ISPUHIVANJE ZRAKOM KROZ VRETENO BEZ TSC-a) kako biste dobili novi nosač koji odgovara novom motoru.
  • Servisni alat T-0101 (montaža vijaka)
  • Svrdlo 5/16"
  • Svrdlo 17/64"
  • Ureznik navoja 3/8"-16
  • Bušilica
  • Alat za rezanje (za modificiranje metalnog plašta)

Prije početka, trebate biti upoznati sa sljedećim postupcima: Postupak ugradnje/uklanjanja linijskog vretena glodalice, Podešavanje TRP senzora, Postavljanje Parametra 64 CHC i NGC i Postavljanje Parametra 257 CHC  i NGC (bočno pričvrščen izmjenjivač alata) ili ako imate krovni izmjenjivač alata - CHC ili NGC.

Remove Motor, TRP, and Spindle

1

Uklonite Baldor motor, TRP sklop i vreteno na sljedeći način:

  • Uklonite poklopce glave.
  • Skinite motor vretena [3] pomoću držača za podizanje [2]. Obavezno odspojite kablove enkodera i kablove terminalnog bloka.
  • Spremite enkoder za ugradnju u novi motor [1].
  • Uklonite vreteno [7] prema koracima 1-3 u sljedećem postupku: Linijsko vreteno - Zamjena - Uklanjanje
    • Napomena: Koristite crveni plastični poklopac vretena za zaštitu vretena tijekom uklanjanja
  • Uklonite TRP [5] i odstojnike [4], [6].

Install TRP, Motor, and Spindle

1

Zatim izbušite i urežite rupe s navojima u glavu vretena kako biste raster rupa učinili kompatibilnim s novim TRP-om:

Da biste to učinili, ugradite alatnu ploču za bušenje (T-0101).

Pričvrstite ploču na glavu vretena [1].

Izbušite i urežite navoje na 4 rupe EA x (3 / 8-16) kroz rupice s čahurama. (svrdlom 5/16" bušite do dubine 1"; urežite navoj 3/8-16 do dubine 0,75")

 Napomena: Slijedite navedene dubine bušenja ili riskirate bušenje kroz i probijanje prolaza rashladne tekućine u odljevku.

Ugradite novi TRP sklop na glavu glavnog vretena pomoću 4x SHCS 3/8"-16 x 2".

2

Ugradite novo vreteno s pinskim pogonom i motor Yaskawa prema sljedećim postupcima ugradnje:

  • Ugradite motor glavnog vretena, koristite novi univerzalni nosač za podizanje [2]: VMC - Konus-40 - Motor pinskog pogona - Zamjena
  • Ugradite vreteno: obavezno poravnajte pinove [3]. Gumene čahure u vretenu mogu se zaglaviti ili zgnječiti i uzrokovati neusklađenost motora. Ostavite vijke motora labavima, poravnajte pinove i lagano zakrećite motor rukom dok pinovi ne sjednu na mjesto: Linijsko vreteno s pinskim pogonom - Zamjena
    • Napomena: Ugradite zaštitni plastični crveni čep na nos vretena prije instaliranja vretena

Premjestite enkoder [1] sa Baldor motora i instalirajte ga na Yaskawa motor.

Napomena: Pregledajte remenicu i remen na enkoderu. Ako se primijeti oštećenje, zamijenite ih odmah. Dotrajale komponente mogu oštetiti novi motor i vreteno.

Ugradite enkoder [1]:

Ugradite 25-6293A [4] i 25-6298 [5] na motor pomoću 4 EA vijka od 40-1645 (SHCS 10-32 x 5/8).

Pričvrstite [5] na [4] pomoću 2 EA vijka od 59-0742 [6].

3

Izmjena i instaliranje kućišta motora:

Postojeće kućište motora možda će trebati sljedeće modifikacije:

Ako je potrebno, odvojite postojeće noge kućišta motora [3].

Izbušite 8 x 0,265" (svrdlo 17/64") na prikazanim lokacijama (crveno) na plaštu.

4 rupe na ploči [1] i 4 rupe na ploči [2]. Rupe su uzduž obje strane.

  • 9,50" visine od vrha plašta do prvog seta rupa
  • 2,25 visine" do drugog seta rupa
  • 3,50" širine preko rupa

Dimenzije se navode iz središnje linije ploče.

Pronađite središnju crtu (plavu) od udaljenosti centra kvadratnog izreza u dnu kućišta.

Rupe se koriste za ugradnju kućišta na univerzalni nosač za kućište i nosač za podizanje.

 

Set Offsets and Test Spindle

1

Podesite potiskivanje, postavljanje pomaka vretena i testirajte vreteno:

Ozračite liniju podmazivanja koja ide do vretena. Provjerite vidite li kapi ulja u vidnom staklu.

Provjerite da li kapljice ulja propuštaju kroz liniju i do otvora za podmazivanje prije pokretanja.

Podesite klip za otpuštanje alata: Pogledajte 30/40 konus - Klip za otpuštanje alata - podešavanje senzora - VMC

Postavljanje pomaka na izmjeni alata Z-osi i pomaka orijentacije vretena:

  • Pomaci bočno pričvršćenog izmjenjivača alata:
    • Postavite pomak orijentacije glavnog vretena za bočno pričvršćene izmjenjivače alata: CHC ili NGC
    • Postavite pomak orijentacije glavnog vretena za bočno pričvršćene izmjenjivače alata: CHC ili NGC
  • Pomaci krovnog izmjenjivača alata:
    • Postavite Z-os pomak za izmjenu alata za krovne izmjenjivače alata: CHC ili NGC
    • Postavite pomak orijentacije glavnog vretena za krovne izmjenjivače alata: CHC ili NGC.

Pokrenite program za probijanje vretena: Vreteno - programi (pokretanje, zagrijavanje, probijanje)

Pokrenite Provjeru vretena.

Pokrenite  Analizu vibracija za provjeru da vreteno prolazi vibraciju. Spremite planove i pošaljite ih tehničaru u tvornici da pridruži povijest serijskih brojeva stroja za podatke o kupcu.

Balansirajte glavno vreteno ako je potrebno.

Ugradite zkućište i preostali metalni lim.
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
Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.