MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • SZYBKIE ŁĄCZA Seria specjalna  Seria specjalna 
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
      Akcesoria do automatyzacji Wsparcie w hali produkcyjnej Oprawki narzędziowe do frezarek Narzędzia tnące do frezarek Systemy do wytaczania Mill Workholding Oprawki narzędziowe do tokarek Narzędzia tnace do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Zestawy pakietów Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Prostopadłościany i zestawy Ręczne uchwyty do frezowania Gratowanie i materiały ścierne Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Składowanie i przewożenie Obsługa maszyny Oprzyrządowanie do obróbki Ubrania i akcesoria Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle Prześwit Dzisiejsze oferty promocyjne
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
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
40-Taper - Inline - Motor and Spindle - 2nd to 3rd Generation Conversion - AD0417

Serwis – Strona główna Procedura postępowania 40-stożkowy-inline-silnik i wrzeciono-2 do 3 generacji konwersji-AD0417
Recently Updated Last updated: 03/28/2025

40T inline-silnik i wrzeciono -2nd do 3rd Generation konwersji


AD0417

40-stożkowy-inline-silnik i wrzeciono-2 do 3 generacji konwersji-AD0417

- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Remove Motor, TRP, and Spindle (1 krok) 3. Install TRP, Motor, and Spindle (3 kroki) 4. Set Offsets and Test Spindle (1 krok) Back to Top

Introduction

Będziesz potrzebował:

  • Numer części zestawu 93-2871 (silnik od 2. do 3. generacji, wrzeciono, TRP, zestaw modernizacyjny)
  • Jeśli maszyna nie ma TSC (chłodzenie przez wrzeciono), natomiast ma opcję TAB (przez nadmuch powietrza), wówczas trzeba zamówić część 30-11900 (NON TSC INLINE SPINDLE AIR BLAST ASSY), aby otrzymać nowy wspornik, który pasuje do nowego silnika.
  • Narzędzie serwisowe T-0101 (zespół zacisku)
  • Wiertło 5/16"
  • Wiertło 17/64"
  • Gwintownik 3/8"-16
  • Wiertarka zasila
  • Narzędzie tnące (zmień blaszaną osłonę)

Przed rozpoczęciem musisz zapoznać się z następującymi procedurami: Procedura instalacji/demontażu wrzeciona rzędowej frezarki, Regulacja czujnika TRP, Ustawienie parametru 64 CHC i NGC oraz Ustawienie parametru 257 CHC i NGC (mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi) lub, jeśli posiadasz parasolowy magazyn narzędzi — CHC lub NGC.

Remove Motor, TRP, and Spindle

1

Wyjąć silnik Baldor, zespół TRP i wrzeciono na następujące elementy:

  • Zdjąć pokrywy głowicy.
  • Wyjmij silnik wrzeciona [3] za pomocą wspornika podnoszenia [2]. Należy pamiętać o odłączeniu przewodów enkodera i przewodów zaciskowych.
  • Zapisać enkoder do instalacji na nowym silniku [1].
  • Zdemontuj wrzeciono [7] zgodnie z krokami 1–3 w następującej procedurze: Wrzeciono rzędowe — Wymiana — Demontaż
    • Uwaga: Użyj czerwonej plastikowej nasadki wrzeciona, aby zabezpieczyć wrzeciono podczas wyjmowania
  • Wyjmij TRP [5] i elementy dystansowe [4], [6].

Install TRP, Motor, and Spindle

1

Następnie wywiercić otwory i gwintownik w głowicy wrzeciona, aby wzór otworu był kompatybilny z nowym TRP:

Aby to zrobić, należy zainstalować narzędzie do wiercenia płytek wiertarki (T-0101).

Przymocować płytkę do głowicy wrzeciona [1].

Wywiercić i dotknąć 4 otwory EA x (3/8-16) przez otwory z tuleją. (Wywierć wiertłem 5/16" otwór o głębokości 2,54 cm (1"); nagwintuj gwintownikiem 3/8-16 na głębokość 0,75")

 Uwaga: Korzystaj z głębokości wiercenia — w przeciwnym razie ryzykujesz przewierceniem się do przelotów chłodziwa w odlewie i ich pęknięciem.

Zamontuj nowy zespół TRP na głowicy wrzeciona za pomocą 4x SHCS 3/8"-16 x 2".

2

Zamontować nowe wrzeciono napędowe i silnik Yaskawa na następujące procedury instalacyjne:

  • Zamontuj silnik wrzeciona, użyj nowego uniwersalnego wspornika podnoszącego [2]: VMC — Stożek 40 — Silnik napędowy sworznia — Wymiana
  • Zamontuj wrzeciono: należy starannie wyrównać sworznie [3]. Gumowe tuleje w złączu wrzeciona mogą się zakleszczać lub kruszyć, powodując niewspółosiowość silnika. Pozostawić poluzowane wkręty silnikowe, wyrównać sworznie i lekko obrócić silnik ręcznie, aż szpilki wsuną się na miejsce: Wymiana wrzeciona z wbudowanym Sworznią napędową
    • Uwaga: Przed montażem wrzeciona zamontować ochronną plastikową czerwoną nasadkę na nosie wrzeciona.

Przetransferuj koder [1] z silnika Baldori zainstaluj go w silniku Yaskawa.

Uwaga: Sprawdzić koło pasowe i pasek na enkoderze. Jeśli jest zauważalne zużycie wymienić natychmiast. Zużyte komponenty mogą uszkodzić nowy silnik i wrzeciono.

Zainstalować enkoder [1]:

Zainstalować 25-6293A [4] i 25-6298 [5] do silnika przy użyciu 4 EA 40-1645 (SHCS 10-32 x 5/8).

Podłącz [5] do [4] za pomocą 2 EA 59-0742 [6].

3

Modyfikowanie i Instalowanie Całun silnika:

Istniejący Całun silnikowy może wymagać następujących modyfikacji:

W razie potrzeby odciąć wycięte nóżki silnika [3].

Wywierć 8 otworów o średnicy 0,265" (wiertłem 17/64") w pokazanych miejscach (czerwony) na osłonie.

4 otwory on panel [1] I 4 otwory na panelu [2]. Otwory są przez-wszystkie po obu stronach.

  • 9,50" — wysokość od góry osłony do pierwszego zestawu otworów
  • 2,25" — wysokość do drugiego zestawu otworów
  • 3,50" — szerokość całego zestawu otworów

Wymiary są przywoływane z linii środkowej panelu.

Zlokalizuj linię środną (niebieską) z odległości środkowej kwadratu wycięcia w dolnej części osłony.

Otwory służą do mocowania osłony do uniwersalnego uchwytu i uchwytu do podnoszenia.

 

Set Offsets and Test Spindle

1

Wyregulować wypchnąć, ustawić odsunięcia wrzeciona i wrzeciono testowe:

Napełnić linię smarowania, która biegnie do wrzeciona. Sprawdź, czy kropla oleju znajduje się w wziernik.

Przed uruchomieniem należy sprawdzić, czy kropelki oleju są przez linię i do portu smarowania.

Wyregulować tłok zwalniający narzędzie: Patrz 30/40 zwężka tłoka-regulacja czujnika-VMC

Ustawić przesunięcie narzędzia na osi Z i odsunięcia orientacji wrzeciona:

  • Mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi (SMTC)
    • Ustaw korekcję wymiany narzędzi w osi Z dla mocowanych bocznie urządzeń do wymiany narzędzi: CHC lub NGC.
    • Ustaw korekcję orientacji wrzeciona dla mocowanych bocznie urządzeń do wymiany narzędzi: CHC lub NGC.
  • Urządzenie do wymiany narzędzi typu parasolowego
    • Ustaw korekcję wymiany narzędzi dla parasolowych magazynów narzędzi: Chc Lub Ngc
    • Ustaw korekcję orientacji wrzeciona dla parasolowych magazynów narzędzi: CHC lub NGC.

Uruchomić program przerwy wrzeciona: Wrzeciono-programy (Run-in, rozgrzewka, Break-in)

Uruchom Zamiatanie wrzeciona.

Uruchom Analiza drgań Aby sprawdzić, czy wrzeciono przechodzi drgania. Zapisz wykresy i Wyślij do technika w fabryce, aby dołączyć do historii numer seryjny maszyny dla rekordów klienta.

Zrównoważ wrzeciono w razie potrzeby.

Zainstaluj Całun i pozostały metal.
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
Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.