My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
40-Taper - Inline - Motor and Spindle - 2nd to 3rd Generation Conversion - AD0417

Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Kužel 40-inline-motor a vřeteno-od 2 do 3. generace na konverzi-AD0417
Recently Updated Last updated: 03/28/2025

40T inline-motor a vřeteno -od 2 do 3.


AD0417

Kužel 40-inline-motor a vřeteno-od 2 do 3. generace na konverzi-AD0417

- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Remove Motor, TRP, and Spindle (1 krok) 3. Install TRP, Motor, and Spindle (3 kroky) 4. Set Offsets and Test Spindle (1 krok) Back to Top

Introduction

Budete potřebovat:

  • Číslo dílu sady 93-2871 (2. až 3. generace motor, vřeteno, TRP, inovační sada)
  • Pokud Váš počítač nemá TSC (vnitřní chlazení) a místo toho má TAB (pomocí dmychadla) , budete muset objednat 30-11900 (NON TSC INLINE SPINDLE AIR BLAST ASSY) pro získání nového držáku, který odpovídá novému motoru.
  • Servisní nástroj T-0101 (sestava jig)
  • 5/16" vrták
  • Vrták 17/64"
  • 3/8"-16 závitník
  • Vrtačka
  • Řezný nástroj (úprava plechů)

Před začátkem bude také nutné seznámit se s následujícími postupy: Postup instalace/odebrání hřídele vloženého lisovnu, Nastavení senzoru TRP, Nastavení parametru 64 Chc A NgcA Nastavení parametru 257 Chc A Ngc (Měnič nástrojů pro boční připojení) nebo máte děštníkový zásobník- Chc Nebo Ngc.

Remove Motor, TRP, and Spindle

1

Sejměte Baldorův motor, montáž TRP a vřeteno na následující:

  • Sejměte kryty hlavy.
  • Sejměte vřeteno [3] pomocí držáku zdviže [2]. Nezapomeňte odpojit kabely kodéru a kabely svorkových bloků.
  • Uložte kodér pro instalaci do nového motoru [1].
  • Sejměte vřeteno [7] podle kroků 1-3 v následujícím postupu: Inline vřeteno-výměna-demontáž
    • Poznámka: K ochraně vřetena při demontáže použijte červenou plastovou krytku.
  • Odstraňte TRP [5] a rozpěrky [4] [6].

Install TRP, Motor, and Spindle

1

Dále, vyvrtejte a vyklepat otvory do vřetene, aby byl tento vzorek kompatibilní s novým TRP:

K tomu instalujte nástroj pro vrtáky na Jig (T-0101).

Upevněte desku ke vřetenu [1].

Vyvrtejte a kohoutku 4 EA x (3/8-16) otvory pomocí otvorů. (5/16" vyvrtejte na hloubku 1"; 3/8-16 vyřežte závit na hloubku 0,75")

 Poznámka: Sledujte řízené hloubky vrtání nebo riskujete vrtání a prolomení se do chladicí kapaliny odlitku.

Nasaďte nové sestavení TRP na vřeteno pomocí 4x SHCS 3/8"-16 x 2".

2

Namontujte novou hnací hřídel a motor Yaskawa na následující montážní postupy:

  • Namontujte motor vřetena, použijte novou univerzální zvedací konzolu [2]: VMC – kužel 40 – hnací motor kolíku – výměna
  • Proveďte instalaci vřetena: nezapomeňte vyrovnat kolíky [3]. Gumové průchodky ve spojce vřetena se mohou zaseknout nebo uvíznout nebo rozdrtit a způsobit tak vychýlení vřetena a motoru. Nechte šrouby motoru volné, vyrovnejte kolíky a lehce otáčejte motorem rukou, dokud kolíky nesklouzne na místo: Kuželovitého vřetena-výměna
    • Poznámka: Před montáží vřetena nasaďte ochrannou plastovou červenou krytku na upínací nos

Přeneste kodér [1] z Baldor motoru a nainstalujte jej do Yaskawa motoru.

Poznámka: Zkontrolujte řemenici a pásek na kodéru. Je-li k dispozici možnost, vyměňte ji okamžitě. Opotřebované díly by mohly poškodit nový motor a vřeteno.

Instalace kodéru [1]:

Namontujte 25-6293A [4] a 25-6298 [5] na motor s použitím 4 EA z 40-1645 (SHCS 10-32 x 5/8).

Připevnit [5] k [4] pomocí 2 EA z 59-0742 [6].

3

Úprava a instalace clony motoru:

Stávající clony motoru mohou potřebovat následující úpravy:

Pokud je to nutné, uřízněte v případě potřeby nožky s obrubem motoru [3].

Vyvrtejte otvory 8 x 0,265" (vrtákem 17/64") na krytu motoru v místech označených na obrázku (červeně).

4 otvory On panel [1] A 4 otvory na panelu [2]. Otvory jsou všechny na obou stranách.

  • 9,50" výška od horního okraje pláště k první sadě otvorů
  • 2,25" výška k druhé sadě otvorů
  • 3,50" šířka mezi otvory

Na rozměry jsou odkazovány z středové čáry panelu.

Najděte středovou čáru (modrou) ze střední vzdálenosti odřezku na spodní straně clony.

Otvory se používají k upevnění krycí clony na univerzální držák a zvedací držák.

 

Set Offsets and Test Spindle

1

Nastavte posuv, nastavte posuny vřetene a zkušební vřeteno:

Kuželovitého vedení, které běží na vřeteno. Zkontrolujte, zda je v zaměřovacím skle kapka oleje.

Ověřte, že kapičky oleje se před spuštěním prodělají přes čáru a na mazací port.

Úprava uvolnění nástroje píst: Odkaz na 30/40 kuželový-uvolňovací nástroj-seřízení senzoru-VMC

Nastavení nástroje osy Z pro změnu a natočení směru posunu:

  • Boční měnič nástrojů SMTC
    • Nastavte ofset výměny nástroje osy Z pro boční zásobníky nástrojů: CHC nebo NGC
    • Nastavte ofset orientace vřetena pro boční zásobníky nástrojů: CHC nebo NGC
  • Měnič nástrojů deštníkového typu
    • Nastavte posun nástroje osa Z pro měniče nástrojů pro deštníky: Chc Nebo Ngc
    • Nastavte ofset orientace vřetena pro měniče nástrojů s deštníkovým zásobníkem: CHC nebo NGC.

Spusťte program pro vloupání do vřetena: Vřeteno-programy (spuštění, zahřívání, přerušení)

Spusťte Vychýlení vřeten.

Spuštění Analýza vibrací pro ověření, zda vřeteno prochází vibracemi. Uložte zkusné plochy a odešlete technikovi v továrně k připojení k historii sériového čísla pro záznamy zákazníka.

V případě nutnosti použijteVyvážení vřetene .

Namontujte rubáš a zbylý kovový kov.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.