My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
40-Taper - Inline - Motor and Spindle - 2nd to 3rd Generation Conversion - AD0417

Service hjemme How-to-procedure Konus 40-inline-motor og spindel-2. til 3. generation konvertering-AD0417
Recently Updated Last updated: 03/28/2025

40T inline-motor og spindel -2nd til 3rd generation konvertering


AD0417

Konus 40-inline-motor og spindel-2. til 3. generation konvertering-AD0417

- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Remove Motor, TRP, and Spindle (1 trin) 3. Install TRP, Motor, and Spindle (3 trin) 4. Set Offsets and Test Spindle (1 trin) Back to Top

Introduction

Du skal bruge:

  • Sæt varenummer 93-2871 (2. til 3. generation motor, spindel, TRP, opgraderingssæt)
  • Hvis din maskine ikke har TSC (Gennem køling gennem spindel) og har i stedet TAB (gennem luft blast) mulighed, så skal du bestille 30-11900 (NON TSC INLINE SPINDLE AIR BLAST ASSY) for at få det nye beslag, der passer til den nye motor.
  • Service værktøj T-0101 (jig samling)
  • 5/16" borebit
  • 17/64" borebit
  • 3/8"-16 gevind
  • Power Drill
  • Skæreværktøj (ændre pladedele beklædning)

Du skal også være fortrolig med følgende procedurer, før du begynder:Inline fræser spindel installation/fjernelse procedure, Justering af TRP-sensor, Indstilling af parameter 64 Chc Og NgcOg Indstilling af parameter 257 Chc Og Ngc (Sidemonteret værktøjsveksler ), eller hvis du har en paraplyværktøjsveksler - Chc Eller Ngc.

Remove Motor, TRP, and Spindle

1

Fjern baldor-motoren, TRP-samlingen og spindlen pr. følgende:

  • Fjern hoved dækslerne.
  • Fjern spindelmotoren [3] ved hjælp af løfte beslaget [2]. Sørg for at frakoble kodnings kablerne og terminal blok kablerne.
  • Gem koderen til installation på den nye motor [1].
  • Fjern spindlen [7] pr. trin 1-3 i følgende procedure:Inline spindel - Udskiftning - fjernelse
    • Bemærk: Brug den røde plastik spindel hætte til at beskytte spindlen under fjernelse
  • Fjern TRP [5] og Spacers [4], [6].

Install TRP, Motor, and Spindle

1

Derefter skal du bore og tappe huller i spindel hovedet for at gøre hulmønsteret kompatibelt med den nye TRP:

For at gøre dette skal du installere værktøjet Drill Jig Plate (T-0101).

Fastgør pladen til spindel hovedet [1].

Bor og Tap på 4 EA x (3/8-16) huller gennem hullerne med bøsninger. (5/16" Bore til en dybde på 1"; 3/8-16 Tap til en dybde på 0,75)

 Bemærk: Følg de rettede bore dyber, eller du vil risikere at bore gennem og bryde ind i afstøbningens kølevandspassager..

Installer den nye TRP-assembly på spindel hovedet ved hjælp af 4X SHCS 3/8"-16 x 2".

2

Installer den nye PIN-drev spindel og Yaskawa motor efterfølgende installationsprocedurer:

  • Monter spindelmotoren ved brug af det nye universale løftebeslag [2]: VMC - Konus 40 - Stiftdrevsmotor - Udskiftning
  • Monter spindlen: Sørg for at justere benene [3] forsigtigt. Gummi bøsningerne i spindel koblingen kan sidde fast eller knust og forårsage en spindel til motor forskydning. Lad motor skruerne stå løs, Justér benene, og drej motoren lidt i hånden, indtil stifterne glider på plads: Indbygget PIN-drev spindel-udskiftning
    • Bemærk: Installer den beskyttende plastik røde hætte på spindel næsen, før du monterer spindlen

Overfør kodningsprogrammet [1] fra Baldor motoren og montere den på Yaskawa motor.

Bemærk: Undersøg remskiven og remmen på koderen. Hvis der er mærkbar slid Udskift straks. Slidte komponenter kan beskadige den nye motor og spindel.

Installer koderen [1]:

Installer 25-6293A [4] og 25-6298 [5] på motoren med 4 EA af 40-1645 (SHCS 10-32 x 5/8).

Fastgør [5] til [4] med 2 EA af 59-0742 [6].

3

Ændre og installere motor afskærmning:

Den eksisterende motor afskærmning kan have brug for følgende ændringer:

Hvis det er nødvendigt, afskårne de eksisterende motoriske ben [3].

Bor 8 x 0,265" (17/64" bore-bit) diameter huller i de viste steder (rød) på beklædningen.

4 huller On panel [1] Og 4 huller på panelet [2]. Hullerne er gennem-alle til begge sider.

  • 9.50" højde fra toppen af afskærmning til første sæt af huller
  • 2.25" højde til andet sæt af huller
  • 3.50" bredde på tværs af huller

Der refereres til dimensionerne fra panelets midterlinje.

Find midterlinjen (blå) fra midterafstanden af kvadrat udskæringen i bunden af hylen.

Hullerne bruges til montering af afskærmning til Universal afskærmning Mount og løfte beslag.

 

Set Offsets and Test Spindle

1

Justér push-out, sæt spindel forskydninger og test spindel:

Prime den glide linje, der løber til spindlen. Bekræft, at du ser olie fald i skueglasset.

Bekræft dråber af olie gør det gennem linjen og til smøring port, før du kører.

Juster værktøjet frigivelses stempel: Henvises til 30/40 taper-værktøj frigivelse stempel-sensor justering-VMC

Indstil Z-aksen værktøjsskift og spindel orientering forskydninger:

  • Side monterede værktøjs skifteren forskydninger:
    • Indstil forskydning af Z-akse værktøjsveksel for Sidemonterede værktøjsvekslere CHC eller NGC
    • Indstil Spindelorienteringsforskydning for sidemonterede værktøjsvekslere: CHC eller NGC
  • Paraply værktøjs skifteren forskydninger:
    • Angiv forskydning af værktøjs ændring for Z-akse for Paraply-værktøjsvekslere: Chc Eller Ngc
    • Indstil Spindelorienteringsforskydning for paraply-værktøjsvekslere CHC eller NGC

Kør spindel indbrud program: Spindel-programmer (løb, opvarmning, indbrud)

Kør Spindel sweep.

Køre en Vibrations analyse at kontrollere spindlen passerer vibrationer. Gem plottet og Send til en tekniker på fabrikken for at vedhæfte til maskinens serienummer historik for kundens poster.

Afbalancering af spindlen hvis det er nødvendigt.

Installer afskærmning og resterende folie metal.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.