My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
40-Taper - Inline - Motor and Spindle - 2nd to 3rd Generation Conversion - AD0417

Pagina principală Service Instrucțiuni de folosire cu 40 de conuri - În linie - Motor și arbore principal - Conversie generația 2 la 3 - AD0417
Recently Updated Last updated: 03/28/2025

40T În linie - Motor și arbore principal - Conversie generația 2 la 3


AD0417

cu 40 de conuri - În linie - Motor și arbore principal - Conversie generația 2 la 3 - AD0417

- Salt la secțiune - 1. Introduction 2. Remove Motor, TRP, and Spindle (1 pas) 3. Install TRP, Motor, and Spindle (3 pași) 4. Set Offsets and Test Spindle (1 pas) Back to Top

Introduction

Veţi avea nevoie de:

  • Număr piesă trusă 93-2871 (motor de generația a 2-a la a 3-a, arbore principal, trp, kit de actualizare)
  • Dacă mașina dvs. nu are TSC (lichid de răcire prin arborele principal) și în loc are opțiunea TAB (prin jet de aer), atunci va trebui să comandaţi 30-11900 (ANSAMBLU ARBORE PRINCIPAL JET DE AER NON TSC ÎN LINIE) pentru a obţine noul suport care se potrivește noului motor.
  • Sculă de service T-0101 (asamblare dispozitiv de fixare)
  • 5/16" Burghiu
  • Burghiu 17/64"
  • 3/8"-16 Tarod
  • Bormașină
  • Sculă de așchiere (modificare carcasă capac din tablă)

De asemenea, va trebui să vă familiarizaţi cu următoarele proceduri înainte de a începe: Procedura de instalare/scoatere a arborelui principal pentru freza în linie, Reglare senzor TRP, Parametru de setare 64 CHC și NGC și Parametru de setare 257 CC și NGC (Schimbătorul de scule lateral) sau dacă aveţi un schimbător de scule cu protecție - CC sau NGC.

Remove Motor, TRP, and Spindle

1

Scoateți motorul Baldor, ansamblul TRP și arborele principal, după cum urmează:

  • Scoateți capacele păpușii.
  • Scoateți motorul arborelui principal [3] folosind suportul de ridicare [2]. Asigurați-vă că deconectați cablurile codorului și cablurile blocului terminal.
  • Salvaţi codorul pentru instalare pe noul motor [1].
  • Scoateți arborele principal [7] urmând Pașii 1-3 din următoarea procedură: Arbore principal în linie - Înlocuire - Scoatere
    • Notă: Utilizați capacul de plastic roșu al arborelui principal pentru a proteja arborele principal în timpul îndepărtării
  • Scoateți TRP [5] și distanțierele [4], [6].

Install TRP, Motor, and Spindle

1

Apoi, găuriți și alezați păpușa portsculă pentru a forma modelul de alezaje compatibil cu noul TRP:

Pentru a face acest lucru, montați dispozitivul de ghidare a sculei de găurit (T-0101).

Fixați placa pe păpușa portsculă [1].

Găuriți şi tarodați 4 găuri EA x (3/8-16) prin gpuri cu bucşe. (5/16" Găuriți la o adâncime de 1" 3/8-16 Tarodați o adâncime de 0,75")

 Notă: Respectaţi adâncimile de găurire direcţionate sau riscați să găuriți complet și să pătrundeți în canalele pentru lichid de răcire ale carcasei.

Instalați noul ansamblu TRP pe păpușa portsculă folosind 4x SHCS 3/8"-16 x 2".

2

Montați noul arbore principal cu știft de antrenare și motorul Yaskawa conform următoarelor proceduri de instalare:

  • Montați motorul arborelui principal, utilizați noul suport universal pentru ridicare [2]: VMC - cu 40 de conuri - Motor de antrenare cu știft - Înlocuire
  • Instalați arborele principal: asigurați-vă că ați poziționat știfturile [3]. Bucșele de cauciuc de pe cuplajul arborelui principal se pot bloca sau strivi și pot cauza descentrarea arborelui principal. Slăbiți șuruburile motorului, poziționați știfturile și rotiți ușor motorul cu mâna până când știfturile se fixează în poziție: Arbore principal cu antrenare cu știft în linie – Înlocuire
    • Notă: Montați capacul de protecție din plastic roșu pe capul arborelui principal înainte de a instala arborele principal

Transferaţi codorul [1] de la motorul Baldor și montați-l la motorul Yaskawa.

Notă: Inspectaţi scripetele și cureaua de pe codor. Înlocuiți imediat, dacă observați urme de uzură. Componentele uzate pot deteriora noul motor și arbore principal.

Instalaţi codorul [1]:

Instalați 25-6293A [4] și 25-6298 [5] pe motor folosind 4 EA de 40-1645 (SHCS 10-32 x 5/8).

Fixați [5] la [4] folosind 2 EA de 59-0742 [6].

3

Modificaţi şi instalaţi carcasa motorului:

Carcasa motorului existent poate necesita următoarele modificări:

Tăiaţi picioarele carcasei motorului existent, dacă este necesar [3].

Dați 8 x 0,265" (burghiu lat 17/64") găuri cu diametru în locurile indicate (roșu) pe carcasă.

4 găuripe panoul [1] și 4 găuri pe panoul [2]. Găurile sunt pe toată lungimea ambelor părţi.

  • înălțime 9,50" de la partea superioară a carcasei până la primul set de găuri
  • Înălțime 2,25"până la al doilea set de găuri
  • Lățime 3.50" peste găuri

Dimensiunile sunt raportate de la linia de centru a panoului.

Localizaţi linia de centru (albastră) de la distanţa centrului a decupării pătrate în partea inferioară a carcasei.

Găurile sunt utilizate pentru montarea carcasei pe suportul universal de carcasă şi suportul de ridicare.

 

Set Offsets and Test Spindle

1

Ajustați prin împingere în afară, setați decalajele arborelui principal și testați arborele principal:

Amorsați țeava de lubrifiere care merge la arborele principal. Verificați dacă observați picături de ulei în dispozitivul de picurare al ungătorului.

Verificați dacă picăturile de ulei trec prin țeavă și ajung la portul de lubrifiere înainte de curge.

Ajustați pistonul de eliberare a sculei: Consultaţi cu 30/40 de conuri - Piston de eliberare a sculei - Reglare senzor - VMC

Setați decalajele schimbătorului de scule axa Z și orientarea arborelui principal:

  • Decalaje schimbător de scule lateral:
    • Setați decalajul schimbător de scule axa Z pentru schimbătorul de scule lateral: CHC or NGC
    • Setați decalaj pentru orientarea arborelui principal pentru schimbătorul de scule lateral: CHC or NGC
  • Decalaje pentru schimbătorul de scule cu protecție:
    • Setați decalajul schimbător de scule axa Z pentru schimbătoare de sculă cu protecție: CC sau NGC
    • Setați decalaj pentru orientarea arborelui principal pentru schimbător de scule umbrelă: CHC sau NGC.

Executați programul de pauză pentru arborele principal: Arbore principal - Programe de pauză - Strung şi Freză

Executați Spindle Sweep (Trasare arbore principal).

Exeutați Analiza vibrațiilor pentru a verifica dacă arborele transmite vibrații. Salvaţi diagramele şi trimiteţi-le unui tehnician din fabrică pentru a le ataşa la istoricul numărului de serie al maşinii pentru înregistrările clientului.

ECHILIBRAȚI ARBORELE PRINCIPAL dacă este necesar.

Instalaţi carcasa şi îmbrăcămintea din tablă rămasă.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.