My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
    • View All
    • PIKALINKIT Erikoissarjat  Erikoissarjat 
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
40-Taper - Inline - Motor and Spindle - 2nd to 3rd Generation Conversion - AD0417

Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet 40-kartioinen – Inline – Moottori ja kara – 2.–3. sukupolven muuntaminen – AD0417
Recently Updated Last updated: 03/28/2025

40-kartioinen – Inline – Moottori ja kara – 2.–3. sukupolven muuntaminen


AD0417

40-kartioinen – Inline – Moottori ja kara – 2.–3. sukupolven muuntaminen – AD0417

- Siirry osioon - 1. Introduction 2. Remove Motor, TRP, and Spindle (1 vaihe) 3. Install TRP, Motor, and Spindle (3 vaihetta) 4. Set Offsets and Test Spindle (1 vaihe) Back to Top

Introduction

Tarvitset:

  • Sarjan osanumero 93-2871 (2.–3. sukupolven moottori, kara, trp, päivityssarja)
  • Jos laitteessasi ei ole TSC:tä (karanläpijäähdytys) vaan siinä on TAB (ilmapuhallus) -vaihtoehto, sinun on tilattava 30-11900 (NON TSC INLINE SPINDLE AIR BLAST ASSY) saadaksesi uuden kiinnikkeen, joka sopii uuteen moottoriin.
  • Huoltotyökalu T-0101 (jig-kokoonpano)
  • 5/16" poranterä
  • Koon 17/64" poranterä
  • Koon 3/8"-16 kierretappi
  • Käsiporakone
  • Leikkuutyökalu (muokkaa metallilevyn suojusta)

Sinun tulee myös tuntea seuraavat toimenpiteet ennen aloittamista: Inline-jyrsinkoneen karan asennus-/poistomenettely, TRP-anturin säätö, Asetusparametri 64 CHC ja NGC ja Asetusparametri 257 CHC ja NGC (Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja), tai jos sinulla on sateenvarjotyyppinen työkalunvaihtaja – CHC tai NGC.

Remove Motor, TRP, and Spindle

1

Poista Baldor-moottori, TRP-kokoonpano ja kara seuraavasti:

  • Irrota pään suojukset.
  • Irrota karanmoottori [3] nostohaarukan [2] avulla. Irrota kooderin kaapelit ja irrota riviliittimen kaapelit.
  • Säilytä kooderi uuteen moottoriin asennusta varten [1].
  • Poista kara [7] seuraavan menettelyn vaiheiden 1–3 mukaisesti: Inline-kara – Vaihtaminen – Irrottaminen
    • Huomautus: Suojaa kara poiston aikana punaisella muovisella karasuojuksella
  • Poista TRP [5] ja välilevyt [4], [6].

Install TRP, Motor, and Spindle

1

Seuraavaksi poraa ja kierteytä reiät karapäähän, jotta reikäkuvio olisi yhteensopiva uuden TRP:n kanssa:

Asenna ensin poran ohjauslevytyökalu (T-0101).

Kiinnitä levy karanpäähän [1].

Poraa ja kierteitä 4 EA x (3/8-16) reikää holkkien reikien läpi. (5/16" Poraa syvyyteen 1"; 3/8-16 kierteitys syvyyteen 0,75")

 Huomautus: Noudata annettuja poraussyvyyksiä, tai saatat porata läpi valun jäähdytysnestekäytäviin.

Asenna uusi TRP-kokoonpano karanpäähän käyttäen 4x koon 3/8"-16 x 2" kuusiokoloruuvia.

2

Asenna uusi tappikäyttöinen kara Yaskawa-moottori seuraavien asennusmenetelmien mukaisesti:

  • Asenna karanmoottori ja käytä uutta yleisnostohaarukkaa [2]: VMC – 40-kartioinen – Tappikäyttöinen moottori – Vaihtaminen
  • Asenna kara: varmista, että tapit [3] on kohdistettu. Karan kytkimen kumiholkit voivat juuttua kiinni tai murskaantua ja aiheuttaa karamoottorin epäkohdistuksia. Jätä moottorin pultit löysäksi, kohdista tapit ja kierrä moottoria hieman käsin, kunnes tapit liukuvat paikalleen: Tappikäyttöinen inline-kara - Vaihtaminen
    • Huomautus: Asenna muovinen punainen suojus karanpäähän ennen karan asentamista

Siirrä enkooderi [1] pois Baldor-moottorista ja asenna se Yaskawa-moottoriin.

Huomautus: Tarkasta kooderin hihnapyörä ja hihna. Jos kulumista näkyy, ne on vaihdettava välittömästi. Kuluneet osat voivat vahingoittaa uutta moottoria ja karaa.

Asenna kooderi [1].

Asenna moottoriin 25-6293A [4] ja 25-6298 [5] käyttäen 4:ää koon 40-1645 EA:ta (kuusiokoloruuvi 10-32 x 5/8).

Kiinnitä [5] kohtaan [4] kahdella koon 59-0742 EA:lla [6].

3

Muokkaa ja asenna moottorin suojus:

Olemassa oleva moottorin suojus saattaa tarvita seuraavia muutoksia:

Katkaise tarvittaessa moottorin suojuksen jalat [3].

Poraa 8 x 0,265" (koon 17/64" poranterä) reikää suojuksen kuvassa oleviin kohtiin (punainen).

4 reikää paneeliin [1] ja 4 reikää paneeliin [2]. Reiät menevät läpi molemmin puolin.

  • 9,50" korkeus suojuksen yläreunasta ensimmäisiin reikiin
  • 2,25"korkeus toisiin reikiin
  • 3,50" reikien leveys

Mitat on mitattu paneelin keskilinjasta.

Etsi keskiviiva (sininen) suojuksen pohjassa olevan neliöaukon kärkivälistä.

Reikiä käytetään suojuksen kiinnittämiseen yleiskiinnitys- ja nostokiinnikkeeseen.

 

Set Offsets and Test Spindle

1

Säädä poistyöntöä, aseta karan siirtymät ja testaa karan toiminta:

Alusta voiteluputki, joka kulkee karaan. Tarkista, että näet öljyn valuvan ikkunassa.

Varmista ennen käyttöä, että öljypisaroita kulkee putken läpi voiteluporttiin.

Säädä työkalun vapautusmäntä. Katso kohta  30/40–kartioinen- Työkalun vapautusmäntä - Anturin säätö - VMC

Aseta Z-akselin työkalunvaihdoksen ja karan suunnan korjaimet:

  • Sivukiinnitteisen työkalunvaihtajan korjaimet:
    • Aseta Z-akselin työkalunvaihtajan korjain Sivukiinnitteiset työkalunvaihtajat: CHC tai NGC
    • Aseta karan suuntauksen korjain sivukiinnitteisille työkalunvaihtajille  CHC tai NGC
  • Sateenvarjotyyppisen työkalunvaihtajan korjaimet:
    • Aseta Z-akselin työkalunvaihtajan korjain sateenvarjotyyppisille työkalunvaihtajille:   CHC tai NGC
    • Aseta sateenvarjotyökalunvaihtajien karan suuntauksen korjaimille: CHC tai NGC.

Suorita karan katkaisuohjelma: Kara - Ohjelmat (suoritus, lämmitys, katkaisu)

Suorita karan pyyhkäisy.

Suorita tärinäanalyysi varmistaaksesi, että kara johtaa tärinää. Tallenna osat ja lähetä tehtaan teknikolle, joka liittää koneen sarjanumerohistorian asiakastietoihin.

TASAPAINOTA KARA tarvittaessa.

Asenna suojus ja jäljellä oleva metallilevy.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.