MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
40-Taper - Inline - Motor and Spindle - 2nd to 3rd Generation Conversion - AD0417

サービス ホーム 手順 40 テーパー - インライン - モーターとスピンドル - 第 2 世代から第 3 世代への変換 - AD0417
Recently Updated Last updated: 03/28/2025

40T インライン - モーターとスピンドル - 第 2 世代から第 3 世代への変換


AD0417

40 テーパー - インライン - モーターとスピンドル - 第 2 世代から第 3 世代への変換 - AD0417

- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Remove Motor, TRP, and Spindle (1 ステップ) 3. Install TRP, Motor, and Spindle (3 ステップ) 4. Set Offsets and Test Spindle (1 ステップ) Back to Top

Introduction

必要なもの:

  • キット品番 93-2871 (第2世代から第3世代のモーター、スピンドル、trp、アップグレードキット)
  • 機械に TSC(スルースピンドルクーラント)がなく、代わりにTAB(スルーエアーブラスト)オプションがある場合は、30-11900(非TSCインラインスピンドルエアーブラストアセンブリ)を注文し、新しいモーターに適合する新しいブラケットを入手する必要があります。
  • サービスツール T-0101 (治具アセンブリ)
  • 5/16"のドリルビット
  • 17/64"のドリルビット
  • 3/8"-16のタップ
  • パワードリル
  • 切削工具(シートメタルシュラウドの修正用)

開始する前に、次の手順についても理解しておく必要があります: インラインミルスピンドルの取り付け/取り外し手順、 TRP センサー調整、 パラメータ 64 CHCとNGC の設定、および パラメータ 257 CHC と NGC (サイドマウントツールチェンジャー)の設定、またはアンブレラツールチェンジャーをお持ちの場合 - CHCまたはNGC。

Remove Motor, TRP, and Spindle

1

バルダー製モーター、TRP アセンブリ、スピンドルを次のとおり取り外します:

  • ヘッドカバーを取り外します。
  • リフトブラケット [2] を使用して、スピンドルモーター [3] を取り外します。必ずエンコーダーケーブルと端子ブロックケーブルを外してください。
  • エンコーダーを新しいモーター [1] への取り付け用に保存します。
  • 次の手順の手順1〜3に従ってスピンドル[7]を取り外します:インラインスピンドル - 交換 - 取り外し
    • 注:取り外し中にスピンドルを保護するために、赤色プラスチック製のスピンドルキャップを使用します。
  • TRP [5] とスペーサー [4]、[6] を取り外します。

Install TRP, Motor, and Spindle

1

次に、スピンドルヘッドにドリルで穴を開けてタップし、穴パターンを新しい TRP と互換性があるようにします。

これを行うために、ドリルジグプレートツール(T-0101)を取り付けます。

プレートをスピンドルヘッド [1] に固定します。

(3/8-16)の 各 4 つの穴をブッシングの穴を通してドリルで開けタップします。(5/16"のドリルで1"の深さまで穴を開け、3/8-16のタップで0.75"の深さまでねじ切りします)

 注: 指定されたドリルの深さに従います。そうしないと、ドリルを貫通させて鋳物のクーラント通路にまで入る込むリスクがあります。

4x SHCS 3/8"-16 x 2を使用して、新しいTRPアセンブリをスピンドルヘッドに取り付けます。

2

以下の取り付け手順に従って、新しいピン駆動スピンドルと安川電機製モーターを取り付けます:

  • スピンドルモーターを取り付け、新しい汎用リフティングブラケット[2]を使用します: VMC - 40 テーパー - ピン駆動モーター - 交換
  • スピンドルを取り付け、ピン [3] が整列していることを確認します。スピンドルカップラのゴム製ブッシングが詰まったり、つぶれたりして、スピンドルのモーターに対する位置がずれることがあります。モーターのボルトを緩めたままにし、ピンを整列させ、ピンが所定の位置に収まるまで手で少し回転させます: インラインピン駆動スピンドル - 交換
    • 注:スピンドルを取り付ける前に、スピンドルノーズに保護用のプラスチック製赤色キャップを取り付けます。

エンコーダー[1]をBaldorモーターから移動し、Yaskawaモーターに取り付けます。

注: エンコーダーのプーリーとベルトを点検します。目立った摩耗がある場合は、直ちに交換してください。コンポーネントが摩耗すると、新しいモーターとスピンドルが損傷する可能性があります。

エンコーダー [1] を取り付けます。

40-1645(SHCS 10-32 x 5/8)を 4 本ずつ使用して、25-6293A [4] と 25-6298 [5] をモーターに取り付けます。

59-0742 [6] を 2 本ずつ使用して [5] を[4] に取り付けます。

3

モーターシュラウドを変更して取り付けます。

既存のモーターシュラウドには、次の変更が必要な場合があります:

必要に応じて、既存のモーターシュラウドの脚を切り落とします [3] 。

シュラウドの示されている場所(赤)に直径8 x 0.265"(17/64"ドリルビット)の穴をドリルで開けます。

パネル [1] 上の 4 つの穴とパネル [2] 上の 4 つの穴。穴は両側に貫通しています。

  • シュラウドの上部から最初のセットの穴までの高さは 9.50"
  • 2 番目のセットの穴までの高さは 2.25"
  • 穴の幅は 3.50"

寸法はパネルの中心線からの長さです。

シュラウドの下部にある角形のカットアウトの中心距離から中心線(青)を見つけます。

穴は、シュラウドをユニバーサルシュラウド取付けとリフトブラケットに取り付けるために使用されます。

 

Set Offsets and Test Spindle

1

プッシュアウトの調整、スピンドルオフセットの設定、スピンドルのテスト:

スピンドルにつながる潤滑ラインを準備します。覗き窓で油滴があることを確認します。

実行する前に、油滴がラインを通り、潤滑ポートに達していることを確認します。

工具解除ピストンを調整します。 30/40 テーパー - 工具解除ピストン - センサー調整 - VMCをご参照ください。

Z 軸の工具交換とスピンドル方向決めオフセットを設定します。

  • サイドマウントツールチェンジャーオフセット
    • サイドマウントツールチェンジャーのZ軸工具交換オフセットを設定: CHCまたはNGC
    • サイドマウントツールチェンジャーのスピンドル方向決めオフセットを設定: CHC または NGC
  • アンブレラツールチェンジャーオフセット:
    • アンブレラツールチェンジャーのZ軸工具交換オフセットの設定: CHC または NGC
    • アンブレラツールチェンジャーのスピンドル方向決めオフセットを設定: CHC または NGC。

スピンドル慣らしプログラムの実行: スピンドル - プログラム(慣らし、ウォームアップ、慣らし)

 スピンドルスイープを実行します。

 振動解析 を実行し、スピンドルが振動に合格していることを確認します。プロットを保存し、工場の技術者に送付して、顧客の記録用に機械のシリアル番号履歴に添付します。

必要に応じてスピンドルのバランスを調整します。 

シュラウドと残りのシートメタルを取り付けます。