MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
40-Taper - Inline - Motor and Spindle - 2nd to 3rd Generation Conversion - AD0417

Domov servisu Postupy Kužeľ 40 - inline - motor a vreteno - konverzia 2. až 3. generácie - AD0417
Recently Updated Last updated: 03/28/2025

Kužeľ 40 - inline - motor a vreteno - konverzia 2. až 3. generácie - AD0417


AD0417

Kužeľ 40 - inline - motor a vreteno - konverzia 2. až 3. generácie - AD0417

– Preskočiť na sekciu – 1. Introduction 2. Remove Motor, TRP, and Spindle (1 krok) 3. Install TRP, Motor, and Spindle (3 kroky) 4. Set Offsets and Test Spindle (1 krok) Back to Top

Introduction

Budete potrebovať:

  • Číslo dielu súpravy 93-2871 (2. až 3. generácia motora, vreteno, trp, upgradovacia sada)
  • Ak váš stroj nemá TSC (chladenie cez vreteno) a namiesto toho má doplnok TAB (cez prúd vzduchu), potom si budete musieť objednať 30-11900 (ZOSTAVU INLINE VRETENA S PRÚDOM VZDUCHU BEZ TSC), aby ste získali novú konzolu, ktorá je vhodná pre nový motor.
  • Servisný nástroj T-0101 (súprava vodiacich prípravkov)
  • 5/16" Vrták
  • 17/64" Vrták
  • 3/8"-16 Závitník
  • Vŕtačka
  • Rezný nástroj (úprava plechového krytu)

Pred začatím budete musieť poznať aj nasledujúce postupy: Postup pri montáži/demontáži inline vretena frézky, Nastavenie snímača TRP, Nastavenie parametra 64 CHC a NGCa Nastavenie parametra 257 CHC a NGC (bočný menič nástrojov) alebo ak máte dáždnikový menič nástrojov - CHC alebo NGC.

Remove Motor, TRP, and Spindle

1

Demontujte motor Baldor, zostavu TRP a vreteno podľa nasledujúcich pokynov:

  • Odstráňte kryty hlavy.
  • Demontujte motor vretena [3] pomocou zdvíhacej konzoly [2]. Odpojte káble enkodéra a káble svorkovnice.
  • Enkodér odložte na inštaláciu do nového motora [1].
  • Odstráňte vreteno [7] podľa krokov 1-3 v nasledujúcom postupe: Inline vreteno - Výmena - Odstránenie
    • Poznámka: Počas odstraňovania chráňte vreteno červeným plastovým krytom vretena
  • Odstráňte TRP [5] a vymedzovacie vložky [4], [6].

Install TRP, Motor, and Spindle

1

Ďalej vyvŕtajte a vyrežte otvory so závitom do hlavy vretena tak, aby bol vzor otvorov kompatibilný s novým TRP:

Nainštalujte nástroj na vŕtanie dosiek (T-0101).

Dosku pripevnite k hlave vretena [1].

Vyvŕtajte a vyrežte 4 otvory EA x (3 / 8-16) cez otvory s puzdrami. (5/16" vŕtanie do hĺbky 1"; 3/8-16 rezanie závitu do hĺbky 0,75")

 Poznámka: Postupujte podľa pokynov pre hĺbky vŕtania, inak riskujete prevŕtanie a vniknutie do kanálov chladiacej kvapaliny odliatku.

Nainštalujte novú zostavu TRP na hlavu vretena pomocou 4x SHCS 3/8"-16 x 2".

2

Nainštalujte nové vreteno s hnacími čapmi a motor Yaskawa podľa nasledujúcich pokynov na inštaláciu:

  • Namontujte motor vretena, použite novú univerzálnu zdvíhaciu konzolu [2]: VMC - kužeľ 40 - Motor s hnacími čapmi - výmena
  • Namontujte vreteno: nezabudnite zarovnať čapy [3]. Gumové puzdrá v spojovači vretena sa môžu zachytiť alebo rozdrviť a spôsobiť nesprávne zarovnanie vretena a motora. Nechajte skrutky motora uvoľnené, zarovnajte čapy a rukou jemne otáčajte motorom, až kým čapy nezapadnú na svoje miesto: Inline vreteno s hnacími čapmi - Výmena
    • Poznámka: Pred namontovaním vretena namontujte na čelo vretena ochranný plastový červený kryt

Preneste enkodér [1] z motora Baldor a namontujte ho do motora Yaskawa.

Poznámka: Skontrolujte kladku a pás na enkodéri. Ak je viditeľné opotrebenie, okamžite vymeňte. Opotrebované komponenty môžu poškodiť nový motor a vreteno.

Nainštalujte enkodér [1]:

Namontujte do motora 25-6293A [4] a 25-6298 [5] pomocou 4 EA 40-1645 (SHCS 10-32 x 5/8).

Pripojte [5] k [4] pomocou 2 EA 59-0742 [6].

3

Upravte a namontujte kryt motora:

Existujúci kryt motora môže vyžadovať tieto úpravy:

Ak je to potrebné, odrežte existujúce nohy krytu motora [3].

Vyvŕtajte otvory s priemerom 8 x 0,265" (17/64" vrták) na zobrazených miestach (červené) na kryte.

4 otvory na panel [1] a 4 otvory na panel [2]. Otvory sú priechodné na obidve strany.

  • 9,50" výška od vrchu krytu po prvú sadu otvorov
  • 2,25" výška po druhú sadu otvorov
  • 3,50" šírka cez otvory

Rozmery sú uvedené od stredovej osi panela.

Nájdite stredovú os (modrá) od vzdialenosti stredu štvorcového výrezu v dolnej časti krytu.

Otvory sa používajú na pripevnenie krytu na univerzálny držiak krytu a zdvíhaciu podporu.

 

Set Offsets and Test Spindle

1

Upravte vysunutie, nastavte korekcie vretena a otestujte vreteno:

Naplňte mazaciu hadičku, ktorá vedie k vretenu. Skontrolujte, či v priezore vidíte kvapku oleja.

Pred spustením skontrolujte, či kvapôčky oleja pretekajú hadičkou a do mazacieho portu.

Upravte piest uvoľnenia nástroja: Pozrite si Kužeľ 30/40 - Piest uvoľnenia nástroja - Nastavenie snímača - VMC

Nastavte korekcie výmeny nástrojov a orientácie vretena na osi Z:

  • Korekcie bočného meniča nástrojov (SMTC):
    • Nastavte korekciu výmeny nástroja osi Z pre bočné meniče nástrojov: CHC alebo NGC
    • Nastavte Korekciu orientácie vretena pre bočné meniče nástrojov: CHC alebo NGC
  • Korekcie dáždnikového meniča nástrojov:
    • Nastavte korekciu výmeny nástroja na osi Z pre dáždnikové meniče nástrojov: CHC alebo NGC
    • Nastavte Korekciu orientácie vretena pre dáždnikové meniče nástrojov: CHC alebo NGC.

Spustite program na prerušenia vretena: Vreteno - programy (spustenie, zahrievanie, prerušenie)

Spustite zametanie vretena.

Spustite analýzu vibrácií na overenie, či vreteno vydáva vibrácie. Uložte plochy a odošlite ich technikovi vo výrobnom závode, aby ich pripojil k histórii sériového čísla stroja pre záznamy zákazníka.

Vyvážte vreteno, ak je to nevyhnutné.

Nainštalujte kryt a zvyšný plech.
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
Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.