MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
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
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
40-Taper - Inline - Motor and Spindle - 2nd to 3rd Generation Conversion - AD0417

服务主页 方法程序 40 锥度铣床 - 内联 - 电机和主轴 - 第二代至第三代转换 - AD0417
Recently Updated Last updated: 03/28/2025

40T 内嵌 - 电机和主轴 - 第二代到第三代转换


AD0417

40 锥度铣床 - 内联 - 电机和主轴 - 第二代至第三代转换 - AD0417

- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Remove Motor, TRP, and Spindle (1 步骤) 3. Install TRP, Motor, and Spindle (3 步骤) 4. Set Offsets and Test Spindle (1 步骤) Back to Top

Introduction

您需要:

  • 套件零件号 93-2871 (第 2 代至第 3 代电机、主轴、trp、升级套件)
  • 如果您的机器没有 TSC(主轴中心内冷),而是具有 TAB(刀具吹气)选件,您将需要订购 30-11900(非 TSC 内嵌式主轴吹气组件)以获得适合新电机的新支架。
  • 维修工具 T-0101 (夹具组件)
  • 5/16" 钻头
  • 17/64" 钻头
  • 3/8"-16 攻丝
  • 动力钻
  • 切削刀具 (修改钣金护罩)

在开始之前,您还需要熟悉以下过程: 内联铣床主轴安装/拆卸程序、 TRP 传感器调整、 设置参数 64 CHC 和 NGC 以及 设置参数 257 CHC 和 NGC (侧挂式刀库),或者如果您有伞式换刀装置 - CH 或 NGC。

Remove Motor, TRP, and Spindle

1

根据以下情况拆下 Baldor 电机、TRP 组件和主轴:

  • 拆下头盖。
  • 使用提升支架 [2] 拆下主轴电机 [3]。确保断开编码器电缆和端子块电缆。
  • 将编码器保存到新电机 [1] 上。
  • 在以下步骤中,按照步骤 1-3 拆下主轴 [7]: 内联主轴 - 更换 - 拆卸
    • 注意:在拆卸过程中使用红色塑料主轴盖保护主轴
  • 拆下 TRP [5] 和垫垫 [4],[6]。

Install TRP, Motor, and Spindle

1

接下来,钻入主轴头的孔,使孔形式与新的 TRP 兼容:

为此,请安装钻形板工具 (T-0101)。

将板固定到主轴头 [1]。

在带衬套的孔中钻取和敲击 4 个 EA x (3/8-16) 孔。(5/16" 钻到 1 的深度";3/8-16 丝锥深度为 0.75")

 注意: 按照定向钻头深度操作,否则您将冒险钻透并侵入铸件的冷却液通道。

使用 4x SHCS 3/8"-16 x 2" 将新的 TRP 组件安装到主轴头。

2

根据以下安装步骤安装新的销驱动主轴和 Yaskawa 电机:

  • 安装主轴电机,使用新的通用提升支架 [2]: VMC - 40 锥度 - 销传动电机 - 更换
  • 安装主轴:确保小心对齐销 [3]。主轴耦合器中的橡胶衬套可能会卡住或压碎,导致主轴与电机失调。保持电机螺栓松动,对齐销,并用手稍微旋转电机,直到销滑入到位: 内联销驱动主轴 - 更换
    • 注意:在安装主轴之前,将保护塑料红色盖安装在主轴鼻端上

将编码器 [1] 从 Baldor 电机,将其安装到 Yaskawa 电机。

注意: 检查编码器上的滑轮和皮带。如果磨损不明显,请立即更换。磨损的部件可能会损坏新电机和主轴。

安装编码器 [1]:

使用 4 EA of 40-1645 (SHCS 10-32 x 5/8),将 25-6293A [4] 和 25-6298 [5] 安装到电机上。

使用 59-0742 [6] 的 2 EA 将 [5] 连接到 [4]。

3

修改和安装电机护罩:

现有电机护罩可能需要以下修改:

如有必要,切断前化电机护罩支腿 [3]。

钻 8 x 0.265"(17/64" 护罩)上所示位置(红色)处的钻头直径孔。

4 孔 on 面板 [1] 和 面板上 4 个孔 [2]. 孔是通透了两边。

  • 9.50" 从护罩顶部到第一组孔的高度
  • 2.25"第二组孔的高度
  • 3.50" 跨孔的宽度

尺寸是从面板中心线引用的。

从护罩底部方形切口的中心距离找到中心线(蓝色)。

这些孔用于将护罩安装到通用护罩支座和提升支架上。

 

Set Offsets and Test Spindle

1

调整推出、设置主轴偏移和测试主轴:

为运行到主轴的润滑线提供充注。验证在目视杯中看到油滴。

在运行之前,验证油滴是否通过管路和润滑端口。

调整工具释放活塞: 请参阅 30/40 色器 - 工具释放活塞 - 传感器调节 - VMC

设置 Z 轴刀具更改和主轴方向偏移:

  • 侧装式刀库SMTC
    • 设置 Z 轴刀具更改 偏移侧安装工具更换器: CHC 或 NGC
    • 设置侧挂式刀库的主轴定向偏置:  CHC 或 NGC
  • 伞形刀库
    • 设置 Z 轴换刀偏移对于伞式换刀装置:  CHC 或 NGC
    • 设置 伞式刀具更换器的主轴方向偏移: CHC 或 NGC。

运行主轴磨合程序: 主轴 - 程序(磨合、预热、磨合)

运行 主轴扫描。

运行 振动分析 以验证主轴是否通过振动。保存图并发送给工厂的技术人员,以附加到机器序列号历史记录中,以便记录客户记录。

平衡主轴 (如有必要)。

安装护罩和剩余的钣金。