MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      • Haas stangmagasin 12
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling Ordrehistorikk for gjest MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
40-Taper - Inline - Motor and Spindle - 2nd to 3rd Generation Conversion - AD0417

Service hjem Fremgangsmåter 40-kon- innebygd – motor og spindel - 2. til 3. generasjons konvertering - AD0417
Recently Updated Last updated: 03/28/2025

40T Innebygd - Motor og spindel - 2. til 3. generasjons konvertering


AD0417

40-kon- innebygd – motor og spindel - 2. til 3. generasjons konvertering - AD0417

– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Remove Motor, TRP, and Spindle (1 trinn) 3. Install TRP, Motor, and Spindle (3 trinn) 4. Set Offsets and Test Spindle (1 trinn) Back to Top

Introduction

Du vil trenge:

  • Settdelenummer 93-2871 (2. til 3. generasjons motor, spindel, trp, oppgraderingssett)
  • Hvis maskinen din ikke har TSC (kjølevæske gjennom spindel) og i stedet har TAB (luftgjennomstrøm)-alternativet, vil du måtte bestille 30-11900 (IKKE-TSC-INNEBYGD SPINDEL LUFTSTRØMMONT) for å få den nye braketten som passer til den nye motoren.
  • Serviceverktøy T-0101 (jigmontering)
  • 5/16" drillbit
  • 17/64" drillbit
  • 3/8"-16 gjengetapp
  • Elektrisk drill
  • Skjær verktøy (endre metallplatedeksel)

Du må også være kjent med følgende prosedyrer før du begynner: Prosedyre for installasjon/fjerning av innebygd fresspindel, Justering av TRP-sensor, Innstilling av parameter 64 CHC og NGC og Innstilling av parameter 257 CHC og NGC (sidemontert verktøyveksler), eller om du har en verktøyveksler i paraplystil – CHC eller NGC.

Remove Motor, TRP, and Spindle

1

Fjern Baldor-motor, TRP-montasje, og spindel per følgende:

  • Fjern hodedekslene.
  • Fjern spindelmotoren [3] med løftebraketten [2]. Pass på å koble fra enkoderkablene og terminalblokk-kablene.
  • Lagre enkoderen for montering på den nye motoren [1].
  • Fjern spindelen [7] etter trinn 1–3 i følgende prosedyre:Innebygd spindel – Utskifting – Fjerning
    • Merk: Bruk den røde plastspindelhetten for å beskytte spindelen under fjerning
  • Fjern TRP [5] og mellomlegg [4], [6].

Install TRP, Motor, and Spindle

1

Deretter, bor og tapp hull i spindelhodet for å gjøre hulletmønsteret kompatibelt med den nye TRP:

For å gjøre dette, installer borjiggplateverktøyet (T-0101).

Fest platen til spindelhodet [1].

Bor og tapp 4 EA x (3/8-16) hull gjennom hullene med bøssinger. (5/16" Bor til en dybde på 1"; 3/8-16 gjengetapp på en dybde på 0,75")

 Merk: Følg de anviste boredybdene, ellers risikerer du å bore gjennom og bryte inn i støpingens kjølevæskepassasjer.

Installer den nye TRP-monteringen på spindelhodet ved hjelp av 4X SHCS 3/8"-16 x 2" .

2

Monter den nye pinnedriftspindelen og Yaskawa-motoren i henhold til følgende monteringsprosedyrer:

  • Installer spindelmotoren, bruk den nye universelle løftebraketten [2]:VMC – 40-Kon – Pinnedriftsmotor – Utskifting
  • Installer spindelen: Sørg for å justere pinnene [3]. Gummibøssingenei i spindelkopleren kan bli sittende fast eller bli knust og forårsake feilstilling mellom spindel og motor. La motorboltene være løse, rett inn pinnene og roter motoren litt for hånd inntil pinnene glir på plass: Innebygd pinnedriftspindel - Utskifting
    • Merknad: Monter den beskyttende røde plasthetten på spindelnesen før du monterer spindelen

Overfør enkoderen [1] fra Baldor-motoren og monter den på Yaskawa-motoren.

Merknad: Inspiser skiven og beltet på koderen. Hvis det er merkbar slitasje, erstatte de umiddelbart. Slitte komponenter kan skade den nye motoren og spindelen.

Installer enkoderen [1]:

Installer 25-6293A [4] og 25-6298 [5] til motoren ved hjelp av 4 EA av 40-1645 (SHCS 10-32 x 5/8).

Fest [5] til [4] ved hjelp av 2 EA av 59-0742 [6].

3

Endre og installer motordeksel:

Det eksisterende motordekselet kan trenge følgende modifikasjoner:

Skjær av eksisterende motordekselbein om nødvendig [3].

Bor 8 x 0,265" (17/64" drillbit) diameter hull på de viste stedene (røde) på dekselet.

4 hull på panel [1] og 4 hull på panel [2]. Hullene er gjennomgående til begge sider.

  • 9,50" høyde fra toppen av deksel til første sett med hull
  • 2,25" høyde til andre sett med hull
  • 3,50" bredde på tvers av hull

Dimensjonene refereres fra panelmidtlinjen.

Finn midtlinjen (blå) fra den midterste avstanden til kvadratutsnittet i bunnen av dekselet.

Hullene brukes til å montere dekselet til universaldekselmonteringen og løftebraketten.

 

Set Offsets and Test Spindle

1

Juster push-out, angi spindelforskyvninger, og test spindel:

Prime smøremiddellinjen som går til spindelen. Kontroller at du ser oljedråpe i seglasset.

Verifiser at oljedråper kommer gjennom ledningen og til smøreporten før du kjører.

Justering av verktøyutøserstempelet: Se  30/40 Kon - Verktøyutløsningsstempel - Sensorjustering - VMC

Angi verktøyvekslerforskyvninger for Z-aksen og spindelretningsforskyvninger:

  • Sidemonter verktøyvekslerforskyvninger:
    • Still inn Z-akse verktøyvekslerforskyvning for sidemonterte verktøyvekslere: CHC eller NGC
    • Still inn spindel orientering offset for sidemonterte verktøyvekslere: CHC eller NGC
  • Forskyvninger i paraplyverktøyvekslere:
    • Still inn Z-akse verktøyvekslerforskyvning for verktøyvekslere i paraplystil: CHC eller NGC
    • Still inn spindel orientering offset for verktøyvekslere i paraplystil: CHC eller NGC.

Kjør spindelens innkjøringsprogram: Spindel - Programmer (innkjøring, oppvarming, innbryting)

Kjør spindelfeiing.

Kjør en vibrasjonsanalyse for å verifisere at spindelen passerer vibrasjon. Lagre plottene og send dem til en tekniker på fabrikken for å knytte dem til maskinens serienummerlogg for kundens registreringer.

Balansere spindelen om nødvendig.

Monter deksel og gjenværende metallplate.
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
Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.