MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
40-Taper - Inline - Motor and Spindle - 2nd to 3rd Generation Conversion - AD0417

Service Home Instructieprocedure 40-opname SK-40-inline-motor en spil-2e tot 3e generatie conversie-AD0417
Recently Updated Last updated: 03/28/2025

40T inline-motor en spil -2e tot 3e generatie conversie


AD0417

40-opname SK-40-inline-motor en spil-2e tot 3e generatie conversie-AD0417

- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Remove Motor, TRP, and Spindle (1 stap) 3. Install TRP, Motor, and Spindle (3 stappen) 4. Set Offsets and Test Spindle (1 stap) Back to Top

Introduction

U heeft het nodig:

  • Artikelnummer Kit 93-2871 (2e tot 3e generatie motor, spil, TRP, upgradekit)
  • Als uw machine heeft geen TSC (Via spilkoeling) en heeft in plaats daarvan de TAB (via luchtstraal)-optie, dan moet u 30-11900 bestelleen (non.TSC INLINE SPIL-LUCHTSTOOT ASSY) om de nieuwe beugel te krijgen die bij de nieuwe motor past.
  • Service tool T-0101 (jig-assemblage)
  • $ $ $5/16" Boor
  • 17/64" Boor
  • 3/8"-16 tap
  • Power Drill
  • Snijgereedschap (Wijzig plaatwerk lijkwade)/$ $ $

U moet ook bekend zijn met de volgende procedures voordat u begint: Inline Frees spil installatie/verwijderingsprocedure, TRP-sensorafstelling, Instelling parameter 64 Chc En NgcEn Instelling parameter 257 Chc En Ngc (aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar), of als u een paraplu gereedschapswisselaar hebt Chc Of Ngc.

Remove Motor, TRP, and Spindle

1

Verwijder de Baldor-motor, TRP-assemblage en spil per de volgende:

  • Verwijder de hoofddeksels.
  • Verwijder de spindel motor [3] met behulp van de hefbeugel [2]. Zorg ervoor dat u de encoder kabels en klemmenblok kabels loskoppelt.
  • Sla het coderingsprogramma op voor de installatie op de nieuwe motor [1].
  • Verwijder de spindel [7] per stap 1-3 in de volgende procedure: Inline spindel-vervanging-verwijderen
    • Opmerking: Gebruik de rode plastic spil dop om de spil te beschermen tijdens het verwijderen
  • Verwijder de TRP [5] en de afstandhouders [4], [6].

Install TRP, Motor, and Spindle

1

Boor en tik vervolgens gaten in de spil kop om het gatpatroon compatibel te maken met de nieuwe TRP:

Om dit te doen, installeer de boor jig Plate tool (T-0101).

Bevestig de plaat aan de spil kop [1].

Boor en tap 4 EA x (3/8-16) gaten door de gaten met bushings. (5/16" Boor tot een diepte van 1"; 3/8-16 Tik op tot een diepte van 0,75")

Opmerking: Volg de gerichte boor diepten of u loopt het risico doorboren en breken in de koelvloeistof passages van het gietstuk.

Installeer de nieuwe TRP-assemblage op de spilkop met 4x SHCS 3/8"-16 x 2".

2

Installeer de nieuwe PIN drive spindel en de Yaskawa motor volgens de volgende installatieprocedures:

  • Installeer spilmotor, gebruik de nieuwe universele hefbeugel [2]: VMC - 40-conus - PIN aandrijfmotor - Vervanging
  • Installeer de spil: Zorg ervoor de pinnen [3] uit te lijnen. De rubberen bussen in de spindel koppeling kunnen vast komen te zitten of verpletterd worden en spindel naar motor uitlijning veroorzaken. Laat de motor bouten los, lijn de pinnen uit en draai de motor lichtjes met de hand totdat de pinnen op zijn plaats glijden: Inline PIN-drive spindel-vervanging
    • Opmerking: Installeer de beschermende plastic rode dop op de spindel neus voordat u de spindel installeert

Zet de encoder [1] van de Baldor motor en installeer de Yaskawa motor.

Opmerking: Inspecteer de katrol en riem op de encoder. Als er merkbaar slijtage vervangen onmiddellijk. Versleten onderdelen kunnen de nieuwe motor en spindel beschadigen.

Installeer de encoder [1]:

Installeer 25-6293A [4] en 25-6298 [5] aan de motor met behulp van 4 EA van 40-1645 (SHCS 10-32 x 5/8).

Bevestig [5] aan [4] met 2 EA van 59-0742 [6].

3

Motorbehuizing wijzigen en installeren:

De bestaande motor mantel kan de volgende wijzigingen nodig hebben:

Knip de bestaande van de motor mantel poten zo nodig af [3].

Boor 8 x 0,265" (17/64" boor) diameter gaten in de getoonde locaties (rood) op de behuizing.

4 holes On paneel [1] En 4 gaten op paneel [2]. De gaten zijn door-allemaal aan beide zijden.

  • 9,50" hoogte vanaf de bovenkant van de Lijkwade tot de eerste set gaten
  • 2,25" hoogte tot tweede set gaten
  • 3,50" breedte over gaten

Er wordt naar de dimensies verwezen vanuit de middelste lijn van het deelvenster.

Zoek de middelste lijn (blauw) van de middelste afstand van de vierkante uitsparing in de onderkant van de Lijkwade.

De gaten worden gebruikt voor het monteren van de Lijkwade aan de universele mantel houder en hefbeugel.

 

Set Offsets and Test Spindle

1

Pas push-out aan, stel spil-offsets en test spindel in:

Prime de glij lijn die loopt naar de spil. Controleer of u de olie druppel in het kijkglas ziet.

Controleer of de oliedruppeltjes door de lijn en de smeer poort worden uitgevoerd.

Pas de zuiger van de gereedschaps ontgrendeling aan: Verwijzen naar 30/40 taper-gereedschaps ontgrendeling zuiger-sensor afstelling-VMC

Stel de Z-as gereedschapswissel en spil oriëntatie verschuivingen in:

  • Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar (SMTC)
    • Z-as gereedschapswisseloffset instellen voor gereedschapswisselaars met zijmontage: CHC of NGC
    • Spiloriëntatie-offset instellen voor gereedschapswisselaars met zijmontage: CHC of NGC
  • Paraplu-gereedschapswisselaar
    • Z-as gereedschapswisseloffset instellen voor overkoepelende gereedschapswisselaars: Chc Of Ngc
    • Spiloriëntatie-offset instellen voor overkoepelende gereedschapswisselaars: : CHC of NGC.C.

Voer het spindle-inbraak programma uit: Spindel-programma's (run-in, warming-up, break-in)

Uitvoeren Spilzwaai.

Uitvoeren van een Trillingsanalyse om te controleren of de spil passeert trillingen. Sla de waarnemingspunten op en stuur deze naar een technicus in de fabriek om de serienummer historie van de machine voor de records van de klant te koppelen.

Balanceer de spil indien nodig.

Installeer de omhulling en het resterende metaal.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.