My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      • Automata eszterga
      • Zsebeszterga
      • Haas rúdadagolók
    • Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • 50-es főorsókúp
      • 40-es kúp
    • Forgóasztalok és indexelők
      Forgóasztalok és indexelők
      Forgóasztalok és indexelők View All
      • Forgóasztalok és indexelők
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
40-Taper - Inline - Motor and Spindle - 2nd to 3rd Generation Conversion - AD0417

Szerviz kezdőlap Eljárási mód 40-Taper-inline-motor és orsó-2nd to 3rd generációs konverzió-AD0417
Recently Updated Last updated: 03/28/2025

40T inline-motor és orsó -2-3rd generációs konverzió


AD0417

40-Taper-inline-motor és orsó-2nd to 3rd generációs konverzió-AD0417

- Ugrás a következő részhez - 1. Introduction 2. Remove Motor, TRP, and Spindle (1 lépés) 3. Install TRP, Motor, and Spindle (3 lépések) 4. Set Offsets and Test Spindle (1 lépés) Back to Top

Introduction

Szükséged lesz:

  • A készlet alkatrész-száma 93-2871 (2.-3. generációs motor, orsó, trp, Bővítő készlet)
  • Ha a gép nem rendelkezik TSC-vel (orsón keresztüláramló hűtőközeggel), és ehelyett TAB (légbefúvás) lehetőséggel bír, akkor meg kell rendelnie 30-11900-at (Nem TSC SOROS ORSÓ LÉGBEFÚVÁS SZERELVÉNY), hogy olyan új konzolt kapjon, ami illik az űj motorhoz.
  • Szerviz eszköz T-0101 (jig szerelvény)
  • 5/16" Fúrószár
  • 17/64" Fúrószár
  • 3/8"-16 Menetfúró
  • Teljesítmény fúrógép
  • Forgácsszerszám (fémlemez burkolat módosítása)

A kezdés előtt a következő eljárásokat is ismernie kell: Soros maró orsó telepítése/eltávolítása eljárás, A TRP szenzor beállítása, A 64 paraméter beállítása CHC és NGC, valamint A 257 paraméter beállítása CHC és NGC (Oldalsó felszerelésű szerszámváltó), vagy ha rendelkezik ernyő szerszámváltóval - CHC vagy NGC.

Remove Motor, TRP, and Spindle

1

Vegye ki a BALDOR motor, TRP szerelvény, és orsó egy a következő:

  • Távolítsa el a fejfedőt.
  • Vegyük ki az orsómotort [3] a felvonótartóval [2]. Ügyeljen arra, hogy leválassza a kódoló kábeleket és a terminál blokk kábeleket.
  • Mentse el a kódolót a telepítéshez az új motorra [1].
  • Távolítsa el az orsót [7] az 1-3 lépések szerint a következő eljárásban: Soros orsó - csere -eltávolítás
    • Megjegyzés: A piros műanyag orsósapka segítségével óvja az orsót az eltávolítás során
  • Vegyük ki a TRP [5] és távfelvevők [4], [6].

Install TRP, Motor, and Spindle

1

Következő, fúró és érintse meg lyukak az orsó fejét, hogy a lyuk minta összeegyeztethető az új TRP:

Ehhez telepítsük a fúrólap eszközt (T-0101).

Rögzítse a lemezt az orsófejhez [1].

Fúró és érintse meg a 4 EA x (3/8-16) lyukak a lyukakon keresztül a Persek. (5/16" fúrás, az 1" mélységig; 3/8-16 menetfúrás 0,75" mélységig)

 Megjegyzés: Kövesse az előírt fúrási mélységeket különben azt kockáztatja, hogy átfúrja és betöri az öntvény hűtőközeg meneteit.

Szerelje be az új TRP szerelvényt az orsófejre 4x SHCS 3/8"-16 x 2" használva.

2

Telepítse az új PIN meghajtó orsó és Yaskawa motor per a következő telepítési eljárások:

  • Telepítse az orsómotort, az új univerzális emelőkonzol használatával [2]: VMC - 40-es főorsókúp - Pin meghajtó motor - Csere
  • Telepítse az orsót: Ügyeljen arra, hogy összehangolja az érintkezőket [3]. A gumi hüvelyben az orsó kapcsoló lehet elakad, vagy zúzott, ami orsó motor helytelen összehangolás. Hagyja a motor csavarok laza, illessze a csapok, és enyhén forgassa a motor kézzel, amíg a csapok a helyére: Inline PIN-meghajtó orsó-csere
    • Megjegyzés: Az orsó beszerelése előtt szerelje be az orsóorrra a műanyag védősapkát

Vigyük át a kódolót [1] a(z) Baldor motortól, és telepítse azt a(z) Yaskawa motorhoz.

Megjegyzés: Vizsgáljuk meg a csigát és az övet a kódolóban. Ha a figyelemre méltó kopás azonnal kicserélhető. Kopott alkatrészek károsíthatja az új motor és orsó.

A kódoló telepítése [1]:

Telepítse a 25-6293A [4] és 25-6298 [5] értéket a motorra 4 EA 40-1645 (SHCS 10-32 x 5/8).

Csatoljon [5]-t [4] az 59-0742-es számú EA-t használva [6].

3

Módosítása és telepítése motor burkolatot:

A meglévő motor burkolat szükség lehet a következő módosításokat:

Ha szükséges [3], vágja le a felmagadott motoros burkolatot.

Fúrjon 8 x 0,265" (17/64" fúrószárral) átmérőjű furat a burkolaton látható helyeken (piros).

4 lyuk On panel [1] És 4 lyuk a panelon [2]. A lyukak mindkét oldalon keresztül.

  • 9,50" magasság felső burkolatot tetejétől az első furatsorig
  • 2,25" magasság a második furatsorig
  • 3,50" szélesség a furatokon keresztül

A dimenziókra a panel középvonalából hivatkoznak.

Keresse meg a középvonala (kék) a középső távolság a tér kivágás alján a lepel.

A lyukak felszerelésére használják a burkolatot, hogy az univerzális lepel Mount és emelési konzol.

 

Set Offsets and Test Spindle

1

Állítsa be a kitolót, a beállított orsót és a próborsót:

Prime a Lube sor, hogy fut az orsó. Ellenőrizze, látod olaj csepp a látvány üveg.

Ellenőrizze a cseppeket az olaj teszi át a vonalat, és a kenési port futtatása előtt.

A Szerszámkioldó dugattyú beállítása: Lásd a 30/40 szűkítő-szerszám kioldó dugattyú-szenzor beállítás-VMC

Állítsa be a Z tengely módosítása és orsó tájolásának eltolását:

  • Oldalsó felszerelésű szerszámváltó (SMTC)
    • Állítsa be a Z-tengely szerszámváltás eltolását az  oldalsó felszerelésű szerszámváltó esetén: CHC vagy NGC
    • Állítsa be az orsótájolás eltolását az  oldalsó felszerelésű szerszámváltó esetén: CHC vagy NGC
  • Esernyős típusú szerszámváltó
    • Állítsa be a Z-tengely szerszámváltás eltolás ernyő szerszámváltók esetén: Chc Vagy Ngc
    • Állítsa be az orsótájolás eltolását az  ernyő szerszámváltók esetén: CHC vagy NGC.

Futtassuk az orsó betörési programját: Orsó-programok (Futtatás, bemelegítés, betörés)

Futassa az orsóseprést.

Futtasson egy Rezgés analízis hogy ellenőrizze az orsó áthaladó vibrációt. Mentse a mintaterületeket, és küldje el a gyárban egy technikusnak, hogy csatolja a vevő rekordjainak a gép sorozatszámának előzményeit.

Egyensúlyozza ki az orsót, ha szükséges.

Telepítse lepel és a maradék fém ponyván.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.