Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
40-Taper - Inline - Motor and Spindle - 2nd to 3rd Generation Conversion - AD0417

Servisna domača stran Kako poteka postopek Konus 40 - notranji - motor in vreteno - pretvorba iz 2. v 3. generacijo - AD0417
Recently Updated Last updated: 03/28/2025

40T - notranji - motor in vreteno - pretvorba iz 2. v 3. generacijo


AD0417

Konus 40 - notranji - motor in vreteno - pretvorba iz 2. v 3. generacijo - AD0417

- Skok na razdelek - 1. Introduction 2. Remove Motor, TRP, and Spindle (1 korak) 3. Install TRP, Motor, and Spindle (3 koraki) 4. Set Offsets and Test Spindle (1 korak) Back to Top

Introduction

Potrebovali boste:

  • Številka dela kompleta 93-2871 (motor 2., 3. generacije, vreteno, trp, komplet za nadgradnjo)
  • Če vaš stroj nima TSC (hlajenje skozi vreteno) in ima namesto tega možnost TAB (skozi sistem izpihovanja) , potem boste morali naročiti 30-11900 (SKLOP Z IZPIHOVANJEM BREZ TSC Z NOTRANJIM VRETENOM), da dobite nov nosilec, ki ustreza novemu motorju.
  • Servisno orodje T-0101 (zgibni sklop)
  • 5/16" Nastavek svedra
  • 17/64" Nastavek svedra
  • 3/8"-16 navoj
  • Električni vrtalnik
  • Orodje za rezkanje(spreminjanje tulca iz pločevine)

Pred začetkom boste morali poznati tudi naslednje postopke: Postopek namestitve / odstranjevanja notranjega rezkarja/vretena, Nastavitev senzorja TRP, Nastavitev parametra 64 CHC in NGC, in Nastavitev parametra 257 CHC in NGC (Stranski menjalec orodja) ali če imate krovno orodje za menjavo orodij - CHC ali NGC.

Remove Motor, TRP, and Spindle

1

Odstranite motor Baldor, sklop TRP in vreteno kot sledi:

  • Odstranite pokrov glave.
  • Motor z vretenom [3] odstranite z nosilcem za dviganje [2]. Pazite, da odklopite enkodere in kable priključnega bloka.
  • Enkoder shranite za namestitev na nov motor [1].
  • Odstranite vreteno [7] po korakih 1-3 v naslednjem postopku: Notranje vreteno - Zamenjava - Odstranitev
    • Opomba: Uporabite rdeči plastični pokrov vretena, da zaščitite vreteno med odstranitvijo
  • Odstranite TRP [5] in distančnike [4], [6].

Install TRP, Motor, and Spindle

1

Nato izvrtajte in vrežite navoje v glavo vretena, da bo vzorec lukenj združljiv z novim TRP:

Če želite to narediti, namestite orodje za vrtalne plošče (T-0101).

Pritrdite ploščo na glavo vretena [1].

Skozi luknje s pušami izvrtajte in vrežite 4 luknje EA x (3/8-16). (5/16" Vrtajte do globine 1" 3/8-16 Navoj vrežite do globine 0,75")

 Opomba: Sledite usmerjenim globinam vrtanja ali pa boste tvegali, da prevrtate in vdrete v prehod ulitka hladilne tekočine.

Namestite nov sklop TRP na glavo vretena s pomočjo 4x SHCS 3/8"-16 x 2".

2

Namestite nov zatič pogona za vreteno in motor Yaskawa po naslednjih postopkih namestitve:

  • Namestite motor vretena in uporabite nov univerzalni dvižni nosilec [2]: VMC - konus 40 - Zatič pogona motorja - Zamenjava
  • Namestite vreteno: poravnajte zatiče [3]. Gumijasti puše v spojki vretena se lahko zataknejo ali zdrobijo in povzročijo neporavnanost vretena z motorjem. Pustite vijake motorja sproščene, poravnajte zatiče in motor z roko rahlo sukajte, dokler zatiči ne zdrsnejo na svoje mesto: Notranje vreteno z zatičem za pogon - Zamenjava
    • Opomba: Pred namestitvijo vretena namestite zaščitni plastični rdeči pokrovček na čelo vretena

Enkoder [1] prenesite iz Baldor motorja in ga namestite na Yaskawa motor.

Opomba:  Preglejte jermenico in jermen na enkoderju. Če je opazna obraba, takoj zamenjajte. Obrabljeni sestavni deli lahko poškodujejo nov motor in vreteno.

Namestite enkoder [1]:

Namestite 25-6293A [4] in 25-6298 [5] na motor z uporabo 4 kose 40-1645 (SHCS 10-32 x 5/8).

Pritrdite [5] do [4] z uporabo 2 kosov 59-0742 [6].

3

Spremenite in namestite tulec motorja:

Obstoječi tulec motorja bo morda potreboval naslednje spremembe:

Po potrebi odrežite obstoječe noge tulca motorja [3].

Izvrtajte 8 x 0,265" (17/64" nastavek svedra) luknje premera na prikazanih mestih (rdeče) na tulcu.

4 luknje na plošči [1] in 4 luknje na plošči [2]. Luknje so skozi na obeh straneh.

  • 9,50"višina od vrha tulca do prvega niza lukenj
  • 2,25"višina do drugega niza lukenj
  • 3,50"širina čez luknje

Dimenzije se nanašajo na srednjo črto plošče.

Poiščite središčnico črto (modro) od središčne razdalje kvadratnega izreza na dnu tulca.

Luknje se uporabljajo za pritrditev tulca na univerzalni nosilec in dvižni nosilec.

 

Set Offsets and Test Spindle

1

Prilagodite potisk, nastavite offsete vretena in preskusite vreteno:

Nataknite linijo mazalke, ki vodi do vretena. Prepričajte se, da v kontrolnem okencu vidite kapljico olja.

Prepričajte se, da se kapljice olja stečejo skozi cev in do mazalnih vrat, preden se zaženejo.

Prilagodite bat za izpenjanje orodja: Glejte Konus 30/40 - bat za izpenjanje orodja - nastavitev senzorja - VMC

Nastavite offsete menajve orodja osi Z in orientacijo vretena:

  • Offset stranskega menjalca orodja:
    • Offset menjalca orodja na Z-osi nastavite na Stranski menjalci orodja:  CHC ali NGC
    • Nastavite offset za Stranski menjalec orodja: CHC ali NGC
  • Postopki izmenjave krovnega menjalca orodja:
    • Nastavite offset menjalca orodja na osi Z za  Krovne menjalce orodja: CHC ali NGC
    • Nastavite offset orientacije vretena za Stranski menjalec orodja: CHC ali NGC

Zaženite program za vstavljanje vretena: Vreteno - programi (vtekanje, ogrevanje, vstavljanja)

Zagon Pomik vretena.

Zaženite možnost Vibracijska analiza , da preverite, ali vreteno prenaša vibracije. Točke shranite in jih pošljite tehniku v tovarni, da jih pripne zgodovini serijskih številk stroja za evidenco stranke.

Po potrebi Uravnotežite vreteno .

Namestite tulec in preostalo ploščato jeklo.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.