MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
    • Visualizza tutto
    • COLLEGAMENTI RAPIDI Serie speciali  Serie speciali 
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
VMC Automation

  1. Sistemi di automazione
  2. Automazione della fresatrice
  3. Automazione VMC

AUTOMAZIONE VMC

Scegliere l’automazione giusta per il centro di lavorazione verticale Haas

Pallet pool

 Automazione facile

Per saperne di più

Caricatore di pezzi automatico

 Automazione conveniente

Per saperne di più

Robot e Cobot

 Automazione versatile

Per saperne di più
  • I pallet pool sono facili
  • I caricatori di pezzi automatici sono accessibili
  • I robot e i cobot sono versatili

 Automazione facile

Pallet pool – La più facile tra tutte le possibili opzioni di automazione da implementare

  • Processo di ripetizione in sequenza
  • Predisposizione di più fissaggi dei pezzi/operazioni su ogni pallet
  • Programmazione pallet Haas integrata – assegna la priorità a ogni lavoro/pallet in modo indipendente
  • Aumenta il tempo di attività del mandrino/riduci il tempo di inattività della macchina
  • Ideale sia per lavori altamente diversificati/a basso volume o altamente eterogenei/ad alto volume
  • Alloggia pezzi più grandi/pesanti
  • Esegui il bloccaggio dei pezzi in anticipo
  • Esegui altri processi in attesa del primo pezzo
  • Inserisci i lavori urgenti senza sacrificare i lavori esistenti
  • Include stazione di carico/scarico pezzi

I pallet pool sono le soluzioni di automazione più facili di tutte le piattaforme di automazione, perché permettono di eseguire una ripetizione in sequenza di ciò che stai già facendo. Prendi ciò che esiste già sulla tavola della fresatrice e moltiplicalo per il numero di pallet che desideri popolare. Hai più lavori di uguale importanza? Nessun problema. È sufficiente dividere il numero di pallet nel pallet pool per il numero di lavori da eseguire e allocare pallet diversi a lavori diversi. Il pianificatore di pallet Haas integrato consente di assegnare la priorità a ogni lavoro in base all’urgenza. Puoi saltare un lavoro se non hai bisogno di più pezzi, mettere temporaneamente da parte un lavoro mentre aspetti il ​​primo pezzo o persino inserire un lavoro urgente inaspettato. Una volta che il pallet pool è completamente carico, il risultato è un maggiore tempo di attività del mandrino, meno tempi di fermo dovuti alla predisposizione/allo smontaggio e una maggiore produttività complessiva sfruttando le 24 ore disponibili ogni giorno.

Per i tipi di pezzi che possono essere automatizzati, il pallet pool offre alcuni vantaggi unici. Quando i pezzi sono troppo grandi o troppo pesanti da caricare con un caricatore pezzi – APL, robot o cobot – passa al pallet pool. Può gestire facilmente pezzi di dimensioni maggiori e pesi dei pezzi più elevati, nonché semplificare il processo di bloccaggio e sbloccaggio dei pezzi.

La piattaforma del pallet pool significa che è possibile bloccare i pezzi in qualsiasi modo, specialmente quando il pezzo non si presta ad avere una superficie di bloccaggio logica. Allontanare con apertura e chiusura automatiche di una morsa o fissaggio dei pezzi automatici di qualsiasi tipo. Bloccare manualmente i pezzi in anticipo e verificare la posizione sicura dei pezzi prima di mettere la macchina in modalità di funzionamento non presidiata. È sufficiente scambiare un pallet con un altro e lasciare che la macchina faccia il resto.

L’ampia area fornita dai pallet consente di alloggiare pezzi più lunghi, più ampi e più alti, nonché di avere più configurazioni su ogni pallet per massimizzare l’area di lavoro. Un vantaggio finale è la capacità di avere più lavori in una singola macchina contemporaneamente. Poiché il pallet pool non è soggetto ad alcuna limitazione del serraggio dei pezzi automatico, è possibile avere qualsiasi varietà di pezzi, su più pallet, offrendo il massimo livello di flessibilità su più piattaforme.

I pallet pool per le nostre fresatrici a 3 assi serie VF-2YT sono disponibili con due quantità di pallet. Sceglie un sistema pallet 3+1 o 6+1. Ogni pallet esiste in un pool esterno pronto per essere richiamato alla stazione di carico/scarico o alla macchina stessa. Una volta completata la lavorazione, il pallet verrà rimosso in una posizione pallet libera o nella stazione di carico/scarico, a seconda dei requisiti specifici. Il pianificatore pallet Haas integrato consente il funzionamento dei pallet in qualsiasi ordine e frequenza, a seconda della necessità di pezzi specifici. Esegui più pallet dello stesso lavoro o esegui vari lavori su pallet diversi. Che si tratti di pezzi ad alto volume/molto eterogenei o a basso volume/molto diversificati, il pallet pool Haas eseguirà il lavoro per te.

 Automazione conveniente

Caricatore di pezzi automatico – Enfasi sul prezzo più basso possibile per l'automazione

  • La piattaforma di automazione più accessibile
  • Caricatore a portale mobile a due assi con tabella programmabile a singolo asse
  • Doppia pinza di presa pneumatica – scambia il materiale grezzo con il pezzo finito
  • I modelli di controllo Haas integrati semplificano la configurazione e la programmazione
  • Libera il pool di talenti esistente per ottenere di più
  • Utilizzare per eseguire lavorazioni multiple dello stesso pezzo
  • Utilizzati in genere per lotti di medie e grandi dimensioni

I caricatori di pezzi automatici (APL) sono la piattaforma di automazione più accessibile. Questi design semplici e compatti sono costruiti completamente internamente, il che significa che abbiamo ottenuto il più basso costo possibile di produzione, in modo da poter trarre vantaggio dal miglior valore complessivo in una scelta di automazione.

L’adozione di qualsiasi tipo di automazione aumenta la complessità e richiede un livello di investimento, ma porterà anche a una maggiore produttività complessiva e a una presenza di mercato più forte per la tua azienda. Un caricatore di pezzi automatico è ideale per pezzi di dimensioni da 4 a 6 pollici (100-150 mm) e con un peso inferiore a 10 lb (4,5 kg) ciascuno. Il Caricatore di pezzi automatico su una fresatrice a 3 assi consente di eseguire più lavorazioni dello stesso pezzo in modo non presidiato. I modelli di controllo Haas integrati semplificano la predisposizione e la programmazione del Caricatore di pezzi automatico, rendendolo più utile per cicli di pezzi più brevi. Libera il tuo pool di talenti esistente, in modo che i tuoi dipendenti possano svolgere attività più significative e produrre di più in un giorno.

Il caricatore di pezzi automatico Haas è un caricatore a portale mobile a due assi combinato con una tabella programmabile a singolo asse per fornire un carico e uno scarico dei pezzi semplici e accessibili per la fresatrice Haas. Le doppie pinze di presa pneumatiche consentono un semplice scambio di materiale grezzo con il pezzo finito per massimizzare la velocità e aumentare la produttività. Sulla tabella programmabile viene utilizzata una serie di sagome per pezzi in lamiera per passare da un formato di pezzo a un altro o da una forma di pezzo a un’altra. Per coloro che desiderano raggiungere l'automazione ma anche controllare i costi, l'APL Haas è un’ottima scelta.

 Automazione versatile

Robot e Cobot – Offrono la massima flessibilità nell’implementazione e nella movimentazione dei pezzi.

  • Pianta compatta
  • Carico e scarico automatico dei pezzi
  • Il massimo della versatilità; flessibilità di avere diverse posizioni di prelevamento/rilascio
  • Stazione di capovolgimento pezzi disponibile per accedere all'operazione finale
  • Si interfaccia direttamente attraverso il controllo Haas; non è necessario un integratore di terze parti
  • Scegli tra pinze di presa a stazione singola o a doppia stazione
  • I modelli di controllo semplificano la configurazione e la programmazione

Robot e cobot offrono il massimo grado di flessibilità in un sistema di automazione. Puoi disporre di diverse posizioni di prelevamento e rilascio e incorporare una stazione di capovolgimento pezzi per combinare più operazioni. Entrambe le piattaforme si interfacciano direttamente attraverso il controllo Haas, eliminando la necessità di un integratore di terze parti, il che significa che il pacchetto complessivo è meno complesso, meno costoso e più prevedibile nel comportamento.

L’automatizzazione di un processo spesso significa dover assegnare una priorità ai tuoi obiettivi. Per l’automazione di piccoli pezzi – pezzi da 1 a 12 pollici (25 - 300 mm) di dimensioni, o che pesano da poche once a circa 40 lb (60 g - 18 kg) – i pacchetti robot e cobot Haas offrono un maggiore grado di flessibilità. Se desideri incorporare livelli aggiuntivi di automazione, come l'aggiunta di nastri trasportatori per gestire la consegna dei pezzi, nonché la rimozione dei pezzi, un robot o un cobot è la piattaforma giusta per te.

I pacchetti robot e cobot Haas sono essenzialmente gli stessi, con alcune eccezioni. Entrambi sono robot a 6 assi completamente integrati con il controllo Haas e utilizzano gli stessi modelli Haas facili da usare per la predisposizione e la programmazione. I cobot sono più leggeri, con capacità di rilevamento della forza che consente loro di essere utilizzati fianco a fianco con gli essere umani. Anche se un po’ più lenti rispetto ai robot industriali, i cobot sono più convenienti, più facili da configurare e programmare e non richiedono ingombranti recinzioni di sicurezza. I robot industriali Haas offrono una capacità di peso dei pezzi leggermente maggiore e velocità complessive più elevate, ma richiedono una barriera di sicurezza o un altro tipo di barriera protettiva, come una barriera fotoelettrica o uno scanner di area, per un funzionamento sicuro. Sia i robot che i cobot consentono il carico e lo scarico automatico dei pezzi dentro e fuori dalla fresatrice Haas per il funzionamento non presidiato, il che è il principale contributo al risparmio di tempo in qualsiasi soluzione di automazione.

Scegli tra la nostra pinza di presa pneumatica singola per una maggiore dimensione del pezzo e capacità di peso, e la nostra pinza di presa pneumatica doppia per pezzi più piccoli e più leggeri. La doppia pinza di presa consente di scambiare materiale grezzo con un pezzo finito in un singolo viaggio per massimizzare la velocità e aumentare la produttività. In genere, il robot/cobot carica un pezzo in una morsa automatica e programmabile, che Haas può anche fornire, rendendo la tua esperienza di acquisto più facile e meno complicata. Per il massimo grado di flessibilità nella movimentazione dei pezzi, scegliere un robot o un cobot Haas per consegnare i prodotti.

Recently Updated

Hai ancora domande? Basta chiedere. Torneremo subito da voi.


Sii dettagliato quanto desideri, in modo da permetterci di aiutarti a trovare la migliore soluzione di automazione per la tua officina.

Language Preference :
Loading

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.