VMC Automation

  1. 자동화 시스템
  2. 밀 자동화
  3. VMC 자동화

VMC 자동화

Haas 수직 머시닝 센터에 적합한 자동화 선택

팔레트 풀

 손쉬운 자동화

더 알아보기

자동 공작물 적재장치

 경제적인 자동화

더 알아보기

로봇 및 코봇

 다목적 자동화

더 알아보기
  • 단순한 팔레트 풀
  • 경제적인 자동 공작물 적재장치
  • 다목적용으로 사용되는 로봇 및 코봇

 손쉬운 자동화

팔레트 풀 – 구현할 수 있는 모든 가능한 자동화 옵션 중 가장 쉬운 옵션

  • 단계적 반복 프로세스
  • 각 팔레트에 여러 고정장치/작업 설치
  • 온보드 Haas 팔레트 스케줄러 – 각 작업/팔레트의 우선순위 지정
  • 스핀들 가동 시간 증가/기계 공회전 감소
  • 다품종/소량 또는 저품종/대량 작업에 모두 적합
  • 더 큰/더 무거운 공작물 수용
  • 사전 공작물 고정
  • 첫번째 품목을 기다리는 동안 다른 작업 실행
  • 기존 작업을 희생하지 않고 급한 작업 끼워넣기 가능
  • 공작물 적재/하역 스테이션 포함

팔레트 풀은 이미 수행하고 있는 작업을 단계적으로 반복하기 때문에 모든 자동화 플랫폼 중에서 가장 쉬운 것입니다. 밀 테이블에 이미 존재하는 것을 그대로 가져와 채우려는 팔레트의 수에 맞게 곱하면 됩니다. 여러 개의 중요한 작업이 있습니까? 문제 없습니다. 팔레트 풀의 팔레트 수를 실행해야 하는 작업의 수로 나누고 다른 팔레트를 다른 작업에 할당하기만 하면 됩니다. 온보드 Haas 팔레트 스케줄러를 사용하면 긴급도에 따라 각 작업의 우선 순위를 지정할 수 있습니다. 더 많은 공작물이 필요하지 않은 경우 작업을 건너뛰거나, 첫번째 품목을 기다리는 동안 일시적으로 작업을 따로 떼어놓거나, 예기치 않은 급한 작업을 끼워넣을 수도 있습니다. 팔레트 풀을 완전히 적재하면 스핀들 가동 시간이 늘어나고, 설치/해체로 인한 고장 시간이 줄어들며, 매일 24시간 사용 가능한 성능을 활용하여 전반적인 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

자동화할 수 있는 공작물 유형에 대해 팔레트 풀은 몇 가지 고유한 이점을 제공합니다. 공작물이 너무 크거나 너무 무거워서 공작물 적재 장치, 즉 APL, 로봇 또는 코봇으로 적재할 수 없는 경우 팔레트 풀을 사용해 보십시오. 더 큰 공작물 크기와 더 무거운 공작물 중량을 쉽게 처리할 수 있을 뿐만 아니라 공작물의 고정 및 고정 해제 프로세스를 단순화할 수 있습니다.

팔레트 풀 플랫폼을 사용하면 어떤 방식으로든 공작물을 고정할 수 있습니다. 특히 공작물 자체적으로 논리 클램핑 표면이 생기지 않을 경우 더욱 그렇습니다. 모든 종류의 바이스 또는 자동 클램핑 고정장치의 자동 열기 및 닫기를 없앨 수 있습니다. 기계를 자동 조작 모드로 전환하기 전에 공작물을 미리 수동으로 고정하고 공작물의 위치가 안전한지 확인하십시오. 한 팔레트를 다른 팔레트로 교체하기만 하면 기계가 나머지 작업을 합니다.

팔레트가 제공하는 큰 영역은 더 길고 넓으며 더 큰 공작물을 수용하고 각 팔레트에 여러 가지 설치로 공작물 가공범위를 최대한 활용할 수 있다는 것을 의미합니다. 최종적인 이점은 단일 기계에서 동시에 여러 작업을 수행하는 기능입니다. 팔레트 풀에는 자동 공작물 고정 제한이 적용되지 않으므로 여러 팔레트에 다양한 공작물을 둘 수 있어 여러 플랫폼 전반에서 가장 높은 수준의 유연성을 제공합니다.

당사의 VF-2YT 시리즈 3축 밀용 팔레트 풀은 두 가지 수량의 팔레트와 함께 제공됩니다. 3+1 또는 6+1 팔레트 시스템을 선택할 수 있습니다. 각 팔레트는 적재/하역 스테이션 또는 기계 자체로 호출할 준비가 된 외부 풀에 존재합니다. 가공이 완료되면 팔레트는 특정 요구 사항에 따라 자유 팔레트 위치 또는 적재/하역 스테이션으로 제거됩니다. 온보드 Haas 팔레트 스케줄러를 사용하면 특정 공작물에 대한 필요에 따라 팔레트를 임의의 순서와 빈도로 실행할 수 있습니다. 동일한 작업의 여러 팔레트를 실행하거나 다른 팔레트에서 다양한 작업을 실행할 수 있습니다. 대량/저품종 공작물이든 아니면 소량/다품종 공작물이든, Haas 팔레트 풀이 도움이 됩니다.

 경제적인 자동화

자동 공작물 적재장치 – 자동화를 위한 가능한 최저 가격에 대한 강조

  • 가장 경제적인 자동화 플랫폼
  • 단일 축 프로그래밍형 테이블이 포함된 2축 갠트리 로더
  • 이중 공압 그리퍼 – 미가공품을 정삭 공작물로 교체
  • 내장된 Haas 제어 템플릿으로 설정 및 프로그래밍 단순화
  • 기존 인재 풀에 여유 시간을 확보하여 더 많은 업무 수행
  • 다수의 동일한 공작물을 실행하는 데 사용
  • 일반적으로 중간 크기부터 큰 로트 크기까지 사용

자동 공작물 적재장치(APL)는 가장 경제적인 자동화 플랫폼입니다. 이 단순하고 컴팩트한 설계는 완전히 자체 제작되므로 가능한 가장 낮은 제조 원가를 확보할 수 있기 때문에 자동화 선택에서 최상의 전반적인 이점을 얻을 수 있습니다.

어떤 유형의 자동화를 수용하더라도 복잡성이 늘어나고 일정 수준의 투자가 필요하지만, 전반적인 수익성이 더 높아지고 회사의 시장 입지가 강화됩니다. 자동 공작물 적재장치는 크기가 4~6인치(100~150mm)이고 무게가 각각 10lb(4.5kg) 미만인 공작물에 적합합니다. 3축 밀에서 APL을 사용하면 다수의 동일한 공작물 실행을 자동 방식으로 할 수 있습니다. 내장된 Haas 제어 템플릿은 APL의 설정 및 프로그래밍을 단순화하여 더 짧은 공작물 작업 시 APL을 더 쉽게 실행할 수 있도록 합니다. 직원이 더 의미 있는 작업을 수행하고 하루에 더 많은 작업을 수행할 수 있도록 기존 인재 풀의 여유 시간을 확보할 수 있습니다.

Haas APL은 단일 축 프로그래밍형 테이블과 결합된 2축 갠트리 로더로 Haas 밀에 단순하고 경제적인 공작물 적재 및 하역이 가능합니다. 이중 공압 그리퍼를 사용하면 정삭 공작물과 미가공품을 쉽게 교환할 수 있어 속도를 최대화하고 생산성을 높일 수 있습니다. 프로그래밍형 테이블에서 다양한 판금 공작물 템플릿을 사용하여 한 가지 크기의 공작물에서 다른 크기로 또는 한 가지 형상의 공작물에서 다른 형상으로 바꿀 수 있습니다. 자동화 도입 뿐만 아니라 비용도 고려해야 하는 개인에게 Haas APL은 매우 적합한 선택입니다.

 다목적 자동화

로봇 및 코봇 – 구현 및 공작물 취급에 가장 유연한 기능을 제공합니다.

  • 컴팩트한 사이즈
  • 공작물 자동 적재 및 제거
  • 가장 우수한 다목적성, 다양한 픽업/전달 위치를 사용할 수 있는 유연성
  • 최종 작업에 액세스할 수 있는 공작물 뒤집기 스테이션
  • Haas Control을 통해 직접 인터페이스할 수 있으며 타사 통합자가 필요하지 않음
  • 단일 스테이션 또는 이중 스테이션 그리퍼 중에서 선택
  • 제어 템플릿으로 설정 및 프로그래밍 단순화

로봇과 코봇은 자동화 시스템에서 최대 수준의 유연성을 제공합니다. 다양한 픽업 및 드롭오프 위치를 사용할 수 있으며 공작물 뒤집기 스테이션을 포함하여 여러 작업을 결합할 수 있습니다. 두 플랫폼 모두 Haas Control을 통해 직접 인터페이스하므로 타사 통합기가 필요하지 않습니다. 즉, 전체 패키지가 덜 복잡하고 비용이 적게 들며 동작에서 더 예측 가능합니다.

프로세스를 자동화한다는 것은 종종 목표의 우선순위를 정해야 한다는 것을 의미합니다. 소형 공작물 자동화 – 크기가 1~12인치(25~300mm)이거나 무게가 작은 온스부터 약 40lb(60g~18kg)인 공작물의 경우 Haas 로봇 및 코봇 패키지는 더 높은 수준의 유연성을 제공합니다. 공작물 전달뿐만 아니라 공작물 제거를 처리하기 위해 컨베이어 벨트를 추가하는 것과 같은 추가 자동화 레벨을 통합하려는 경우 로봇 또는 코봇이 적합한 플랫폼입니다.

Haas 로봇 및 코봇 패키지는 몇 가지 예외를 제외하고 기본적으로 동일합니다. 둘 다 Haas Control과 완전히 통합된 6축 로봇이며 설정 및 프로그래밍에 사용하기 쉬운 동일한 Haas 템플릿을 사용합니다. 코봇은 인간과 나란히 사용할 수 있는 힘 감지 기능을 갖춘 더 가벼운 무게의 코봇입니다. 산업용 로봇보다 속도가 느리지만, 코봇은 더 경제적이고, 설정하고 프로그래밍하기 더 쉬우며, 부피가 큰 안전 펜스가 필요하지 않습니다. Haas 산업용 로봇은 약간 더 많은 공작물 중량 용량 및 더 빠른 전체 속도를 제공하지만, 안전한 작동을 위해 안전 펜스 또는 광 커튼 또는 영역 스캐너 등 다른 유형의 보호 장벽이 필요합니다. 로봇과 코봇 모두 자동 조작을 위해 Haas 밀 안팎으로 공작물을 자동으로 적재 및 제거할 수 있는데, 이는 모든 자동화 솔루션에서 시간 절약에 가장 큰 기여를 하는 요소입니다.

공작물 크기와 중량 용량을 늘리려면 단일 공압 그리퍼를 선택하고 더 작고 가벼운 공작물의 경우 이중 공압 그리퍼를 선택하십시오. 이중 그리퍼를 사용하면 단일 트립에서 미가공품을 정삭 공작물과 교체할 수 있어 속도를 최대화하고 생산성을 높일 수 있습니다. 일반적으로 로봇/코봇은 Haas가 제공할 수 있는 프로그래밍 가능한 자동 바이스에 공작물을 적재하여 쇼핑 경험을 더 쉽고 덜 복잡하게 만듭니다. 공작물 취급에서 최고 수준의 다목적성을 확보하려면 Haas 로봇 또는 코봇을 선택하여 물품을 배송하십시오.

Recently Updated

아직 질문이 있으신가요? 물어보세요. 바로 연락 드리겠습니다.


원하시는 사항을 구체적으로 알려주시면 고객님의 공장에 가장 적합한 자동화 환경을 찾아드릴 수 있습니다.