My Haas 환영합니다,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
담당 대리점 찾기
  1. 언어 선택
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
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
    1. Deutsch
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Türkçe
    14. 中文
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

Swiss VF-2YT-EU

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


유럽만 해당

현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다. 현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

VF-2YT-EU

    CNY 전용
 
이동거리 762 x 508 x 508mm CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 10k RPM
  • 30+1 공구 용량
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 개요
  • 규격
  • 갤러리
  • 정보 보내기

Haas는 모든 사이즈와 생산 요건에 맞추기 위해 광범위한 VF 시리즈 CNC 모델을 제공합니다. 고객님의 필요 사항이 무엇이든 VF는 가공 공장의 요구 사항을 가장 잘 맞춰드릴 수 있습니다.

모든 VF 시리즈 수직 머시닝 센터는 매력적인 가격으로 뛰어난 특장점을 제공하며 고객님의 필요에 정확히 맞춤화할 수 있는 다양한 별매품을 특징으로 합니다. 모든 Haas 기계는 미국 캘리포니아 옥스나드에서 설계 및 제작됩니다.

VF-2YT-EU는 유럽 시장을 위해 특별가로 특별하게 구성한 베스트 셀링 모델인 VF-2의 확장형 Y축 버전입니다. 

  • 10,000rpm인라인 직접 구동 스핀들
  • 30+1 측면 장착 공구 교환장치
  • 고객 필요에 맞도록 맞춤화 가능
  • 당사의 가장 인기있는 모델
  • 미국에서 제작
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 설치 안내서
  • 배치 도면
  • 토크 차트
  • 조작자 설명서
  • VF 시리즈 전단지
  • 로터리 피트 차트
표준 특장점

스핀들

  • 10,000rpm스핀들

공구 교환장치

  • 30+1 측면 장착 공구 교환장치

칩 및 절삭유 관리

  • 창문 공기 분사장치
  • 55갤런 절삭유 탱크
  • TSC(Through-Spindle Coolant, 스핀들 통과 절삭유) 준비
  • 다단 절삭유 펌프
  • 칩 세척 기능

Haas Control

  • 제어용 와이드스크린 모니터
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • 안전한 가동
  • HaasDrop
  • 동기 탭핑
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB
  • ECO 모드

제품 선택 사항

  • 스테인리스강 웨이 커버
  • 전화 충전 스탠드

보증

  • 1년 표준 계약
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션

VF-2YT-EU – 업그레이드 패키지 사용 가능

기본 패키지

특가: 64,395 CHF

  • 10,000rpm인라인 스핀들
  • 30+1 측면 장착 공구 교환장치
  • TSC(Through-Spindle Coolant, 스핀들 통과 절삭유) 준비
    CNY 전용
 
상세정보 보기 | 견적 받기

고급 패키지

특가: 71,690 CHF

  • 10,000rpm인라인 스핀들
  • 30+1 측면 장착 공구 교환장치
  • TSC(Through-Spindle Coolant, 스핀들 통과 절삭유) 준비
  • 무선 직관형 검사 시스템
  • 절삭유 유지관리 패키지
  • 칩 오거
     
    CNY 전용
 
상세정보 보기 | 견적 받기

제4축 사용 가능

특별가: 80,190 CHF

  • 10,000rpm인라인 스핀들
  • 30+1 측면 장착 공구 교환장치
  • TSC(Through-Spindle Coolant, 스핀들 통과 절삭유) 준비
  • 무선 직관형 검사 시스템
  • 칩 오거
  • 절삭유 유지관리 패키지
  • 제4축 드라이브
  • 동적 공작물 오프셋 공구 센터 포인트 제어
  • 고속 가공
  • 프로그래밍형 절삭유 노즐
     
    CNY 전용
 
상세정보 보기 | 견적 받기

제5축 사용 가능

특가: 78,090 CHF

  • 10,000rpm인라인 스핀들
  • 30+1 측면 장착 공구 교환장치
  • TSC(Through-Spindle Coolant, 스핀들 통과 절삭유) 준비
  • 무선 직관형 검사 시스템
  • 칩 오거
  • 절삭유 유지관리 패키지
  • 제4축 드라이브
  • 제5축 드라이브
  • 동적 공작물 오프셋 공구 센터 포인트 제어
  • 고속 가공
  • 프로그래밍형 절삭유 노즐
     
    CNY 전용
 
상세정보 보기 | 견적 받기
이동거리 S.A.E METRIC
X축 30.00 in 762 mm
Y축 20.00 in 508 mm
Z축 20.00 in 508 mm
주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최대) 24.0 in 610 mm
주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최소) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
최대 정격 30.0 hp 22.4 kW
최대 속도 10 rpm 10 rpm
최대 토크 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
기어박스 선택 시 최대 토크 250 ft-lbf @ 450 rpm 339 Nm @ 450 rpm
드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
테이퍼 CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
베어링 윤활 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
냉각 Liquid Cooled Liquid Cooled
테이블 S.A.E METRIC
길이 36.0 in 914 mm
폭 18.0 in 457 mm
T–슬롯 폭 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
T-슬롯 중앙 거리 4.92 in 125 mm
표준 T-슬롯 수 3 3
테이블에 실리는 최대 무게(골고루 배분 시) 3000 lb 1361 kg
Feedrates S.A.E METRIC
최대 절삭 650 ipm 16.5 m/min
X에서 급속 1000 ipm 25.4 m/min
Y에서 급속 1000 ipm 25.4 m/min
Z에서 급속 1000 ipm 25.4 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
최대 스러스트 X 2550 lbf 11343 N
최대 스러스트 Y 2550 lbf 11343 N
최대 스러스트 Z 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
유형 SMTC SMTC
용량 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
최대 공구 무게 12.0 lb 5.4 kg
공구간 거리(평균) 2.80 s 2.80 s
칩 간(평균) 3.60 s 3.60 s
일반 S.A.E METRIC
절삭유 탱크 용량 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
기압 최소 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
국내용 팔레트 106.0 in x 101.3 in x 101.0 in 269 cm x 257 cm x 257 cm
수출용 팔레트 101.0 in x 91.5 in x 100.0 in 257 cm x 232 cm x 254 cm
무게 7800 lb 3539.0 kg
50+1 SMTC 포함 국내용 팔레트 106 in x 101 in x 110 in 269 cm x 257 cm x 279 cm
50+1 SMTC 포함 수출용 크레이트 109 in x 102 in x 116 in 276 cm x 259 cm x 293 cm
50+1 SMTC 포함 무게 8100 lb 3675 kg

참고: 나열된 모든 규격은 표준 기계 구성을 위한 것입니다. 옵션 장비는 기계의 규격을 변경할 수 있습니다.

*Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.

유럽 및 영국으로 판매되는 Haas 기계는 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외하면, 400VAC에서 작동하도록 내부 고전압 비절연 변압기로 구성되어 있습니다. 

**옵션 공구 교환장치는 표준 공구 교환장치와 최대 공구 크기가 다를 수 있습니다. 초대형 공구는 공구 사이에 인접한 두 개의 포켓이 비어 있어야 할 수도 있습니다. 공구 홀더 규격을 보려면 여기를 클릭하십시오.

주의! 옵션 사항인 고성능 스핀들은 표준 스핀들보다 더 높은 소요 전력을 가지고 있을 수 있습니다. 하지만 스핀들 마력(kW)이 변경되지 않으면 소요 전력은 동일합니다. 기계의 전원을 작동시키기 전에 소요 전력을 확인하십시오.

† 공구통과 공기 분사장치(TAB)가 작동되면 40-테이퍼 DC 시리즈 기계의 공기 소모량이 더 높아질 수 있습니다.

 

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading
초고속 작동
높은 스핀들 속도, 빠르고 쉬운 공구 교환은 사이클 시간을 단축하여 높은 생산량을 제공합니다.
초고속 4축
초고속 HRC210 로터리 테이블을 사용하여 Haas VF-2SS에서 가공품을 얼마나 빨리 만들 수 있는지 확인하십시오.
작동 중인 VF 기계 확인
멋진 레이싱카 제작 공장을 둘러보고, 다양한 VF 시리즈와 기타 Haas 공작 기계들이 우승으로 이끌어 줄 부품을 가공하는 모습을 확인해 보세요!
칩 제거 및 공구 윤활
Haas 수직 머시닝 센터가 절삭 공구를 윤활하고 칩을 절삭 영역에서 어떻게 제거하는지를 항상 점검하십시오.

교체 부품


기계에서 낡은 부품은 순정 OEM 부품으로 교체하십시오. 당사는 수천 개의 부품을 재고를 갖추고 있으며 이를 선적할 준비가 되어 있습니다.

지금 구매하기

성능 업그레이드


귀사의 공장에 설치할 수 있는 것으로, 생산성이 높은 옵션을 이용하여 Haas 기계의 성능을 더욱 향상시킬 수 있습니다.

지금 구매하기

유지관리 업그레이드


중단 시간을 줄이는 동시에 고객님의 기계를 더 쉽게 가동할 수 있도록 만들어보세요. 다양한 솔루션을 이용하실 수 있습니다.

지금 구매하기
Recently Updated

기타 유사한 기계


더 작은 공작물 가공범위
Haas VF-2

VF-1YT-EU

이동거리 508 x 508 x 508 mm CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 10k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
 
초고속 모델
Haas VF-2SSYT-EU

VF-2SSYT-EU

이동거리 762 x 508 x 508mm 초고속 CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 12k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
 
더 큰 공작물 가공범위
Haas VF-3

VF-3

이동거리 1016 x 508 x 635mm CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 8.1k RPM
  • 20 공구 용량
    CNY 전용
 

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.