CNC Jurczak

다양한 요구를 충족하는 솔루션 및 지원
고객 스토리
현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

귀하의 지역 내 회사들이 Haas 기계를 어떻게 사용하는지 확인하세요

CNC Jurczak | Haas 고객 성공 스토리
 

Jacek Jurczak은 1998년에 설립된 현대적인 폴란드 기업입니다. 이 회사의 주된 활동은 세부장치, 시제품, 부품의 생산 및 특수 장치와 강철 구조물 및 기술 라인의 생산입니다.

CNC Jurczak은 CNC 기계 및 일반 기계 공구를 통한 가공 분야에서 주문 구현을 전문으로 하고 있습니다. 가공되는 재료는 주로 공구 강철, 스테인리스강, 산에 강한 강철, 카본강, 플라스틱 및 비철 금속입니다. “현대적이고 다양성이 풍부한 머신 파크와 자격을 갖춘 직원을 보유한 당사는 우수한 가공 기능을 보유하고 있습니다. 우리는 기계 산업을 위한 모든 유형의 소자를 만들 수 있습니다. 당사는 무엇보다도 터닝 센터와 고성능 Haas 3 및 5축 밀링가공 센터를 보유하고 있어, 매우 복잡한 형상을 매우 정확하게 가공할 수 있습니다. " 회사의 소유주인 Jacek Jurczak의 설명입니다.

"당사는 고객이 제공하거나 CNC 선반 및 일반적인 선반에 대해 당사 설계자들이 마련한 문서에 따라 기계의 모든 부품과 구성품을 터닝합니다. 당사는 대표적으로 슬리브, 핀, 핀, 기어 등을 제공합니다. 세부 사항을 처음부터 터닝하고 위탁된 공작물을 처리합니다. 당사는 단위 생산 및 짧거나 긴 일련의 세부 사항을 위한 주문을 이행합니다. 또한 당사는 고성능 CNC 머시닝 센터 및 일반 밀링가공 기계를 사용하여 모든 산업에서 사용되는 소자의 밀링가공을 전문으로 합니다. " Jacek Jurczak가 덧붙여 한 말입니다.

2020년에, 이 회사는 로봇 스테이션의 설계 및 건축은 물론 생산 라인 자동화를 처리하는 자동화 및 로보틱스 부서를 통해 제공하는 제품 범위를 확장했습니다. 필요를 충족하기 위해, 이 회사는 코로나19에 대항한 싸움에서 효과적인 솔루션을 만들어냈습니다. 소독을 위해 기술적으로 발전된 장치를 회사와 기관에 제공합니다. 이 제품은 감염의 위험을 최소화하고 직장과 공공 장소에서의 안전을 보장합니다.

CNC Jurczak 소개

✔ Haas 기계:

• UMC-750 밀링가공 센터
• VF-3SS 밀링가공 센터
• 미니밀
• VF-5B/40 HE 밀링가공 센터
• VF-2 밀링가공 센터

• VF-7/40 밀링가공 센터
• VF-11/50 밀링가공 센터
• VF-3YT/50 밀링가공 센터
• Haas 봉재 이송장치 포함 DS-30Y 선반
• SL-20 선반

✔ Haas 기계에서 제작하는 제품: 다양한 업계를 위한 정밀 가공 부품

✔ 위치: 폴란드 스타노비체

 CNC Jurczak의 웹사이트 https://cncjurczak.pl/을 방문하여 자세히 알아보기

연락처

 

Language Preference :
Loading

UMC-750의 작동을 확인하십시오.

 

AMI: 최대한 활용하기
아무것도 없이 시작하여 성공적인 가공 회사를 만드는 데에는 많은 노력과 투지가 필요하며 종종 대담한 정신이 필요합니다. 계획이 없는 벤처 기업인 경우 더욱더 어렵습니다. 플리머스 카운티 기반의 비즈니스 파트너 Paul Singley와 Charlie Gillis가 AMI를 시작할 때 알아낸 것처럼 올바른 장비에 투자하는 것은 도움이 됩니다. 15년 후, 이들의 번창하는 정밀 엔지니어링 회사는 23개의 Haas CNC 기계 공구를 소유하고 있습니다.
80/20: 7가지 습관 고수
인디애나에 기반을 둔 80/20 Inc.는 설립자 Don Wood가 ‘The Industrial Erector Set’라고 명명한, 고객이 상상 가능한 여러 장치로 구성할 수 있는 모듈식 알루미늄 프레임 시스템을 제작하고 판매합니다. Wood의 성공 비결에는 Stephen Covey의 매우 효과적인 사람들의 7가지 습관을 현명하게 적용하고 생산성 향상을 위한 Haas CNC 기계에 대한 투자입니다.
Hyphen: 빠른 금속 가공
캐나다 회사 Hyphen은 모기업 Christie Digital에 새로운 고급 프로젝터용 시제품 부품을 공급하기 위해 처음 설립되었습니다. 폭넓은 다양한 추가적 RP 공정과 함께 Hyphen은 Haas CNC 기계 공구에 비중있는 투자를 했습니다. CNC로 가공된 금속 공작물은 플라스틱 RP 부품이 제공할 수 없는 기계적 품질과 내열성을 제공할 수 있습니다. Hyphen은 Haas 기계를 사용하여 적합한 금속으로 단기 구성품을 제작합니다.
Recently Updated

원하는 대로 기계를 맞춤화하세요


여러분이 소규모 공장을 운영 중이라면 다음에 어떤 일이 들어올지 절대로 알 수 없습니다. 이것이 Haas가 소규모 공장 환경을 위한 최고의 선택인 이유입니다. Haas는 100가지 이상의 다양한 기계 모델 선택지를 제공할 뿐만 아니라 각 기계를 완전히 맞춤화할 수 있습니다. 여러분의 상황에 맞는 옵션들을 선택하면 다음 작업이 무엇이라도 다룰 수 있는 다재다능함을 가지게 됩니다.

컴팩트 정밀도
Haas CL-1

CL-1

CNC 척커 선반(25mm 환봉 용량)

  • 5C Nose 척 크기
  • 1.0" 봉재 이송용량
  • 6k RPM
  • 5 hp 동력
    CNY 전용
 
간편한 5축
Haas UMC-500

UMC-500

이동거리 610 x 406 x 406mm의 5축 CNC 수직 머시닝 센터

  • 40 테이퍼
  • 5 축
  • 8.1k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
 
초고속 생산
Haas VF-2SS

VF-2SS

이동거리 762 x 406 x 508mm 초고속 CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 12k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
 
BMT65 터렛 및 라이브 툴링
BMT65 터렛과 라이브 툴링으로 Haas 선반에서 완벽하게 가공할 수 있다면 2차 작업을 위해 선삭된 부품을 밀로 옮겨야 할 이유가 무엇인가요? 작업장의 생산성이 더욱더 향상되고 설치 시간이 단축될 것이며 BMT65 터렛 및 라이브 툴링은 또한 향상된 절삭 성능, 공구 수명 연장, 공구 공차 개선 기능을 제공합니다.
최소량 윤활 시스템
공작물에 수성 절삭유를 사용할 수 없지만… 그래도 절삭 공구의 윤활을 유지해야 하십니까? Haas 최소량 윤활 시스템이 도울 수 있습니다.
실행, 중지, 조그, 계속
인서트를 더 가깝게 보거나 표면 정삭을 확인하기 위해 공작물 절삭 시 긴 작업을 "일시 중지"하고 싶으신 적이 있으십니까? 이 동영상에서는 Scott과 John이 Haas 선반 및 밀에서 정확히 이러한 작업을 할 수 있는 편리한 기능에 대해 논의합니다!
공구 설정 및 워크 오프셋을 위한 모든 조작자 훈련

Haas는 소규모 공장을 고려하여 무선 직관형 검사 시스템(WIPS)을 개발했습니다. 간단하고 따라 하기 쉬운 템플릿을 사용하여 말 그대로 단 몇 초 만에 공구와 워크 오프셋을 설정하세요. WIPS을 사용하면 오프셋을 설정하기 위해 귀중한 설치 기술자를 이용하지 않아도 됩니다. 모든 기계 조작자를 단 시간 내에 훈련해 이 작업을 빠르고 정확하게 수행하도록 할 수 있습니다.

오늘 어떤 기계를 설계하시겠습니까?

제작 및 가격

고객님을 위한 신형 Haas 공작 기계가 기다리고 있습니다.

시작하기