Orchid Ortho

삶에 영향을 주도록 설계된 기계
Haas 고객 스토리
현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

귀하의 지역 내 회사들이 Haas 기계를 어떻게 사용하는지 확인하세요

Orchid Orthopedic Solutions | Haas 고객 성공 스토리

“저는 Orchid Orthopedic Solutions(Orchid)의 자랑스러운 직원으로서, 우리가 Haas의 혁신적인 기술과 통합된 회사가 어떻게 작동하는지를 보여 주는 이상적인 홍보 대사라고 생각합니다. 우리는 직장 내에서도 완벽한 사례 역할을 할뿐만 아니라 외부 현지 커뮤니티 칼리지와 고교에도 우리의 기술을 제공합니다. 현재 커뮤니티 칼리지 학생들이 Orchid에 취업하여 귀중한 기술을 함양하고 Haas와 더불어 협력하는 것에서 오는 경험을 쌓을 수 있도록 하고 있습니다. 또한 당사는 현재 칼리지 재학생들과 협력하는 것을 넘어서서, 고교생들에게도 시간을 할애하여 당사 직장을 투어하면서 Haas 기계가 얼마나 기능이 뛰어나고 사용자 친화적인지를 직접 관찰할 수 있도록 하고 있습니다. Orchid는 Haas의 기계를 통합한 지 15년 이상이 되었고 앨라배마 주에서 Haas 기계를 가장 많이 보유하고 있습니다. 따라서, Haas Automation을 활용하면서 얻게 되는 생산성 향상 효과가 분명히 드러납니다. 당사는 Haas와 협력하고 있음에 매우 자부심을 느끼고 있으며 우리 회사가 전체적으로 더욱 발전하고 지속적으로 Haas를 사용하여 작업하면서 이점을 얻을 수 있도록 앞으로도 계속 협력하기를 바랍니다.”


– James Henderson 엔지니어 II,  Orchid Orthopedic Solutions 제조 부서

Orchid Orthopedic Solutions 소개

 

✔ Haas 기계:

73개의 Haas VMC, HMC, 로터리, 선반

✔ Haas 기계로 만드는 제품: 척추 임플란트

✔ 위치: 미국 앨라배마 애럽

Orchid Orthopedic Solutions의 웹사이트 http://www.orchid-ortho.com/을 방문하여 자세히 알아보기

연락처

 

Language Preference :
Loading
Tecomet: 투자의 핵심
사람들은 종종 비즈니스에서 행동을 취하기 전에 기회가 온다고 생각합니다. 하지만 매사추세츠주 윌밍턴을 기반으로 한 Tecomet의 Peter Wong은 일곱 개의 Haas TR160Y 트러니언 테이블이 있는 Haas DT-1 드릴/탭 센터를 활용하는 방법을 알기도 전에 투자를 했습니다. 이제 Tecomet은 첨단 가공 부서와 성장하는 척추 임플란트 사업 부문을 갖추게 되었습니다.
Appasamy 그룹: 눈앞의 구름 걷어내기
Appasamy는 인도에서 백내장 환자를 치료하는 데 사용되는 안구 내 렌즈의 80%를 생산합니다. 또한, Appasamy는 렌즈를 눈에 주입하는 일회용 주사기와 안과와 병원에서 사용되는 광대한 범위의 기타 장치 및 장비를 생산합니다. Appasamy는 Haas 기계를 사용하여 현지 요구에 맞는 혁신적인 제품을 수입 제품보다 훨씬 더 저렴한 가격으로 생산합니다.
PCML: 더 나은 미래를 위한 팀 구축
영국 캠브리지셔에 기반을 둔 Haas UK 고객 PCML은 과거에는 대부분 지역 고객인 소수에게만 한정된 서비스를 제공하는 하청 기계 공장이었습니다. 현재는 Haas 기계 공구의 도움으로 의료 기기, 잉크젯 프린트, 생명 과학 등 첨단 기술 성장 분야를 위한 복합적이고 정밀한 구성품 계약 제조사가 되었습니다.
Recently Updated

여러분에게 알맞은 기계


의료 산업에서의 제조는 속도, 정밀성, 반복 정밀도가 요구됩니다. 이것이 우리가 여러분의 요구에 적합한 기계와 옵션을 설계하는 이유입니다.

컴팩트 정밀도
Haas CL-1

CL-1

CNC 척커 선반(25mm 환봉 용량)

  • 5C Nose 척 크기
  • 1.0" 봉재 이송용량
  • 6k RPM
  • 5 hp 동력
    CNY 전용
간편한 5축
Haas UMC-500

UMC-500

이동거리 610 x 406 x 406mm의 5축 CNC 수직 머시닝 센터

  • 40 테이퍼
  • 5 축
  • 8.1k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
초고속 생산
Haas VF-2SS

VF-2SS

이동거리 762 x 406 x 508mm 초고속 CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 12k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용

오늘 어떤 기계를 설계하시겠습니까?

제작 및 가격

고객님을 위한 신형 Haas 공작 기계가 기다리고 있습니다.

시작하기