Financing


  • Financing

Go To :

HFO 파이낸싱

CNCA Associates, Inc.를 통해 할부 금융 서비스를 제공합니다. 최신 이율은 [email protected]으로 판매 부서에 문의하십시오.

 

20% 계약금

4.9%로 24개월 
5.9%로 36개월

30% 계약금

3.9%로 24개월 
4.9%로 36개월

40% 계약금

2.9%로 24개월 
3.9%로 36개월

* 파이낸싱 이용약관 및 예외 사항: 참조 자료는 조건부 판매 계약 하에서의 내재 이자율에 관한 것입니다. 계약금, 금리 및 할부 금융 조건은 신용 평가 결과에 따라 다를 수 있습니다. 유자격 회사가 되려면 현재 소유자의 이름으로 3년 이상 운용한 실적이 있어야 합니다. 남아프리카 공화국만 해당. 특정 부속장치(예: 독립형 로터리, 봉재 이송장치, 공장 장비 등)는 더 짧은 기간이 적용됩니다.
모든 프로그램에 대해 조기 상환 위약금이 없습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다.
행사 혜택은 2026년 7월 1일부터 7월 31일 사이에 주문한 신형 기계에만 유효합니다.

연락처

___________________________