Air Blast, DC Series (AIR BLAST-DC)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


공기 분사장치, DC 시리즈

    CNY 전용
고압 공기로 칩을 제거
  • 옵션 정보

개요

서비스 문서

이 기계에서 사용 가능

DC 시리즈 기계용 공기 분사장치 옵션은 가공 중에 안전하게 자동으로 칩을 제거하거나 포켓에서 칩과 절삭유를 불어낼 수 있도록 조정 가능한 Loc-Line을 통해 고압 공기를 공급합니다. 사이클이 끝날 때 공작물과 공작물 고정 장치를 블로오프하는 데도 사용할 수 있습니다. M 코드로 활성화되는 이 공기 분사장치는 공작물 프로그램을 통해 켜고 끕니다.

  • 위치 설정을 위한 조정 가능한 Loc-Line
  • 구멍과 포켓에 분사하여 칩과 절삭유 제거
  • 사이클이 끝날 때 공작물과 공작물 고정 장치를 블로오프
  • 공작물 프로그램에서 M 코드를 통해 제어
서비스 문서
다음 기계에서 사용 가능

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.