Coolant Sanitizer (COOLANT SANITIZER)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


절삭유새니타이저

    CNY 전용
  • 절삭유의 박테리아 성장을 줄입니다
  • 오래된 절삭유로 인한 이상한 냄새를 줄입니다
  • 온/오프 시간을 위한 통합형 타이머
  • 배치를 위한 튼튼한 자석 마운트
  • 125VAC에서 작동

Haas 절삭유 새니타이저는 오존 발생기와 수중 펌프를 결합하여 절삭유를 통해 오존을 확산시킴으로써 박테리아의 성장과 냄새를 줄여 절삭유의 수명을 연장합니다. 사용자는 내장형 타이머를 사용하여 시스템이 활성화될 날짜와 시간을 설정할 수 있습니다. 제어 장치와 펌프는 각각 튼튼한 자석으로 엔클로저와 탱크 내부에 장착됩니다. 125VAC 전원이 필요합니다.

  • 옵션 정보

서비스 문서

이 기계에서 사용 가능

서비스 문서
다음 기계에서 사용 가능

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.