Multi-Auger Chip Removal System (MULTI AUGER)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


멀티 오거 칩 제거 시스템

    CNY 전용
가동 시간 증대를 위한 칩 제거 최대화
  • 옵션 정보
  • 상세정보

개요

서비스 문서

동영상

이 기계에서 사용 가능

멀티 오거 칩 제거 시스템은 기계에서 칩을 신속히 제거하는 동시에 그것을 압축하여 절삭유 밖으로 배출합니다. 이중 오거는 칩을 팬의 앞까지 이송하고, 그곳에서 메인 오거가 칩을 모아 기계 밖으로 방출합니다. M-코드를 통해 또는 제어 펜던트에서 직접 시스템을 작동시킬 수 있으며, 자동 작동을 위해 오거 사이클의 시간 간격 및 지속 시간을 제어하는 설정 기능이 있습니다. 막힘이 발생하면 지능형 탐지 기술이 자동적으로 오거를 역회전시킵니다.

  • 엔클로저에서 칩의 축적을 방지
  • 고생산량 환경에 이상적임
  • 토크 과부하 상태 발생 시 자동 역회전
  • M-코드를 통해, 또는 수동으로 제어 펜던트에서 가동
  • 시작 간격, 켜기 시간 및 끄기 시간 제어를 위한 사용자 설정
서비스 문서
동영상
Recently Updated

절삭유 운반 줄이기 - Haas Automation 오늘의 팁


이번 오늘의 팁에서, 마크 테리베리가 가능한 많은 절삭유가 기계 내에 남아 있게 하기 위해 칩 컨베이어 또는 침 오거의 동작을 프로그램하는 방법을 알려 드립니다. 요즘 절삭유 가격을 고려한다면, 이 동영상을 꼭 보셔야 합니다!

다음 기계에서 사용 가능

칩 오거

Chips and Coolant Auger. Product of Haas CNC machine tools.

오거형 칩 컨베이어는 기계에서 칩을 신속히 제거하는 동시에 이를 압축하여 절삭유 밖으로 배출합니다. 칩 슈트의 상승 각도는 절삭유 이송을 최소화하며, 칩 배출 높이가 33"(838mm)나 되어 대형 칩 수거함을 사용할 수 있습니다.

  • 잼이 발생하면 자동으로 후퇴합니다.
  • M-코드를 통해 또는 제어 펜던트에서 가동
  • 간격 및 작동 기간 제어 설정
  • 자동 조작으로 에너지 효율 증가
  • 절삭유 이송을 최소화하는 상승 각도
  • 칩을 압축하여 칩 수거함의 공간을 절약

자동 오거 작동을 제어하는 설정

  • 114 CONVEYOR CYCLE을 설정하면 사이클 동안 오거(멀티 오거 또는 벨트형 컨베이어)가 자동 작동을 시작하는 간격을 제어할 수 있습니다.
  • 115 CONVEYOR ON-TIME을 설정하면 오거 (멀티 오거 또는 벨트형 컨베이어)가 자동 작동 도중 실행하는 시간을 제어할 수 있습니다.
  • 196 CONVEYOR SHUTOFF를 설정하면 오거를 중지하기 전 활동 없이 기다리는 시간을 지정할 수 있습니다.

참고: 운용자 도어는 오거(멀티 오거 또는 벨트형 컨베이어) 작동 시 닫아야 합니다.

오거 작동 프로그램

  • M31은 칩을 제거하기 위해 전방향에서 오거(멀티 오거 또는 벨트형 컨베이어)를 시작합니다. 
    • 시작 후 기계가 주기로 진입하면, 오거는 115 CONVEYOR ON-TIME 설정에서 지정된 시간 동안 실행된 다음 차단됩니다.
    • 시작 후 기계가 주기로 진입하면, 오거는 114 CONVEYOR CYCLE 설정에서 정해진 시간이 지나면 재시작되며, 115 설정에서 지정된 시간 동안 실행됩니다.
    • 기계가 주기로 진입하는 동안 키보드에서 [CHIP FWD] 버튼을 눌러 오거를 시작할 수 있습니다. 시작 후 114 및 115를 설정하면 위에서 설명한 것과 동일한 효과를 가져올 수 있습니다.
    • 114 설정이 0으로 맞춰지면 자동 오거 작동이 실행되지 않습니다.
       
  • M33은 주기에 진입한 모든 자동 오거 작동을 중지합니다.
    • 주기에 진입한 오거를 수동으로 중지하려면 키보드에서 [CHIP STOP] 버튼을 누르십시오. 그러면 주기에 진입한 모든 자동 오거 작동이 중지됩니다.

수동 조작

  • 칩을 제거하기 위해 전진 방향으로 오거 (멀티 오거 또는 벨트형 컨베이어)를 시작하려면 키보드에서 [CHIP FWD] 버튼을 누르십시오. 
  • 잼을 제거하기 위해 후진 방향으로 오거 (멀티 오거 또는 벨트형 컨베이어)를 시작하려면 키보드에서 [CHIP REV] 버튼을 누르십시오.
  • 오거(멀티 오거 또는 벨트형 컨베이어)를 중지하려면 키보드에서 [CHIP STOP] 버튼을 누르십시오.

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.