Broken Tool Detection (BROKEN TOOL DETECT)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


파손된 공구 감지

    CNY 전용
  • UMC, VF-1~VF-5 및 EC-400/500에서 사용 가능
  • 파손된 공구가 감지되면 기계 작동을 안전하게 중지합니다
  • 도구, 공작물 고정장치 및 기계에 대한 피해 방지로 비용 절감

 

Haas의 파손된 공구 감지 시스템은 내장 카메라를 사용하여 공구 교환 전후에 공구를 시각적으로 비교함으로써 가공 중에 공구가 손상되었는지 여부를 확인합니다. 파손된 공구가 감지되면 해당 기계는 경보를 발생시키고, 공구가 바뀌어 스핀들로 들어가는 것을 방지합니다.

참고: 직각 헤드와는 호환되지 않습니다. 현장 설치 키트는 UMC에만 사용할 수 있습니다.

  • 옵션 정보

문서

이 기계에서 사용 가능

서비스 문서
다음 기계에서 사용 가능

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.