Media Display M-Code; M130 (MEDIA-DISPLAY)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다. 현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

미디어 디스플레이 M-코드, M130

    CNY 전용
제어에서 중요한 정보 직접 커뮤니케이션
  • 개요
  • 정보 전송

Haas M130 미디어 디스플레이 M-코드는 NC 프로그램이 작동되는 동안 Haas Control에서 기계 운영자 및 프로그래머들과 직접 소통을 지원하는 강력한 도구입니다. M130을 이용하여 설정 설명, 도구 목록, CAD 이미지, 생산 정보 등을 불러옵니다. 프로그램이 M130에 도달할 때, 특정 미디어(이미지, 동영상 또는 PDF)가 제어 화면의 우측 상단에 나타납니다. 이 기능은 프로그램에서 M131을 사용하여 꺼집니다. 

  • 모든 Haas 기계에서 표준
  • 사진과 동영상를 사용하여 제어에서 설명이 어려운 이차적 작동 설명
  • 상점 동료들과의 소통 오류 제거
  • 단계별 공작물 검사 절차 설명 
  • 공장 직원과 중요한 설치 정보 공유

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 추가 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading
Recently Updated

앱 살펴보기: M130 미디어 디스플레이


이 Haas 앱 살펴보기에서는 제품 전문가인 Milton Ramirez가 미디어 디스플레이 기능이 Haas NextGen 제어에서 작동하는 방법에 대해 최신 정보를 알려 줄 것입니다. 조작자가 작업을 올바로 실행하는 데 필요한 모든 정보를 확보할 수 있도록 프로그램에 손쉽게 그림과 동영상를 배치할 수 있습니다.

Recently Updated

M130 미디어 디스플레이


모든 Next Gen 제어에서 표준이 되는 M130 미디어 플레이어 특장점을 사용하면 CNC 프로그램에 동영상 또는 이미지를 삽입할 수 있고 이를 제어 화면에 바로 표시할 수 있습니다. 동영상를 재생하거나, JPG 이미지를 표시하거나, 작업 설정 시트를 표시해 보세요. 미디어 파일을 프로그램의 선택된 정확한 위치로 넣으면 Haas Control 화면에서 볼 수 있습니다.

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.