Rotary Controlled by Mill CNC (PART_OF_CNC)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다. 현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

밀링 CNC에 의한 직접 제어

    CNY 전용
회전 장치는 선택형 축 드라이브를 장착한 Haas 밀링으로 직접 제어되도록 구성됨
  • 개요
  • 정보 전송

이 Haas 로터리 제품의 표준 구성은 선택형 축 드라이브를 장착한 Haas 밀링에 직접 연결하도록 구성되었습니다. Haas 회전 제어 장치는 포함되지 않습니다. 별도의 Haas 회전 제어 장치는 추가 비용으로 구매할 수 있습니다. Haas가 아닌 다른 기계 또는 선택형 축 드라이브가 없는 Haas 기계에 이 로터리 제품을 사용하려면 Haas 회전 제어 장치가 필요합니다. Haas 밀링 4축 드라이브에 직접 연결하는 기능은 이 로터리 제품의 기본 구성이며 해당 가격에 포함된 기능입니다.

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 추가 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.