Remote E-Stop (REMOTE E-STOP)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다. 현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

원격 비상 정지

    CNY 전용
모든 동작 즉시 정지
  • 개요
  • 정보 보내기

당사의 원격 비상 정지 버튼을 사용하면 비상 시 모든 로봇과 기계의 동작을 즉시 정지할 수 있습니다. Haas 로봇 패키지의 안전 가드 펜스에 장착됩니다.

  • 비상 시 모든 동작 정지
  • 터치스크린 디스플레이가 Haas XL 원격 조그 핸들에 통합됨
  • 안전 가드 펜스에 장착

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading
Recently Updated

Haas Control에서 로봇을 프로그래밍


전통적으로, 6축 로봇을 CNC 기계에 통합하려면 타사 통합기, 추가 기판 및 구성품 그리고 상당한 비용이 필요했습니다. 선택품인 Haas 로봇 인터페이스를 사용하면 특수 기판이나 통합이 필요하지 않습니다. 표준 Haas 이더넷 연결과 Haas Control를 통해 모두 가능하기 때문입니다.

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.