Spindle Orientation (SO)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다. 현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

스핀들 오리엔테이션

    CNY 전용
단순하고 반복적인 스핀들 위치 설정
  • 개요
  • 정보 전송

스핀들 오리엔테이션은 스핀들 모터와 피드백용 스핀들 모터를 사용하여 스핀들이 특정 프로그램된 각도에 위치하도록 지원합니다. 이 별매품은 0.5° 정확도의 반복적인 스핀들 위치 설정을 저렴하게 제공합니다.

  • 360° 위치 설정 가능
  • 공기 또는 절삭유 중심 브로칭 도구 사용 허용 
  • 허가용 전략적 위치 설정을 포함한 로보틱 부품 적재 및 적하 단순화
  • 사용자 지정 어플리케이션의 스핀들 지향

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.