A-Axis Scale (A-AXIS SCALE)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다. 현재 브라우저가 HTML5 영상을 지원하지 않습니다.

A축 스케일

    CNY 전용
A축 회전의 반복 정밀도 증가
  • 개요
  • 정보 보내기

Haas A-축 축척 옵션이 포함된 5-축 회전 공작물의 정확도를 증대합니다. 이 선택품은 과도한 적재로 인한 마모, 백래시 또는 추가적 힘을 보상하여 정확도와 반복 정밀도 개선을 위해 A축(경사)에 고도의 스케일 피드백을 제공합니다. 선택 사양인 4축 및 5축 드라이브가 장착된 Haas 밀링과 차세대 제어가 필요합니다. 스케일 피드백은 Haas 회전 서보 제어에서 작동하지 않습니다.

  • 기어에 수년 간의 마모가 있어도 지속적으로 정확한 위치 설정 제공
  • Haas 차세대 제어 필요
  • Haas 회전 서보 제어에서 사용 불가

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.