Active Ballscrew Compensation (ACTIVE BSCREW COMP)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


활성 볼스크루 보정

    CNY 전용
동적 기계 정확도 증강
  • 옵션 정보

개요

서비스 문서

이 기계에서 사용 가능

활성 볼스크루 보정은 볼스크루의 길이 변화를 측정하고 온도 차이를 지속적으로 보정함으로써 기계의 선형축을 따라  동적 및 절대 위치 설정 정확도를 유지합니다. 절대 위치 설정 정확도만 제공하는 리니어 스케일과 달리, 이 실시간 폐쇄형 피드백 시스템은 3D 표면 절삭 및 보간과 같은 연속 동작에 잘 작동합니다.

대형 시스템은 온도 변화에 더 쉽게 반응하는 길고 큰 여러 구성품으로 이루어져 있습니다. 활성 볼스크루 보정은 이러한 차이에 따라 수정하도록 지원하며 큰 온도 변화를 거치는 위치에 이상적입니다. 

  • 기계의 동적 정확도와 반복 정밀도 유지
  • 실시간 연속 폐쇄형 피드백 시스템
  • 큰 온도 변화가 있는 위치에 이상적
  • 3D 표면 절삭 또는 보간에 권장됨

참고: 활성 볼스크루 보정은 기계의 전반적인 정확도를 개선하지 않습니다. 기계 센서와 폐쇄형 피드백을 사용하여 열 변화를 지속적으로 보정함으로써 기계의 고유한 정확도와 반복 정밀도를 유지합니다. 활성 볼스크루 보정이 없으면 기계는 기계 동작에 기반한 열 상승을 예측하려는 전자 열 보정 알고리즘에 의존하지만 실제 볼스크루 상승 또는 주변 온도 변화는 고려하지 않습니다.

서비스 문서
다음 기계에서 사용 가능

활성 볼스크루 보정 옵션에 포함된 축의 수는 기계에 따라 다를 수 있습니다. 
 

  • 일부 대형 기계는 X축에 활성 볼스크루 보정이 기본으로 제공됩니다
  • VR 시리즈 기계의 Z축에는 활성 볼스크루 보정을 사용할 수 없습니다

기계 모델

표준

옵션

VF-12/40

X축

YZ축

VF-12/50

X축

YZ축

VF-14/40

X축

YZ축

VF-14/50

X축

YZ축

VR-8

없음

XY축

VR-9

없음

XY축

VR-11

없음

XY축

VR-14

X축

Y축

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.